SHL (deslocado à esquerda)

Para inteiros de 32 bits, a instrução SHL move inteiros para a esquerda e coloca 0 no bit menos significativo.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
SHL
SHL
SHL
Parâmetros da SHL
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Quando definida como true, a instrução é habilitada.
  • TRUE: Executa a computação atual.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
IN
Entrada
DINT
Qualquer valor inteiro.
NbS
Entrada
DINT
Número de deslocamentos de 1 bit (no conjunto [1..31]).
SHL
Saída
DINT
Valor deslocado para a esquerda. Não haverá nenhum efeito se NbS <= 0. Se um valor de 0 substituir o bit menos significativo.
ENO
Saída
BOOL
Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.

Exemplos de SHL

Exemplo de diagrama de blocos de função SHL
Exemplo de diagrama de blocos de função SHL
Exemplo de diagrama de ladder SHL
Exemplo de diagrama de ladder SHL
Exemplo de texto estruturado SHL
Exemplo de texto estruturado SHL
(* ST Equivalence: *) result := SHL (register,1); (* register = 2#0100_1101_0011_0101 *) (* result = 2#1001_1010_0110_1010 *)
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal