Loading

게이트웨이 및 연결 장치

로크웰 오토메이션은 기존 네트워크 구조를 활용하여 다른 네트워크의 데이터에 액세스하는 방식으로 컨트롤 장비 비용을 절감하면서 정보 수준 또는 제어 수준 네트워크를 장비 수준 네트워크와 원활하게 연결하는 광범위한 게이트웨이 및 연결 장비를 제공합니다. 애플리케이션 문제를 가장 잘 해결하는 제품을 신속하게 찾아 주는 타사 제품 참조 프로그램인 당사의 Encompass™ Partners를 통해 다른 연결 장비를 사용할 수도 있습니다.
게이트웨이 및 연결 장치
로크웰 오토메이션은 기존 네트워크 구조를 활용하여 다른 네트워크의 데이터에 액세스하는 방식으로 컨트롤 장비 비용을 절감하면서 정보 수준 또는 제어 수준 네트워크를 장비 수준 네트워크와 원활하게 연결하는 광범위한 게이트웨이 및 연결 장비를 제공합니다. 애플리케이션 문제를 가장 잘 해결하는 제품을 신속하게 찾아 주는 타사 제품 참조 프로그램인 당사의 Encompass™ Partners를 통해 다른 연결 장비를 사용할 수도 있습니다.
네트워크 보안 및 인프라
  • 섀시 기반 통신 모듈
  • ControlNet 네트워크
  • DeviceNet 네트워크
  • EtherNet/IP 네트워크
  • 게이트웨이 및 연결 장치
  • IO-Link 기술
  • 기타 산업용 네트워크
  • 프로세스 기기 네트워크
Main Image

4-Way 이중화 인텔리전트 필드버스 Junction 박스

당사의 Bulletin 1788 4-way 이중화 인텔리전트 필드버스 Junction 박스는 Profibus-PA 또는 FOUNDATION 필드버스(H1) 네트워크에 필드 장비를 간편하게 연결하는 폴트 방지 및 이중화 기능의 방법입니다. 이 유닛은 지선 전류를 지속적으로 모니터링하다가 폴트가 감지되면 해당 지선을 차단하여 세그먼트의 나머지 부분을 보호함으로써 필드 장비의 지선 포트를 4개까지 보호해 줍니다. 이중화 구성으로 트렁크 모니터링을 사용하면 케이블 폴트 발생 시, 트렁크 메시지를 다시 라우팅할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

이중화 EtherNet/IP - PROFIBUS-PA 연결 장비

당사의 Bulletin 1788 이중화 EtherNet/IP™ - Profibus-PA 연결 장비는 모든 Logix 플랫폼에 Profibus-PA 필드 장비를 빠르게 추가할 수 있는 통합형 솔루션을 제공합니다. 이 연결 장비를 사용하면 Profibus-DP 중간 계층 없이 Profibus-PA와 EtherNet/IP를 바로 연결할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

이중화 EtherNet/IP - FOUNDATION Fieldbus H1 연결 장치

당사의 Bulletin 1788 이중화 EtherNet/IP™ - FOUNDATION 필드버스(H1) 연결 장비는 모든 Logix 플랫폼에 FOUNDATION 필드버스 장비를 빠르게 추가할 수 있는 통합 솔루션을 제공합니다.

제품 세부 정보

Main Image

EtherNet/IP - DeviceNet 연결 장치

당사의 Bulletin 1788 EtherNet/IP™ - DeviceNet 연결 장비는 DeviceNet™을 새로운 시스템 또는 기존 시스템에 추가하기 위한 빠른 통합 솔루션을 제공합니다. 내장된 원격 액세스 기능을 사용하면 자동화된 장비 관리를 통해 DeviceNet 네트워크에서 장비를 제어, 구성하고 문제를 해결할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

이중화 ControlNet - Profibus-PA 연결 장비

당사의 Bulletin 1788 이중화 ControlNet™ - Profibus-PA 연결 장비는 모든 Logix 플랫폼에 Profibus-PA 필드 장비를 빠르게 추가할 수 있는 통합형 솔루션을 제공합니다. 이 연결 장비를 사용하면 Profibus-DP 중간 계층 없이 Profibus-PA와 ControlNet을 바로 연결할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

이중화 ControlNet - FOUNDATION 필드버스 H1 연결 장비

당사의 Bulletin 1788 이중화 ControlNet™ - FOUNDATION 필드버스(H1) 연결 장비는 모든 Logix 플랫폼에 FOUNDATION 필드버스 장비를 빠르게 추가할 수 있는 통합 솔루션을 제공합니다.

제품 세부 정보

Main Image

6-Way 인텔리전트 필드버스 Junction 박스

당사의 Bulletin 1788 6-way 인텔리전트 필드버스 Junction 박스는 Profibus-PA 또는 FOUNDATION 필드버스(H1) 네트워크에 필드 장비를 연결하는 폴트 방지 기능을 갖춘 제품입니다. 이 유닛은 버스 입력 포트와 버스 출력 포트, 필드 장비 지선 포트 6개로 이루어져 있습니다. 각 지선 포트의 버스 전류를 지속적으로 모니터링합니다. 폴트가 감지되면 문제가 해결될 때까지 해당 지선을 차단합니다. 따라서 세그먼트 하나가 단락되더라도 해당 버스의 나머지 필드 장비는 모두 통신이 가능합니다.

제품 세부 정보
  • 영업 문의하기
  • 고객 지원 연락
  • 기술 지원 연락
  • 전화 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 한국 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 네트워크 보안 및 인프라 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 게이트웨이/연결 장치 Chevron RightChevron Right