Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

統合制御プラットフォームで時間、コスト、悩みを節約

リアルタイムのプロセス、パワー、モータ制御データを1カ所で取得し、投資利益率を加速しましょう。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
赤い作業服を着たエンジニアが、大型産業用銀色HVACパイプ、遮断弁、ポンプ、モータの迷路を歩きながら、システムを点検している

産業用オートメーションを簡素化し、お客様の成功をサポート

産業オペレーションはますます複雑になっています。

多くの組織が、断片化された旧式のシステム、サイロ化されたデータ、予定外のダウンタイムに苦労しています。一方で、管理者はコスト圧力の高まりと生産性目標に直面しています。

ロックウェル・オートメーションは、プロセス制御とパワー制御を単一のアーキテクチャの下で統合する統一ソリューションを提供します。ロックウェル・オートメーションの業界ソリューションチームのリードを務めるプロフェッショナルエンジニアのクラウディオ・フォルテは、「単一のHMIが、統合されたプロセス、パワー、制御システムから発生するリアルタイムのデータへの可視性を提供します」と述べています。また、単一のプラットフォームで生産とエネルギー指標への明確な可視性を提供することで、「プラントをはるかに効率的、生産的、予測可能、そして収益性の高いものにします」と付け加えています。
 

産業用オートメーションの力

接続されたシステムで投資利益率を向上させましょう。複数のベンダー、プラットフォーム、エンジニアリング環境を使い分けるかわりに、当社の統合されたプロセス、パワー、モータ制御ソリューションは、すべてを単一のインフラと単一の真実のバージョンに統合します。これにより、設計、ハードウェア、総所有コストの削減に役立ちます。

  • 材料、設計、エンジニアリング、配線、テストコストの削減
  • より迅速な設置、立上げ、市場投入までの時間短縮
  • 単一システムでの動作状況、故障、予知保全、アラーム、イベントへの可視性によるダウンタイムの低減
  • リモートデバイスからの年中無休24時間のシステムモニタによる安全の向上

統合システムは、プロジェクトの複雑さとリスクも軽減します。プラントエンジニアは、複数のシステム、接続、インターフェイスを設計、学習、保守、管理する必要がありません。

この統合スマートポートフォリオには以下が含まれます。

  • PlantPAx® DCS: サイバーセキュリティを組み込んだモジュール式のエンジニアリングによるプラント全体の制御
  • CENTERLINE®モータ・コントロール・センタ: より安全でスマートなモータ制御と予知保全のためのIntelliCENTER®テクノロジ搭載
  • 可変周波数ドライブ(VFD): 高性能モータ制御とエネルギー効率のため
  • プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC): 製造プロセス、機械、システムの自動化のため
  • FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™: 予測分析と異常検出のため
  • FactoryTalk® Suite: 可視化、スケーラブルな分析、集中管理のため
  • サードパーティのデバイス統合(機械装置メーカ(OEM)および計装)

これらのスマートテクノロジが連携することで、統合されたオペレーション全体でシームレスな統合、リアルタイムのインテリジェンス、予測分析を提供し、プラントの年中無休24時間稼働の維持をサポートします。

グリーンフィールドまたは工場拡張プロジェクトを計画していますか?
エンジニアとプロジェクトマネージャが設計図を見ている
電子ブック
グリーンフィールドまたは工場拡張プロジェクトを計画していますか?

プロセス、パワー、モータ制御を単一のプラットフォームに統合することで、市場投入スピード、稼働時間、エネルギー節約、投資利益率の加速が可能になります。

今すぐダウンロード
 
鉱業におけるプロセスとパワーの統合
鉱業におけるプロセスとパワーの統合
ブログ
ブログ
鉱業におけるプロセスとパワーの統合
従来のプロセス制御およびパワーのインフラシステムは、課題の管理をさらに困難にしています。その解決策は、プロセスとパワーの統合です。
ご覧ください

ウェビナーにご参加ください: 3つの新しいグリーンフィールドプラント&拡張のアイデア

統合アーキテクチャで生産性向上、コスト削減、プロジェクトリスク軽減を実現する方法をご覧ください。適切な技術を導入することで、単一のプラットフォームがプロセス制御とパワー制御、予測分析、AIツール、機械学習、エネルギー管理を接続します。

統合制御システムの利点が結果を生み出す

統合アーキテクチャは単なる技術の話ではなく、運用方法を変革することです。お客様のビジネスにとって何を意味するかをご紹介します。

  • より迅速な導入。エンジニアリング工数とコストの削減: 事前テスト済みで検証された設計と単一のエンジニアリング環境により、統合時間を最大80%短縮し、設置を最大25%加速します。
  • より賢明な意思決定とより良いオペレータ体験: 1つのダッシュボード上の標準化された制御ツールとグラフィックスにより、オペレータは機器の健全性、エネルギー使用量、プロセス条件についてリアルタイムのデータから洞察を得られ、トレーニング時間を短縮し、応答性を向上させます。
  • 信頼性、安全、常時稼働パフォーマンス: 集中アラーム、統合安全、予知保全により、ダウンタイムを低減し、運用の継続を支援します。
  • データの単一情報源: 複数のダッシュボードを確認する必要はもうありません。当社の統合システムは、プロセス制御とパワー制御全体でデータの同期をとり、タイムスタンプを付与します。
図表には、低電圧可変周波数ドライブから電気のハウスまで、8つのカテゴリーの産業用モータおよび電力制御機器が表示されており、これらすべてが単一の制御室HMI上の統合ソフトウェアを通じて管理されています
モータ・コントロール・センタ・ソフトウェアにより構成、モニタ、保守が簡単に
モータ・コントロール・センタ・ソフトウェアにより構成、モニタ、保守が簡単に
ブログ
ブログ
モータ・コントロール・センタ・ソフトウェアにより構成、モニタ、保守が簡単に
IntelliCENTER®データセットは、MCCの重要なEtherNet/IP対応モータ制御コンポーネントを識別するもので、機器の収益性を維持するうえで役立ちます。
ご覧ください

工場拡張をご計画ですか? 業界のリーダからサポートを受けましょう

製造業者は統合システムから数え切れないメリットを得ることができます。プロセス、パワー、モータ制御を1つのプラットフォームで接続できます。さらに、リアルタイムの動作データ、予測分析、エネルギー管理などを取得し、工場をより効率的で収益性の高いものにします。加えて、以下のことが可能になります。

  • 当社の統合ソリューションは、総設置コストとシステムのライフタイム全体にわたる総所有コストの両方で大幅な節約を実現します。
  • 必要なあらゆる段階でロックウェル・オートメーシンのコンサルタントからサポートを受けることができます。当社のチームは産業用ソリューションの設計、立上げ、サポートにおいて数十年の経験を有しています。
  • 定期的に連携する当社のチームとPartnerNetwork™と協力することで、工場生産の複雑さを簡素化し、プロジェクトリスクを軽減できます。
  • 当社はエンジニアリング、調達、構造チーム、およびシステムインテグレータと協力しています。

始めてみませんか? お客様の産業用オートメーションの取り組みをどのようにサポートできるかお聞かせください。

石油&ガス事業における統合プロセス&パワー
石油&ガス事業における統合プロセス&パワー
ブログ
ブログ
石油&ガス事業における統合プロセス&パワー
従来は別々だったこれらの領域を統合することで、石油&ガス企業は新たなレベルのパフォーマンスとレジリエンスを実現できます。
ご覧ください

公開 2026年2月7日

トピック: Optimize Production 産業オートメーションおよび制御 プロセスソリューション 自動車およびタイヤ 食品&飲料 ライフサイエンス 金属 鉱業 石油&ガス 発電 パルプおよび製紙 水廃水処理 FactoryTalk Design Studio Studio 5000 PlantPAx ドライブ 分散制御システム(DCS) ヒューマン・マシン・インターフェイス モータ制御 産業用制御製品
購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録

お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left リアルタイムのデータと予測分析