Loading

Prodotti correlati a DeviceNet
Allen-Bradley

We offer a wide variety of DeviceNet™ Connected Products for your applications.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Per le applicazioni dei nostri clienti è disponibile una vasta selezione di prodotti correlati a DeviceNet™. I prodotti dispongono di un'interfaccia DeviceNet integrata oppure si connettono alla rete DeviceNet mediante un modulo interfaccia di comunicazione opzionale. Continuiamo a investire in DeviceNet realizzando soluzioni che conferiscono a DeviceNet maggiore facilità di connessione, messa in servizio e ricerca guasti.

  • La gamma dei prodotti varia da controllori, I/O e interfaccia operatore a drive, controllo motore e gestione dei consumi energetici
  • Include connettività DeviceNet™ integrata per molti prodotti
  • Offre un'ampia gamma di pulsanti, dispositivi di segnalazione e sensori DeviceNet
  • Presenta la tecnologia Smart Component DeviceLogix™ su alcuni prodotti
  • Offre la possibilità di connessione a un PC su una rete DeviceNet utilizzando il cavo USB-
  • Offre PCI-bus e RS-232-C su interfaccia DeviceNet
  • Ampia gamma di prodotti presso i partner Encompass™

Prodotti

Monitoraggio delle condizioni

  • Moduli I/O intelligenti Serie XM

Moduli I/O

  • ArmorBlock I/O Guard Safety
  • ArmorBlock I/O
  • Compact I/O
  • CompactBlock Guard Safety I/O
  • I/O CompactBlock: include DeviceLogix tecnologia Smart Component/li>
  • I/O CompactBlock LDX
  • I/O ControlLogix: accetta supporti ControlNet singoli e ridondanti
  • I/O integrato: include DeviceLogix tecnologia Smart Component
  • I/O di espansione MicroLogix
  • POINT Guard Safety I/O
  • I/O universale

Convertitori di frequenza

  • Convertitori di frequenza PowerFlex 4
  • Convertitori di frequenza PowerFlex 4M
  • Convertitori di frequenza PowerFlex 40: connettività di rete DeviceNet™ disponibile anche come opzione configurata
  • Convertitori di frequenza PowerFlex 40P
  • Convertitori di frequenza PowerFlex 400: connettività di rete DeviceNet™ disponibile anche come opzione configurata
  • Convertitori di frequenza PowerFlex 70
  • Convertitori di frequenza PowerFlex 700
  • Convertitore di frequenza PowerFlex 700S con software DriveLogix
  • Convertitori di frequenza CA PowerFlex 755
  • Convertitori di frequenza PowerFlex 7000
  • Convertitori di frequenza CC PowerFlex

Pannelli operatore PanelView Plus

Servoazionamento multiasse Ultra 3000

Controllo motori

  • Avviatori statici distribuiti
  • Relè di protezione elettronici motore E3 ed E3 Plus
  • Relè elettronici di protezione motore E1 Plus
  • Centri controllo motori CENTERLINE 1500
  • Centri controllo motori CENTERLINE 2100
  • Centri controllo motori CENTERLINE 2500

Sicurezza & infrastruttura di rete

  • Cavo USB ControlNet
  • PCI-bus su interfacce ControlNet
  • RS-232-C su interfacce ControlNet

Controllori programmabili

  • Controllori CompactLogix 5370
  • Controllori CompactLogix L4x e Compact GuardLogix L4xS
  • Controllori CompactLogix L3x
  • Controllori ControlLogix 5570
  • Controllori MicroLogix: messaggistica
  • Controllori SLC 500
  • Controllori SoftLogix

Pulsanti & dispositivi di segnalazione

  • Torrette luminose Control Tower
  • Unità assemblate 30 mm NEMA

Sensori & interruttori

  • Rilevamento di oggetti trasparenti ClearSight RightSight
  • Sensori tubolari in acciaio inossidabile serie 871TM
  • Interruttori di finecorsa DeviceNet serie 802DN
  • Encoder assoluti magnetici multigiro DeviceNet serie 842D
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sicurezza & infrastruttura di rete Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Prodotti correlati a DeviceNet Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: