Fondamentalmente, le nostre soluzioni Integrated Architecture offrono una piattaforma unificata che garantisce un'integrazione di controllo, visualizzazione, movimento e tecnologie dell'informazione per creare un ambiente di automazione coeso.
La nostra ampia gamma di portafogli di componenti offre agli utenti approfondimenti sui dati in tempo reale, consentendo decisioni informate e strategie di manutenzione proattive. Che si tratti di migliorare le prestazioni delle macchine, ottimizzare i processi produttivi o soddisfare i requisiti normativi, la versatilità e la flessibilità dell'Integrated Architecture® system lo rendono una scelta affidabile per le industrie di tutto il mondo.
La Connected Enterprise consente alle aziende manifatturiere e alle operazioni industriali di scoprire nuovi modi per offrire valore ai clienti attraverso la Digital Transformation, per tenere il passo con la concorrenza e soddisfare le crescenti richieste.
Con soluzioni di controllo multidisciplinari basate su controllori e moduli I/O e combinate con portafogli di accessori, possiamo aiutarvi a fornire un Integrated Architecture® system intelligente, produttivo e più sicuro in applicazioni discrete, di processo, di controllo assi e di sicurezza.
Che la vostra applicazione richieda un modulo I/O per operare in ambienti gravosi o aree pericolose, per il montaggio su una macchina o come I/O locale per il vostro controllore programmabile o altro, abbiamo una soluzione per voi.
Il monitoraggio in tempo reale dello stato e delle condizioni delle macchine consente una produzione intelligente. Questo permette di prevedere e contribuire a proteggere da potenziali guasti delle apparecchiature prima che possano influire sulla qualità e sui costi di manutenzione.
I nostri prodotti e soluzioni di sicurezza innovativi contribuiscono a migliorare il funzionamento delle vostre macchine, garantendo al contempo la sicurezza del personale, l'efficienza e la produttività. Raggiungete i vostri obiettivi di sicurezza e produttività rimanendo conformi agli standard di settore più rigorosi.
Grazie alle sue caratteristiche avanzate, la nostra gamma di componenti per il controllo motori assicura un'integrazione nei vostri sistemi di controllo, contribuendo a garantire prestazioni fluide ed efficienti dei motori. Che si tratti di avviare, arrestare o proteggere i motori, possiamo aiutarvi a fornire l'affidabilità e la precisione necessarie per ottimizzare le operazioni e massimizzare la produttività.
Il nostro portafoglio di soluzioni di controllo assi è progettato per aiutarvi a ottenere il massimo dalle vostre macchine. Ogni tecnologia è ottimizzata per lavorare insieme e può essere facilmente collegata tramite una piattaforma comune, così che i vostri sistemi possano raggiungere l’operatività più rapidamente e offrire un maggiore valore produttivo.
I nostri prodotti di visualizzazione e calcolo offrono informazioni sui dati di produzione e di processo fondamentali e sulle informazioni aziendali, fungendo da strumenti preziosi in vari settori, applicazioni e ambienti di produzione per accelerare lo sviluppo e migliorare l’efficienza operativa.
Infrastruttura di reti industriali e mezzi Ethernet
Con una soluzione completa per la rete e la sicurezza, puoi collegare in modo integrato i tuoi prodotti di automazione all'interno dell'azienda e oltre. Offriamo un'ampia gamma di dispositivi, interfacce di comunicazione, supporti fisici e prodotti di connettività per massimizzare le prestazioni e l'efficienza del tuo sistema di controllo.
I nostri prodotti di protezione di circuito e carico salvaguardano una varietà di componenti, tra cui solenoidi, bobine di relè, dispositivi di segnalazione e uscite PLC, tra gli altri. Questi prodotti sono comodamente montabili su guida DIN per un'installazione rapida e sono ideali per configurazioni ad alta densità.
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
Cookie dei social media
Cookie funzionali
Cookie di prestazione
Cookie di marketing
Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0}
politica sulla riservatezza