Loading

Monitoraggio dell’energia
Allen-Bradley

I nostri prodotti di monitoraggio dell’energia vi tengono ben informati su quanta energia utilizzate, quali sono i vostri carichi principali, quando utilizzate maggiormente l’energia elettrica, quanto pagate per essa e la qualità dell’energia che utilizzate.
  1. Panoramica
  2. Prodotti
Open All Close All
Panoramica
Una foto con effetto mosso di una macchina con servomotori Kinetix e blocchi I/O distribuiti.
Allen-Bradley logo

Il consumo di energia è oggi una variabile strategica che gli ingegneri possono misurare, analizzare e ottimizzare in tempo reale per sbloccare una maggiore produttività e ridurre i costi operativi. Le nostre soluzioni di monitoraggio dell’energia offrono la visibilità necessaria per prendere decisioni basate sui dati che riducono gli scarti, migliorano la qualità dell’energia e aumentano il tempo di operatività in tutto il vostro impianto. Progettati per ambienti industriali gravosi, questi sistemi si integrano senza interruzioni nella vostra architettura di controllo, fornendo informazioni accurate che vi aiutano a costruire un’operazione più efficiente, più connessa e più resiliente.

Caratteristiche principali

Open All
Close All
Misura ad alta precisione e analisi della qualità dell’energia

I nostri dispositivi PowerMonitor™ acquisiscono dati dettagliati sull’energia, sulla domanda e sulla qualità dell’energia di cui potete fidarvi. Questo livello di analisi rivela inefficienze nascoste e aiuta a proteggere gli asset sensibili.

Integrazione con Logix e FactoryTalk®

L’integrazione senza interruzioni nei controllori Logix e nelle piattaforme di analisi FactoryTalk elimina i silos di dati e consente la visualizzazione a livello aziendale. Questo vi permette di prendere decisioni più rapide e migliori, basate su una reale intelligenza operativa.

Architettura scalabile per l’implementazione in strutture o imprese

Che si tratti di monitorare una singola linea o una presenza globale, il nostro ecosistema di monitoraggio dell’energia si adatta alle vostre esigenze. Iniziate in piccolo, espandetevi rapidamente e mantenete una visibilità costante su tutti i siti.

Hardware industriale robusto progettato per l’affidabilità

Progettati per ambienti industriali difficili, i nostri sensori e monitor offrono prestazioni affidabili in presenza di disturbo elettrico, variazioni di temperatura e funzionamento continuo, garantendo dati precisi quando è più importante.

Supporto agli obiettivi di sostenibilità e ESG

Una maggiore visibilità sui cicli di consumo e domanda consente di monitorare i KPI energetici, soddisfare gli standard di rendicontazione e supportare gli obiettivi di sostenibilità aziendale senza aggiungere oneri operativi.

Video
Sistemi di controllo assi completi per macchine intelligenti

Nell'attuale ambiente competitivo, la semplificazione della progettazione delle macchine, la flessibilità dei sistemi e il miglioramento delle prestazioni complessive delle macchine sono vantaggi fondamentali. Che si tratti di costruire macchine piccole e indipendenti o sistemi grandi e complessi, i prodotti Kinetix di Allen-Bradley per la soluzione di controllo assi possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi.

Costruite un'infrastruttura elettrica più intelligente e informata

Hardware progettato appositamente per acquisire le informazioni che alimentano decisioni migliori.

PRODOTTO
Trasformatori di corrente

I trasformatori di corrente (CT) forniscono la base di misura della corrente precisa per ogni sistema di monitoraggio dell’energia. Disponibili in molteplici fattori di forma e classi di accuratezza, i nostri CT garantiscono dati di corrente stabili e ad alta fedeltà che supportano studi di carico, ottimizzazione dell’energia e analisi della qualità dell’alimentazione. La loro durata e precisione li rendono ideali sia per applicazioni di retrofit sia per nuove installazioni.

Trasformatori di corrente

PRODOTTO
Accessori PowerMonitor

Questi accessori, tra cui moduli di comunicazione, componenti di montaggio e kit di cablaggio, estendono la funzionalità e la facilità di installazione dei dispositivi PowerMonitor. Consentono un’implementazione flessibile, semplificano l’integrazione nei MCC e nei quadri elettrici e supportano la manutenzione continua e la scalabilità man mano che il vostro programma di monitoraggio dell’energia si evolve.

Accessori PowerMonitor

PRODOTTO
PowerMonitor

I misuratori PowerMonitor™ sono l’aspetto principale intelligente della vostra strategia energetica. Forniscono metriche in tempo reale su energia, domanda e qualità dell’alimentazione, essenziali per l’analisi delle cause profonde, l’allocazione dei costi e la manutenzione predittiva. La loro integrazione nativa con gli ecosistemi software Logix e FactoryTalk® garantisce ai vostri team accesso istantaneo a informazioni significative a ogni livello delle vostre operazioni.

Misuratori PowerMonitor

Estendete la visibilità. Ampliate le capacità.

Hardware e software complementari che elevano la vostra strategia energetica.

  • Convertitori di frequenza (VFD)
    Convertitori di frequenza (VFD)
    Prodotti
    Prodotti
    Convertitori di frequenza (VFD)
    Scoprite i convertitori di frequenza (VFD), progettati per migliorare il controllo dei motori, l’efficienza energetica e le prestazioni nelle applicazioni di automazione industriale.
    Scoprite di più
  • Applicazione FactoryTalk Energy Manager
    Applicazione FactoryTalk Energy Manager
    Prodotti
    Prodotti
    Applicazione FactoryTalk Energy Manager
    Un approccio scalabile per il monitoraggio energetico che aiuta ad aumentare l'efficienza, a identificare opportunità di riduzione dei consumi e ad accelerare la trasformazione digitale.
    Scoprite di più
  • Software per centro controllo motori IntelliCENTER
    Software per centro controllo motori IntelliCENTER
    Prodotti
    Prodotti
    Software per centro controllo motori IntelliCENTER
    Il software per centro controllo motori industriale consente di visualizzare l'interno dei vostri MCC con una diagnostica in tempo reale. Aumentate il tempo di disponibilità, la produttività e la sicurezza.
    Scoprite di più
  • Prodotti di controllo industriale
    Prodotti di controllo industriale
    Software
    Software
    Prodotti di controllo industriale
    I prodotti di controllo industriale di Rockwell Automation miglioreranno le prestazioni aziendali. Scoprite di più qui.
    Scoprite di più
  • Interruttore automatico e protezione del carico
    Interruttore automatico e protezione del carico
    Prodotti
    Prodotti
    Interruttore automatico e protezione del carico
    Esplorate la nostra ampia selezione di interruttori automatici, dispositivi di protezione motore e dispositivi di protezione circuito progettati per salvaguardare i sistemi elettrici industriali.
    Scoprite di più
Perché dovrei implementare un sistema di monitoraggio dell’energia?

I sistemi di monitoraggio dell’energia offrono una visibilità in tempo reale su dove e come viene consumata l’energia. Con profili di carico accurati, tendenze della domanda e dati sulla qualità dell’energia, potete identificare le inefficienze, proteggere le apparecchiature sensibili, evitare fermo macchina non pianificato e apportare miglioramenti mirati che riducono i costi operativi. Questi dati sono particolarmente critici per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e per supportare i processi ad alta intensità energetica.

In che modo i dispositivi PowerMonitor si integrano con la vostra architettura di controllo esistente?

I dispositivi PowerMonitor sono progettati per un’integrazione senza interruzioni con i controllori Logix, le reti EtherNet/IP e le piattaforme software FactoryTalk®. Questa integrazione elimina la necessità di strumenti di raccolta dati isolati, consentendo ai dati energetici di fluire direttamente negli stessi ambienti di visualizzazione, reportistica e controllo già utilizzati dai vostri team. Ciò si traduce in una diagnostica più rapida, reportistica unificata e workflow semplificati.

Di quale hardware avete bisogno per iniziare?

Una tipica configurazione di monitoraggio dell’energia include trasformatori di corrente per una misura accurata, un dispositivo PowerMonitor per l’elaborazione dei dati e le comunicazioni e accessori adeguati per l’installazione e l’integrazione in rete. A seconda della vostra applicazione, potete anche aggiungere monitor di qualità dell’alimentazione o sensori di disturbo di tensione come l’i‑Sense.

Questi sistemi possono aiutare a risolvere i problemi di qualità dell’energia?

Sì. I PowerMonitor rilevano abbassamenti di tensione, innalzamenti di tensione, armoniche ed eventi transitori che spesso portano a guasti delle apparecchiature o alla perdita di lotti. Correlando i dati degli eventi con il comportamento delle macchine, potete identificare rapidamente le cause principali—che si tratti di disturbi della griglia a monte o di condizioni di carico interne—e adottare misure correttive per proteggere i vostri asset.

Queste soluzioni sono scalabili per operazioni multi-sito?

Assolutamente. La nostra architettura consente di iniziare con una singola linea o macchina e di espandersi fino a implementazioni a livello di impianto o aziendale. Poiché il sistema è basato su EtherNet/IP e sulle piattaforme FactoryTalk®, potete creare modelli standardizzati, unificare dashboard e aggregare le prestazioni energetiche in tutti gli stabilimenti, indipendentemente dalle dimensioni.

Semplificate i vostri processi con le risorse e il supporto giusti

Centro di documentazione tecnica
Specifiche tecniche, manuali e istruzioni per l'installazione.

Assistenza tecnica da remoto
Assistenza online e telefonica in tempo reale da parte di specialisti di prodotto.

PartnerNetwork
Un team di specialisti di ingegneria e fornitori leader del settore.

Archivio documentazione
Pubblicazioni che supportano i prodotti, i servizi e le soluzioni Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Un database di domande e risposte su una varietà di prodotti e tecnologie.

Contattate oggi stesso un esperto di Rockwell Automation

Vi aiutiamo a lanciare più rapidamente, a ridurre i rischi e a massimizzare i risultati. Costruiamo in modo più intelligente, insieme.

Contattateci

In base alla vostra attività

Loading
Loading
Loading
Loading
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(1)
Monitoraggio dell’energia Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
1426 PowerMonitor 5000
Il nostro PowerMonitor™ 5000 Bulletin 1426 è la nuova generazione di prodotti di misurazione della qualità dell'alimentazione di fascia alta. Basandosi sulle funzionalità di misurazione della potenza e dell'energia, PowerMonitor™ 5000 porta il monitoraggio dell'energia a un livello superiore.
1408 PowerMonitor 1000
Il nostro PowerMonitor™ 1000 Bulletin 1408 è un misuratore di potenza compatto per la profilazione del carico, l'allocazione dei costi o il controllo dell'energia.
1420 PowerMonitor 500
Il nostro PowerMonitor™ 500 Bulletin 1420 è dotato di un LCD integrato in un corpo compatto che consente di visualizzare immediatamente l'utilizzo di energia. Opzione di sottocontatore economico, il nostro monitor fornisce dati fondamentali per aiutarti a prendere decisioni operative, ridurre l'uso di energia e aumentare i profitti della tua azienda.
1411 Trasformatori di corrente
I nostri trasformatori di corrente (CT) Bulletin 1411 sono trasformatori a bassa tensione per vari dispositivi e applicazioni di misurazione dell'energia, inclusi relè di protezione, dispositivi analogici, trasduttori e prodotti PowerMonitor™.
Monitor di tensione i-Sense 1608
I nostri monitor di tensione i-Sense® Bulletin 1608 trasmettono i dati degli eventi relativi alla qualità dell'alimentazione di ingresso ai server i-Grid® tramite una connessione ethernet o modem.
Group photo of PowerMonitor accessory kit with a single shorting block and four orange jumpers removed from block base in the foreground and one single 1 A fuse and three 10 A blocks with their matching fuses in the background
Kit accessorio PowerMonitor
Il nostro kit di accessori PowerMonitor™ 1400 semplifica l'installazione dell'unità PowerMonitor (PowerMonitor 500, PowerMonitor 1000 o PowerMonitor 5000) fornendo tutti gli accessori di installazione obbligatori disponibili in un unico numero di catalogo.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Monitoraggio dell’energia
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: