- Configurazione e installazione dei componenti software
Installazione e configurazione di Ubuntu 22 Runtime
Runtime in Ubuntu 22 viene eseguito come utente senza privilegi per migliorare la sicurezza informatica riducendo la superficie di cyberattacco. Una volta accertati che tutti i requisiti siano soddisfatti, procedere con l'installazione e la configurazione di Runtime.
NOTA:
Vedere Configurazione Runtime per una panoramica delle impostazioni disponibili.
Requisiti
Per l'installazione di Runtime su Ubuntu 22 procedere come segue:
- Assicurarsi che la versione del kernel in esecuzione sul dispositivo o le intestazioni linux della versione corrente del kernel devono essere aggiornate.
- Assicurarsi che sia installato .NET Runtime 8. Se non è ancora installato e il dispositivo si connette a Internet, verrà scaricato e installato automaticamente durante l'installazione di Runtime.
- Installare X11 Window System per abilitare la funzionalitàRemote Desktop. Invece, se Wayland è installato e abilitato, disabilitarlo modificando il file:/etc/gdm3/custom.confO/etc/gdm3/daemon.confRimuovere il commento dalla riga seguente rimuovendo il simbolo #:#WaylandEnable=false
- Verificare il sistema non abbiaremoteaccess_runtimecome nome utente,uid=9879come ID utente egid=9879come ID di gruppo per l'utente standard senza privilegi che eseguirà il Runtime.
- Installare i seguenti pacchetti per eseguire il programma di installazione e i servizi SetupHost e Runtime:
- useraddegroupadd: Eseguire l'installazione digitandosudo apt-get install passwd
- xdpyinfo: Eseguire l'installazione digitandosudo apt-get install x11-utils
- xhost: Eseguire l'installazione digitandosudo apt-get install x11-xserver-utils
- mknod,readlink,tr,who: Eseguire l'installazione digitandosudo apt-get install coreutils
- iptables: Eseguire l'installazione digitandosudo apt-get install iptables
- brctl: Eseguire l'installazione digitandosudo apt-get install bridge-utils
- dhclient: Eseguire l'installazione digitandosudo apt-get install isc-dhcp-client
- setcap: Eseguire l'installazione digitandosudo apt-get install libcap2-bin
- setfacl: Eseguire l'installazione digitandosudo apt-get install acl
- awk: Eseguire l'installazione digitandosudo apt-get install gawk
- systemd-run,systemctl,resolvectl,loginctl: Eseguire l'installazione digitandosudo apt-get install systemd
NOTA: Alcuni script eseguiti daFactoryTalkRemoteAccessSetupHost.servicedurante la fase di inizializzazione dell'host richiedono questi comandi per funzionare con il sistema host. Se uno di questi comandi non è presente, l'esecuzione dello script potrebbe interrompersi.
- Assicurarsi che l'utente della sessione predefinita sia un utente della cartella root o un utente del gruppo sudoers e che disponga delle cartellesbinnella propria variabile di ambientePATH. Per aggiungere un utente al gruppo sudoers, utilizzare i seguenti comandi:su -lusermod -aG sudo <UserToAdd>
Installazione e configurazione di Runtime
- Scaricare il pacchettoRuntime relativo alla distribuzione Ubuntu 22 sul dispositivo remoto ed eseguire il comando di installazione:FactoryTalk® Remote Access™sudo apt install ./FactoryTalkRemoteAccessRuntime_Ubuntu22_<version>.debe sostituire<version>con la versione effettiva.NOTA: Vedere Tools per scaricare Runtime.IMPORTANTE: Se si sta aggiornando una versione precedente di Runtime, potrebbe essere richiesto di attivare impostazioni di sicurezza specifiche:Restrizione di sicurezza per i trasferimenti di fileeRestrizione di sicurezza dei processi. Queste impostazioni si trovano nella sezioneSettingsdell'interfaccia utente di Runtime.
- Il sistema esegue diversi controlli e creaFactoryTalkRemoteAccessRuntimeService.serviceeFactoryTalkRemoteAccessSetupHost.service.
- Assicurarsi che i servizi creati archiviati in/etc/systemd/systemvengano visualizzati come segue:[Unit] Description=FactoryTalkRemoteAccess Setup Host Service After=network-online.target Onsuccess=FactoryTalkRemoteAccessRuntimeService.service [Service] ExecStart=/opt/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Remote_Access/Runtime/bin/setuphost.sh -v [OPTIONS] [Install] WantedBy=multi-user.target[Unit] Description=FactoryTalkRemoteAccess Runtime Service OnFailure=FactoryTalkRemoteAccessSetupHost.service [Service] ExecStart=/opt/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Remote_Access/Runtime/bin/FactoryTalkRemoteAccessRuntimeService User=remoteaccess_runtime AmbientCapabilities=CAP_NET_ADMIN CAP_NET_RAW [Install] WantedBy=multi-user.target
- InFactoryTalkRemoteAccessSetupHost.service, sostituire[OPTIONS]secondo necessità:--enable-vpn <adapter-list> Configure the host to enable VPN on the Runtime ad running time. The adapter-list is a single parameter that contains a list of adapter names separated by a comma (,). A conventional network bridge interface will be created on each of them to perform VPN. Example: --enable-vpn eth0,eth1 --enable-p2p-vpn Configure the host to enable Point-to-Point VPN on the Runtime at running time. -v, --verbose Print detailed logs for troubleshooting.Separare le interfacce indicate in<adapter-list>utilizzando una virgola. Per esempio:eth0,eth1,eth2. Lo script stabilisce un'interfaccia bridge di rete standard per ciascuna interfaccia specificata.NOTA: Durante la creazione di un bridge di rete standard, lo script aggiunge sia-tapche-bridgea qualsiasi interfaccia elencata in<adapter-list>ogni volta in cui tap e bridge non siano già presenti. Lo script rispetta il limite di 15 caratteri imposto da Linux.
- Esempio senza troncamento dell'interfaccia:
- Nome dell'adattatore (lunghezza caratteri 4):eth0
- Nome del tap (lunghezza caratteri 8):eth0-tap
- Nome del bridge (lunghezza caratteri 8):eth0-bridge
- Esempio con troncamento dell'interfaccia:
- Nome dell'adattatore (lunghezza caratteri 9):enp0s31f6
- Nome del tap (lunghezza caratteri 13):enp0s31f6-tap
- Nome del bridge (lunghezza caratteri 15):enp0s31f-bridge. Considerando il limite di lunghezza dei caratteri, il troncamento del nome dell'adattatore consiste nell'eliminazione della cifra6.Il limite massimo di lunghezza dei caratteri influisce su tutte le interfacce di bridge e tap con nomi uguali o più lunghi del nome nell'esempio precedente.
NOTA:
I binari di Runtime verranno installati nella cartella:
/opt/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Remote_Access/Runtime/bin
e i registri di Runtime saranno disponibili nella cartella:
/opt/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Remote_Access/Runtime/log
Avvio Runtime
- Per avviare il servizio Runtime, eseguire il comandosudo systemctl start FactoryTalkRemoteAccessSetupHost.servicenella cartella/etc/systemd/system.
- Assicurarsi che il servizioFactoryTalkRemoteAccessRuntimeService.servicesia attivo e funzionante digitandosudo systemctl status FactoryTalkRemoteAccessRuntimeService.service.
Connessione di Runtime all'infrastruttura di rete di FactoryTalk Remote Access
NOTA:
Vedere la sezione .
Settings
in Configurazione Runtime per informazioni su come connettere Runtime all'infrastruttura di rete di FactoryTalk® Remote Access™
Configurazione Runtime
NOTA:
Vedere Configurazione Runtime per ulteriori informazioni su questo argomento.
Configurazione passthrough seriale
NOTA:
Questa funzione non è attualmente supportata su Ubuntu 22.
Per abilitare l'uso remoto di una porta seriale, aggiungere un collegamento simbolico all'interfaccia nel percorso
/dev/serial<interface number>
.Esempio:
In un sistema dotato di interfaccia seriale
/dev/ttyS0
, eseguire il seguente comando:ln -s /dev/ttyS0 /dev/serial0
Impostazione della password
Per impedire a utenti non autorizzati di accedere a Runtime, impostare una password. Dopo aver impostato una password, all'avvio di Runtime si apre una pagina di autenticazione del browser.
Per accedere alla configurazione di Runtime, immettere
https://localhost:5161
nella barra di navigazione.
NOTA:
Per impostare una password è necessario disporre dei privilegi
sudo
.
NOTA:
Se non si imposta una password per accedere a Runtime, tutti gli utenti possono accedervi e arrivare direttamente sulla
Home
page.- Immetteresudo FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli --setRuntimePassword --password <runtime password>.
- Sostituire<runtime password>con una password.NOTA:Creare una password complessa per ridurre i rischi di sicurezza informatica.La password deve avere:
- almeno 8 caratteri
- Includere almeno tre dei seguenti requisiti:
- almeno un carattere maiuscolo
- almeno un carattere minuscolo
- almeno un carattere numerico
- almeno un simbolo
Utilizzare passphrase più lunghe di 8 caratteri per migliorare la sicurezza della password. Le password complesse aumentano il tempo necessario per indovinarle.
NOTA:
Per cambiare la password, ripetere la procedura.
Aggiorna Runtime
Fornire un feedback