Départs-moteur distribués CEI
Nos démarreurs combinés CEI incluent des modes de fonctionnement direct, inverseur et à deux vitesses. Ces démarreurs sont rotatifs et ils incluent une commande de 22,5 mm et des dispositifs d'affichage. Les composants de type CEI permettent de réduire l'encombrement et sont disponibles jusqu'à 250 CV (300 A).