Nos démarreurs ouverts/fermés NEMA incluent des modes de fonctionnement à pleine tension, directs, inverseurs et à deux vitesses, et ils sont proposés dans des tensions allant jusqu’à 2 250 A.
Présentation
- Montage sur panneau ou rail DIN
- Disponibles monophasés et triphasés
- Fonctionne avec les relais de protection E100 et les relais de protection E300
Série 305/309
- Inverseur (Série 305) ou non inverseur (Série 309)
- Tailles NEMA 0 à 6
- Non équipé d'un contacteur NEMA ou d'un relais électronique de protection de moteurs avec un module de communication en option.
- Disponible dans un boîtier en métal : type 1, 3R/12, 4/4X
- Borniers à code couleur pour câblage par encliquetage
Série 505/509
- Inverseur (Série 505) ou non inverseur (Série 509)
- Tailles NEMA 00 à 9
- Non équipé d'un contacteur NEMA ou d'un relais électronique de protection de moteurs avec un module de communication en option.
- Agencement vertical disponible avec la Série 505V, tailles 0à 5
- Disponible dans un boîtier en métal : type 1, 3R/12, acier inoxydable 4/4X, et environnements dangereux 7 & 9
Vitesses multiples, Série 520
- Tailles NEMA 0 à 7
- Non équipé de contacteurs à vitesses multiples NEMA ou d'un relais électronique de protection de moteurs avec un module de communication en option.
- Agencement vertical disponible avec les tailles 0à 5
- Disponible dans un boîtier en métal : type 1, 3R/12, acier inoxydable 4/4X, et environnements dangereux 7 & 9
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Fiche produit des démarreurs compacts avec et sans boîtier NEMA | 500-PP013 | |
Câblage simplifié du démarreur sous boîtier | CMPNTS-SP007 | |
Prospectus sur le centre de configuration régional du Canada | CMPNTS-QR002 | |
Centre de configuration régional Ouest | CMPNTS-QR003 | |
Prospectus sur le centre de configuration régional Centre | CMPNTS-QR004 |
Homologations
Séries 305, 309
- Homologué cULus - N° de fichier E3125, guides n° NLDX, NLDX7
Séries 505, 509, 520
- Certifié CUL - LR1234
- Listé UL -N°de fichier E3125 ; n° de guide NLDX
- Environnement dangereux :
- Listé UL - n° de fichier E10314
- Certifié CSA - LR11924
Conformité aux normes
- ABS 4/15.115 : American Bureau of Shipping (séries 305, 309, 505, 509 UNIQUEMENT)
- Marqué CE (séries 305, 309, 505, 509 UNIQUEMENT)
- CSA C22.2 : n° 14
- EN/CEI 60947-4-1 (séries 505 et 509 UNIQUEMENT)
- IEEE 45 (série 505 UNIQUEMENT)
- NEMA, EEMAC ICS 2 (systèmes de commande industrielle)
- UL 508
- USCG 46 CFR 111.70 (séries 305, 309, 505, 509 UNIQUEMENT)