Démarreurs progressifs moyenne tension OneGear avec SMC Flex
Notre gamme OneGear™ est la nouvelle génération de commandes de moteurs moyenne tension spécialement conçue en conformité avec un grand nombre de normes internationales. Les produits OneGear offrent de meilleures options de centre de commande de moteurs et d'armoire système d'alimentation pour des applications à pleine tension et à tension statique réduite, tout en prenant en charge des tensions de fonctionnement jusqu'à 15 kV.