Nos démarreurs progressifs SMC™ Flex sont disponibles avec une plage d'intensité allant de 5 à 1250 A. Ils combinent les avantages d’un bypass intégral et de communications flexibles avec des performances, des diagnostics et une protection avancés.
Liens rapides/ressources populaires
Présentation
- Fournit une plage de courant de 5 à 1250 A
- Tension nominale : 200 à 690 V c.a, 50/60 Hz
- Inclut neuf modes de démarrage et d'arrêt
- Inclut trois modes de vitesse réduite
- Offre des options de commande de pompe et de commande de freinage
- Fournit une protection électronique intégrée contre les surcharges moteur
- Fournit une dérivation de thyristor/un contacteur d'en marche incorporés
- Fournit un afficheur à cristaux liquides intégré multilingue pour la programmation et la surveillance
- Offre des modèles de communication en option pour prendre en charge plusieurs réseaux
- Programmation avec Connected Components Workbench™
- Les utilisateurs qui souhaitent profiter de la fonctionnalité supplémentaire des démarreurs progressifs SMC-50 ont désormais accès à un bypass interne sur cette gamme de produits. De plus, des kits sont désormais disponibles pour la mise à niveau de certaines tailles d'automates SMC-Flex vers la fonctionnalité SMC-50. Pour plus d'informations sur la sélection de la solution SMC-50 appropriée pour votre application SMC-Flex actuelle, consultez le Profil des solutions de migration SMC Flex vers SMC-50 avec bypass interne.
- Cet appareil est adapté à de nombreuses applications, dont les compresseurs, les refroidisseurs, les pompes, les convoyeurs et les broyeurs
Informations supplémentaires
Avez-vous besoin d'un démarreur progressif ou d'un variateur c.a. ? De quoi votre application a-t-elle besoin ? Pour choisir entre un démarreur progressif et un variateur c.a., de quoi devez-vous tenir compte ? Lire les blogs suivants pour en savoir plus :
- Pourquoi choisir un démarreur progressif plutôt qu'un variateur de fréquence c.a. ?
- Pourquoi les variateurs sont-ils plus faciles à utiliser que les démarreurs progressifs ?
- Comment interpréter la courbe couple-vitesse du moteur ?
- Être ou ne pas être Bypass ? Telle est la question ?
- Au cœur du match Delta vs. Wye-Delta
- Régulateur de vitesse pour votre moteur
Caractéristiques
Homologations
- Homologué cULus (type ouvert) (n° de fichier E96956 ; guides n° NMFT, NMFT7)
- Homologué CSA (n° de fichier LR 1234)
- Marqué CE
- Certifié CCC
- Conviennent pour une utilisation avec les moteurs IE3 (CEI 60034-30)
Conformité aux normes
Documentation
Ressources
- Assistant d'évaluation SMC - Obtenez une analyse plus poussée du dispositif et du système.
- Assistant thermique SMC - Effectuez des analyses thermiques simples et sélectionnez un appareil SMC pour une application donnée.