Nos démarreurs combinés NEMA incluent des modes de fonctionnement à pleine tension, inverseur et à deux vitesses. Ces démarreurs sont à bride, ils incluent une commande de 30,5 mm et des dispositifs d'affichage, et ils sont disponibles jusqu'à 510 CV (810 A).
Liens rapides/ressources populaires
Présentation
- Inclut des tailles NEMA allant de 0 à 6
- Homologué pour applications en intérieur et en extérieur
- Inclut un boîtier en métal NEMA type 1, 3R, 4/12, 4X
- Réparable sur site
- Câblage encliquetable permettant un câblage plus simple et plus rapide des composants dans le boîtier
Sectionneur avec lame visible (506, 512, 306, 312) et avec disjoncteurs à boîtier moulé (507, 513, 307, 313)
- Offre une protection contre les courts circuits jusqu'à 100 kA avec des fusibles, et 65 kA à 480 V avec un disjoncteur
- Offre une conception robuste
- Offre des démarreurs en acier inoxydable dotés d'un boîtier moulé homologué pour les environnements dangereux liés au gaz ou à la poussière
Démarreurs combinés NEMA 300 (306, 307, 312, 313)
- Inclut un boîtier plus compact disponible pour certaines tailles
- Inclut un grand nombre de bobines c.a./c.c. électroniques universelles
- Assure une consommation électrique réduite
- Bornes avec protection contre les contacts accidentels IP20
- Fonctionne avec les relais de protection statiques E100 et les relais de protection statiques E300 avec communication
Informations supplémentaires
- Améliorations des panneaux de commande industriels : nous proposons un vaste choix de composants, des démarreurs de moteur sous boîtier standard à haute disponibilité aux panneaux de commande industriels entièrement personnalisés. Regardez la vidéo de Jeff Kilburn, de Rockwell Automation, qui présente les toutes dernières améliorations, telles que le câblage encliquetable, ou encore des solutions personnalisées, pour répondre aux défis spécifiques des OEM et des clients finaux.
- Nos solutions d' Automatisation et commande industrielles vous aident à créer le système d'automatisation industrielle le plus efficace pour répondre à vos besoins.
Sélection de produit
Caractéristiques
Homologations
Séries 507 et 513
- Listé cULus – N° de fichier E125316, guides n° NKJH, NKJH7
Série 513H
- Listé UL : n° de fichier E125316, n° de guide NKJH
- CSA : n° de fichier LR1234
Série 513M
- Homologué cULus - n° de fichier E125316 ; guide n° NKJH
Série 513V
- Listé cULus – N° de fichier E54866, guide n° NITW
Série 523
- Homologué cULus : N° de fichier E3125, guides n° NLDX, NLDX7
Environnements dangereux
Séries 507 et 513
- Listé cULus - n° de fichier E138817 ; guides n° NOTH, NOTH7
Séries 513, 513H
- American Bureau of Shipping
Série 513H
- Listé UL : n° de fichier E138817, n° de guide NOTH
- CSA : n° de fichier LR1234
Série 506
- Homologué cULus : N° de fichier E3125, guides n° NLDX, NLDX7
Série 512H
- CSA : n° de fichier LR1234
Série 512V
- Listé cULus – N° de fichier E54866, guide n° NITW
Versions à fusible
Séries 512, 512M, 522
- Listé cULus : n° de fichier E125316, Guides n° NKJH, NKJH7
Série 512H
-
Listé UL : n° de fichier E125316, n° de guide NKJH
Versions sans fusible
Séries 512, 512M, 522
- Homologué cULus : N° de fichier E3125, guides n° NLDX, NLDX7
Séries 512, 512H, 512M
- American Bureau of Shipping
Série 512H
- Listé UL : n° de fichier E3125, n° de guide NLDX