Nos démarreurs sous boîtier CEI incluent des modes de fonctionnement direct, inverseur et à deux vitesses. Ils comprennent une commande de 22,5 mm et des dispositifs d'affichage. Ils sont également disponibles jusqu'à 85 A.
Présentation
- Coffrets en plastique moulé résistants aux chocs, IP66 type 4/4x/12
- Coffrets en métal IP42 (type 1) et IP66 (type 3/2/12)
- Relais électroniques de protection ou bilames de classe 10
Démarreur inverseur CEI, Série 105-C
- La plage du coffret en métal va de 9 à 85 A
- La plage du coffret en plastique va de 0,1 à 23 A
- Technologie de câblage encliquetable
Démarreur direct CEI, Série 109-C
- La plage du coffret en métal va de 9 à 85 A
- La plage du coffret en plastique va de 0,1 à 43 A
- Technologie de câblage encliquetable
Notre infographie de câblage encliquetable sur place explique comment les borniers à code couleur permettent de gagner du temps et de réduire les erreurs de câblage.
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Fiche produit des démarreurs compacts avec et sans boîtier CEI | 100-PP006 | |
Fiche produit des courants de court-circuit assignés mondiaux | SCCR-PP002 | |
Guide de sélection des démarreurs sous boîtier avec câblage encliquetable | CMPNTS-SG001 | |
Caractéristiques du contacteur CEI | 100-TD013 | |
Dimensions approximatives du départ-moteur CEI | 100-TD015 | |
Caractéristiques techniques du relais thermique bilames, Séries 193-K, 193-T1 | 193-TD010 | |
Caractéristiques du relais thermique E1 Plus | 193-TD011 | |
Données techniques de la maintenance préventive des composants industriels, des coffrets et caractéristiques nominales des contacts | IC-TD002 | |
Câblage simplifié du démarreur sous boîtier | CMPNTS-SP007 | |
Prospectus sur le centre de configuration régional du Canada | CMPNTS-QR002 | |
Prospectus sur le centre de configuration régional Ouest | CMPNTS-QR003 | |
Prospectus sur le centre de configuration régional Centre | CMPNTS-QR004 |
Homologations
- Homologués cULus
- Marqué CE