Sélecteur de variables
Utilisez le sélecteur de variables pour gérer les variables de projet et de programme.
Par défaut :
- Ouvrir le sélecteur de variables à partir de l’éditeur de programmation d’un programme affiche les variables locales du programme en cours.
- Ouvrir le sélecteur de variables à partir de l’éditeur de programmation d’une fonction définie par l’utilisateur ou d’un bloc de fonctions défini par l’utilisateur affiche les variables globales du projet.
- Ouvrir le sélecteur de variables à partir de la page de configuration d’un contrôleurMicro800affiche les variables globales du projet.
Dans le sélecteur de variables :
- Utilisez le fil d’ariane pour naviguer dans les portées de variables.
- Sur la page<controller-name>, double-cliquez sur un lien pour afficher les variables de cette portée.

- Sélectionnez
à côté du nom du contrôleur pour sélectionner une portée et afficher les variables correspondantes.
Fournir une réponse