Loading

Arrancadores suaves, bajo voltaje

Nuestros Smart Motor Controllers™ son arrancadores suaves diseñados para ayudar a minimizar el costo al reducir los requisitos de alimentación eléctrica de todo el sistema y el desgaste del equipo. Nuestros arrancadores suaves se pueden integrar fácilmente a su solución de control inteligente de motores para brindar mayor productividad y tiempos de inactividad más cortos. Son una alternativa ideal a un variador cuando se requiere una solución más rentable y simple.

Arrancadores suaves, bajo voltaje

Nuestros Smart Motor Controllers™ son arrancadores suaves diseñados para ayudar a minimizar el costo al reducir los requisitos de alimentación eléctrica de todo el sistema y el desgaste del equipo. Nuestros arrancadores suaves se pueden integrar fácilmente a su solución de control inteligente de motores para brindar mayor productividad y tiempos de inactividad más cortos. Son una alternativa ideal a un variador cuando se requiere una solución más rentable y simple.

Control de motores
    • Contactores de combinación NEMA
    • Contactores de combinación NEMA
    • Contactores IEC
    • Contactores IEC
    • Contactores NEMA
    • Contactores NEMA
    • Contactores de estado sólido
    • Contactores de estado sólido
    • Interruptores de carga 194E
    • Interruptores de carga 194E
    • Interruptores de control y de carga 194L
    • Interruptores de control y de carga 194L
    • Disyuntores de carga 1592
    • Disyuntores de carga 1592
    • Interruptor de aislamiento 1503
    • Interruptor de aislamiento 1503
    • Envolventes de uso general
    • Envolventes de uso general
    • Envolventes de botón pulsador
    • Envolventes de botón pulsador
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • Software IntelliCENTER
    • Software IntelliCENTER
    • Unidad de integración IntelliCENTER
    • Unidad de integración IntelliCENTER
  • MCC de medio voltaje
    • Unidad de estado sólido SMC-50
    • Unidad de estado sólido SMC-50
    • SMC-Flex
    • SMC-Flex
    • SMC-3
    • SMC-3
    • Controlador de par de arranque
    • Controlador de par de arranque
    • IEC One Gear
    • IEC One Gear
    • CENTERLINE 1500 NEMA
    • CENTERLINE 1500 NEMA
    • 1503 Voltaje reducido
    • 1503 Voltaje reducido
    • Combinación IEC
    • Combinación IEC
    • Combinación NEMA
    • Combinación NEMA
    • Controladores de motores distribuidos ArmorStart
    • Controladores de motores distribuidos ArmorStart
    • Arrancadores en envolvente
    • Arrancadores en envolvente
    • Arrancadores suaves en envolvente
    • Arrancadores suaves en envolvente
    • Arrancadores de motor manuales NEMA
    • Arrancadores de motor manuales NEMA
    • Sistema de montaje MCS
    • Sistema de montaje MCS
    • Cuadros para control de bombas NEMA
    • Cuadros para control de bombas NEMA
    • Arrancadores de voltaje a tensión plena NEMA
    • Arrancadores de voltaje a tensión plena NEMA
    • Arrancadores de tipo abierto
    • Arrancadores de tipo abierto
    • Arrancadores en vacío
    • Arrancadores en vacío
Main Image

Arrancadores suaves SMC-50

Nuestros arrancadores suaves SMC™-50 están disponibles con un rango de corriente de 108 a 480 A. Nuestros arrancadores suaves de estado sólido completo SMC-50 están disponibles de 90 a 520 A. Las funciones de protección y monitoreo avanzado, la función de comunicación superior y el modo economizador de energía ayudan a este arrancador suave a aumentar la eficiencia y reducir el tiempo improductivo.

Detalles del producto

Main Image

Arrancadores suaves de bajo voltaje SMC Flex

Nuestros arrancadores suaves SMC™ Flex están disponibles con un rango de corriente de corriente de 5 a 1250 A. Ofrecen bypass integrado y comunicaciones flexibles con protección, diagnóstico y rendimiento avanzados.

Detalles del producto

Main Image

Arrancadores suaves de bajo voltaje SMC-3

Nuestros arrancadores suaves SMC™-3 están disponibles con un rango de corriente de 3 a 480 A. Cuentan con un control trifásico realmente compacto en un paquete rentable. Incluyen protección contra sobrecarga, derivación integral y diagnósticos del sistema y del motor.

Detalles del producto

Main Image

Controladores de par de arranque STC

Los controladores de par de arranque STC™ Bulletin 154 son una solución rentable y de arranque suave para motores de inducción de jaula de ardilla de baja potencia, tanto monofásicos como trifásicos. Nuestros controladores de par de arranque ayudan a reducir la tensión eléctrica y mecánica de los circuitos y los sistemas de los motores al limitar el voltaje en la puesta en marcha. Esto evita las condiciones de sobrecarga de par y de tensión que ocurren cuando se completan los circuitos de conexión directa a la línea, como cuando un contactor de control de motores se cierra.

Detalles del producto
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Puerto Rico Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de motores Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Arrancadores suaves, bajo voltaje Chevron RightChevron Right