Nuestros arrancadores en envolvente IEC ofrecen modos de funcionamiento que incluyen directo en línea, con inversión y a dos velocidades. Incluyen dispositivos de indicación y de comando de 22.5 mm y están disponibles en hasta 85 A.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Envolventes de plástico moldeados resistentes a impactos, IP66 tipo 4/4x/12
- Cofres metálicos IP42 Tipo 1 e IP66 Tipo 3/2/12
- Relés de sobrecarga bimetálicos Clase 10 o de estado sólido
Arrancador inversor IEC 105-C
- El rango del cofre metálico es de 9 a 85 A.
- El rango del envolvente plástico es de 0.1 a 23 A.
- Tecnología de cableado encajable
Arrancador sin inversión IEC 109-C
- El rango del cofre metálico es de 9 a 85 A.
- El rango del envolvente plástico es de 0.1 a 43 A.
- Tecnología de cableado encajable
Nuestra infografía del cableado posicionado explica cómo los bloques de terminales con codificación de colores ahorran tiempo y reducen los errores de cableado.
Especificaciones
Homologaciones
- cULus Listed
- Marcado CE