Nuestros arrancadores de tipo abierto IEC incluyen modos de funcionamiento directo en línea, con inversión y a velocidad variable y están disponibles en hasta 97 A.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
Características
- Controladores de motor combinados cULus Listed tipo F coordinación de tipo 1 y 2
103S/107S
- Rango de corriente de 0.1…90 A
- Sin inversión (Boletín 103) y con inversión (Boletín 107)
- Arrancadores de dos componentes con disyuntor de protección de motor y contactor IEC
- Controladores de motor combinados autoprotegidos cULus Listed Tipo E
- Montados en sistema de montaje en barra de bus Boletín 141A o módulos de montaje en panel
103T/107T
- Rango de corriente de 0.1 a 45 A
- Sin inversión (Boletín 103) y con inversión (Boletín 107)
- Arrancadores de tres componentes con protector de circuito de motor o portafusible, contactor IEC y relé de sobrecarga electrónico con módulo de comunicación opcional
- Controladores de motor combinados autoprotegidos cULus Listed Tipo E
- Montados en sistema de montaje en barra de bus Boletín 141A o módulos de montaje en panel
190E/191E
- Rango de corriente de 0.1...43 A
- Sin inversión (Boletín 190E) y con inversión (Boletín 191E)
- Arrancadores de dos componentes con disyuntores de protección de motor y contactor estándar o miniatura (a elección)
- Se monta mediante fijación con traba en (1) riel DIN de 35 mm
190S/191S
- Rango de corriente de 0.1...43 A
- Sin inversión (Boletín 190S) y con inversión (Boletín 191S)
- Arrancadores de dos componentes con disyuntor de protección de motor y contactor estándar o miniatura (a elección)
- Lista cULus para el control y la protección de cargas de motores
- Opciones de fijación: con traba en (1) o (2) rieles de sombrero superiores de 35 mm
Especificaciones
Homologaciones
- Etiqueta CE
- cULus Listed
- Adecuados para usar con los motores IE3 (IEC 60034-30)