Loading
Producto de hardware de Allen-Bradley

Unidad de integración IntelliCenter

  • Main Image
Main Image

Nuestra unidad de integración IntelliCENTER® le ofrece una experiencia en común cuando se comunica con dispositivos a través del estándar IEC 61850. Puede utilizar la unidad de integración para unificar los sistemas de procesos y alimentación eléctrica en los ambientes Logix y FactoryTalk® para crear un único entorno operativo. La unidad de integración IntelliCENTER IEC 61850, el formato de hardware estándar de la solución Intelligent Packaged Power, solo está disponible en Norteamérica.

Contacte a un distribuidor Busque una oficina de ventas
SupportSupport
Obtenga asistencia técnica
DistributorDistributor
Busque un socio de producto

Recursos populares/enlaces directos

Descripción de producto de la unidad de integración IntelliCENTER Datos técnicos de especificaciones de unidades de integración IntelliCENTER IEC 61850 Instrucciones de instalación de unidades de integración IntelliCENTER IEC 61850
Unidad de integración IntelliCenter
  • Descripción general
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Versiones de software
  • Recursos
Contacte a un distribuidor

Descripción general

  • Utiliza hardware y software estándar para llevar el tráfico de IEC 61850 a la arquitectura de Logix, que ofrece facilidad de uso.
  • Contiene un gateway ProSoft para la conexión en puente para la comunicación.
  • Consiste de un switch Stratix® 5700 para agregar segmentación y conexiones de dispositivos.
  • Incluye un rack de controladores CompactLogix™ o ControlLogix®
  • Incluye opciones de Terminal PanelView™ para la representación de datos.
  • Contiene un dispositivo de protección Stratix por si se requieren conexiones de flujo ascendente no seguras.
  • Ofrece plantillas para ayudar a verificar el dispositivo correcto para su aplicación y ofrecer una interface de usuario común.

Descubra cómo la información de nuestra cartera de Control inteligente de motores le permite tomar mejores decisiones operativas, mejorar el rendimiento del sistema y obtener eficiencia operativa.


Especificaciones

Cumplimiento normativo

  • UL 508A
  • EN55022
  • IEC 60950-1
  • EN55024
  • IEC 60950-22 VCCI, FCC, Parte 15, Subparte B ICES-003
¿Busca información adicional?

Para encontrar información adicional sobre los productos que incluya archivos de dibujo CAD, modelos 3D y otros, utilice nuestro catálogo de productos.

Catálogo de productos

Documentación

Resource Publication Number Language
Descripción de producto de la unidad de integración IntelliCENTER 3300A-PP001
English
Datos técnicos de especificaciones de unidades de integración IntelliCENTER IEC 61850 3300A-TD001
English
Instrucciones de instalación de unidades de integración IntelliCENTER IEC 61850 3300A-IN001
English
Esquemas de arquitectura de automatización y alimentación eléctrica integradas IASIMP-QR006
English
Manual de referencia de automatización y alimentación eléctrica integradas 3300A-RM001
English
Biblioteca de Rockwell Automation de dispositivos de protección eléctrica PROCES-RM011
English
Centro de documentación técnica
DetailsDetails
Centro de documentación técnica

Encuentre las especificaciones técnicas recomendadas, las instrucciones de instalación y los manuales, todo organizado por familia de productos.

 

Examinar el Centro de documentos técnicos

Literature Library
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Busque entre una amplia variedad de publicaciones que ofrecen asistencia a productos, servicios y soluciones Rockwell Automation, FactoryTalk, así como servicios y soluciones de Allen-Bradley.

 

Busque en Literature Library

Knowledgebase
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Examine la base de datos de preguntas y respuestas sobre diversos productos y tecnologías.

 

Obtenga respuestas


Versiones de software

  • Versión de software 2.0.3 de IntelliCENTER® Service Pack 4 (marzo de 2010)

     

    El service pack 4 (SP4) solo se puede aplicar a la versión de software 2.0.3 de IntelliCENTER.  Ofrece soporte adicional para el relé de sobrecarga electrónico E3 Plus Bulletin 193-EC5 con monitoreo de voltaje y alimentación eléctrica para PowerMonitor™ 3000 (versión 4). También proporciona integración de DriveExecutive para los variadores de CA PowerFlex® 753 y PowerFlex 755.

    • Versión de software IC 2.0.3 SP4
    • Versión de software IC 2.0.3 SP4 solo para ActiveX
    • Notas sobre la versión de software IC [PDF] 

     

  • Versión de software 1.4.7 Service Pack 5 de IntelliCENTER® (enero de 2006)

     

    El Service Pack 5 (SP5) solo se puede aplicar a la versión de software 1.4.7. de IntelliCENTER. Corrige una anomalía relacionada con la escritura en parámetros en una sobrecarga electrónica E1+. También corrige una extraña anomalía que hacía que los valores se mostraran incorrectamente en la vista de monitor.

    • Versión de software 1.4.7 SP5
    • Notas sobre la versión de software IC [PDF]

     

Recursos

Herramienta CENTERLINE Builder: utilice CENTERLINE® Builder para diseñar su línea de MCC de CENTERLINE. Esta herramienta permite que introduzca información de configuración general del MCC con características clave, añada unidades y cree el diseño del MCC. La herramienta genera un esquema de la configuración, un diagrama unifilar y diagramas esquemáticos típicos personalizados a los requisitos de su proyecto. (Debe iniciar sesión para acceder a esta página)

 
  1. Chevron LeftChevron Left Puerto Rico Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de motores Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Centros de control de motores, bajo voltaje Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Unidad de integración IntelliCenter Chevron RightChevron Right
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales