Los controladores de par de arranque STC™ Bulletin 154 son una solución rentable y de arranque suave para motores de inducción de jaula de ardilla de baja potencia, tanto monofásicos como trifásicos. Nuestros controladores de par de arranque ayudan a reducir la tensión eléctrica y mecánica de los circuitos y los sistemas de los motores al limitar el voltaje en la puesta en marcha. Esto evita las condiciones de sobrecarga de par y de tensión que ocurren cuando se completan los circuitos directos, como cuando un contactor de control de motores se cierra.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Ofrece tecnología comprobada y confiable con polos de alimentación eléctrica de estado sólido
- Permite una puesta en marcha sencilla con solo dos ajustes:
- Configuración de par inicial (de 10% a 80%)
- Duración de la rampa (de 0.5 seg a 5 seg)
- Ideal para agregarlo en arrancadores de conexión directa a la línea
- Permite ahorrar energía
- Menor desgaste y roturas de los sistemas mecánicos
- Ofrece aplicaciones ideales como
- Manejo básico de materiales
- Ventiladores
- Bombas
- Aplicaciones de arranque de voltaje reducido monofásicas
La producción del controlador de par de arranque de la generación anterior se ha interrumpido y ya no está disponible para la venta. Este controlador de par de arranque Bulletin 154 es un excelente reemplazo del producto anterior.
Especificaciones
Homologaciones
- RoHS
- RoHS de China
- cULus Listed
- Marcado CE