Loading

Contactores de control de motores

Ofrecemos una línea completa de contactores versátiles y robustos tanto para aplicaciones IEC como NEMA. Nuestros contactores IEC ofrecen control de CA y CC. Son ecológicos, versátiles y flexibles. Nuestros contactores NEMA se destacan por su diseño resistente, un rendimiento confiable y una prolongada vida eléctrica.
Contactores de control de motores
Ofrecemos una línea completa de contactores versátiles y robustos tanto para aplicaciones IEC como NEMA. Nuestros contactores IEC ofrecen control de CA y CC. Son ecológicos, versátiles y flexibles. Nuestros contactores NEMA se destacan por su diseño resistente, un rendimiento confiable y una prolongada vida eléctrica.
Control de motores
    • Contactores de combinación NEMA
    • Contactores de combinación NEMA
    • Contactores IEC
    • Contactores IEC
    • Contactores NEMA
    • Contactores NEMA
    • Contactores de estado sólido
    • Contactores de estado sólido
    • Interruptores de carga 194E
    • Interruptores de carga 194E
    • Interruptores de control y de carga 194L
    • Interruptores de control y de carga 194L
    • Disyuntores de carga 1592
    • Disyuntores de carga 1592
    • Interruptor de aislamiento 1503
    • Interruptor de aislamiento 1503
    • Envolventes de uso general
    • Envolventes de uso general
    • Envolventes de botón pulsador
    • Envolventes de botón pulsador
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • Software IntelliCENTER
    • Software IntelliCENTER
    • Unidad de integración IntelliCENTER
    • Unidad de integración IntelliCENTER
  • MCC de medio voltaje
    • Unidad de estado sólido SMC-50
    • Unidad de estado sólido SMC-50
    • SMC-Flex
    • SMC-Flex
    • SMC-3
    • SMC-3
    • Controlador de par de arranque
    • Controlador de par de arranque
    • IEC One Gear
    • IEC One Gear
    • CENTERLINE 1500 NEMA
    • CENTERLINE 1500 NEMA
    • 1503 Voltaje reducido
    • 1503 Voltaje reducido
    • Combinación IEC
    • Combinación IEC
    • Combinación NEMA
    • Combinación NEMA
    • Controladores de motores distribuidos ArmorStart
    • Controladores de motores distribuidos ArmorStart
    • Arrancadores en envolvente
    • Arrancadores en envolvente
    • Arrancadores suaves en envolvente
    • Arrancadores suaves en envolvente
    • Arrancadores de motor manuales NEMA
    • Arrancadores de motor manuales NEMA
    • Sistema de montaje MCS
    • Sistema de montaje MCS
    • Cuadros para control de bombas NEMA
    • Cuadros para control de bombas NEMA
    • Arrancadores de voltaje a tensión plena NEMA
    • Arrancadores de voltaje a tensión plena NEMA
    • Arrancadores de tipo abierto
    • Arrancadores de tipo abierto
    • Arrancadores en vacío
    • Arrancadores en vacío
Main Image

Contactores de combinación NEMA

Nuestros contactores de combinación NEMA están disponibles en versión con seccionador o con disyuntor, montados en un dispositivo común. Nuestros productos también tienen una variedad de envolventes para satisfacer las distintas necesidades de la aplicación.

Detalles del producto

Main Image

Contactores IEC

Nuestros contactores IEC ofrecen control de CA y CC. Son ecológicos, versátiles y flexibles. Estos contactores pueden proteger otros dispositivos y entregar el rendimiento previsto.

Detalles del producto

Main Image

Contactores NEMA

Nuestros contactores con clasificación para motores están disponibles en tamaños NEMA de 00…9 en diseño abierto y en envolvente para el arranque de voltaje a tensión plena de motores de CA. Nuestros contactores también se pueden usar para cargas de no motor y de iluminación. También ofrecemos distintos contactores NEMA con certificación naval para muchas aplicaciones navales y mar adentro. Ofrecemos contactores para iluminación con desconectador para encender y apagar grandes bloques de luces.

Detalles del producto

Main Image

Contactores de estado sólido 156-C

Los contactores de estado sólido Bulletin 156-C complementan nuestra línea de relés de estado sólido Bulletin 700 para ofrecer una completa línea de soluciones de estado sólido. Nuestros contactores están diseñados sin piezas movibles ni contactos que puedan desgastarse. Esta característica puede reducir o eliminar el costo asociado al mantenimiento, el reemplazo de piezas y el tiempo improductivo.

Detalles del producto
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Puerto Rico Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de motores Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Contactores Chevron RightChevron Right