- Ofrece montaje del riel DIN o panel
- Trifásico y monofásico disponibles
- Trabaja con relés de sobrecarga electrónicos E100 y relés de sobrecarga electrónicos E300
Bulletin 305/309
- Con inversión (Bulletin 305) y sin inversión (Bulletin 309)
- Tamaños NEMA 0 a 6
- Relé de sobrecarga electrónico y contactor NEMA no combinado con módulo de comunicación opcional
- Disponible con envolvente metálico: tipo 1, 3R/12 y 4/4X
- Incluye bloques de terminales con codificación de colores para cableado encajable
Bulletin 505/509
- Con inversión (Bulletin 505) y sin inversión (Bulletin 509)
- Tamaños NEMA 00 a 9
- Relé de sobrecarga electrónico y contactor NEMA no combinado con módulo de comunicación opcional
- Configuración vertical disponible con el Bulletin 505V en tamaños de 0 a 5
- Disponible con envolvente metálico: acero inoxidable tipo 1, 3R/12, 4/4X y zona peligrosa 7 y 9
Múltiples velocidades Bulletin 520
- Tamaños NEMA 0 a 7
- Relé de sobrecarga electrónico y contactores de múltiples velocidades NEMA no combinados con módulo de comunicación opcional
- Configuración vertical disponible en tamaños de 0 a 5
- Disponible con envolvente metálico: acero inoxidable tipo 1, 3R/12, 4/4X y zona peligrosa 7 y 9