Nuestros paneles de control de bombas NEMA tienen una manija de brida que acciona un protector de circuito de motor o un desconectador con cuchillas visibles. Puede personalizarlos con una variedad de tipos de arrancador para aplicaciones específicas y accesorios para control y retroalimentación de diagnóstico.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- Ofrece envolventes angostos de metal pintado Tipo 3R o envolventes con espacio adicional
- Incluye arrancador NEMA tamaños 1…6 (7 y 8 disponibles a través de MIC)
- Incluye clasificación de entrada de servicio
- Ofrece opción de relés de sobrecarga eutécticos o electrónicos
- Incluye modificaciones instaladas en la fábrica
- Ofrece accesorios instalados en campo
Información adicional
- Mejoras en los paneles de control industrial — Ofrecemos una amplia gama de componentes empaquetados, desde arrancadores de motor Allen-Bradley en envolvente estándar de alta disponibilidad hasta paneles de control industrial totalmente personalizados. Vea a Jeff Kilburn, de Rockwell Automation, compartir algunas de las últimas mejoras, que incluyen tecnología de cableado de encaje y soluciones personalizadas para satisfacer los desafíos únicos de los OEM y los usuarios finales.
- Nuestras soluciones de automatización industrial y control le ayudan a construir el sistema de automatización industrial más eficiente para satisfacer sus necesidades.
También puede interesarle
Documentación
| Especificaciones técnicas | Publicación |
|---|---|
| Especificaciones del panel de bombas | 1232-TD001_-EN-P |
| Especificaciones del contactor y arrancador en envolvente de línea NEMA Boletín 300 | 300-TD004_-EN-P |
| Especificaciones del relé de sobrecarga de aleación eutéctica | 592-TD009_-EN-P |
| Especificaciones del elemento calefactor | 592-TD010_-EN-P |
| Especificaciones de mantenimiento preventivo de componentes industriales, envolventes y clasificaciones de contactos | IC-TD002_-EN-P |
| Product Profiles | Publicación |
|---|---|
| Descripción de producto de paneles de control de bombas de soluciones de variador, arrancador suave y arrancador NEMA en carcasa | 500-PP012_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
Boletines 1232, 1232X, 1233, 1233X
- cULus Listed — Archivo N.º E125316; Guías N.º NKJH, NKJH7
Boletines 1232V, 1233V
- cULus Listed — Archivo N.º E54866; Guía N.º NITW
Cumplimiento de normas
- CSA C22.2 N.º 14
- UL 508 (Boletines 1232, 1232V, 1232X solamente)
- UL 508A (Boletines 1233, 1233V, 1233X solamente)
Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación.