Loading

Control de motores
Allen-Bradley

Nuestros controladores de motores satisfacen las necesidades de muchas aplicaciones de baja y media tensión y cumplen con los estándares NEMA o IEC.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

Ofrecemos una línea completa de productos de control de motores para sus sistemas de administración de motores. Nuestros controladores de motores satisfacen las necesidades de muchas aplicaciones de baja y media tensión y cumplen con los estándares NEMA o IEC.

Allen-Bradley logo
Products
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(2)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Arrancador de motor M100
El arrancador de motor M100 ofrece características para monitorear el rendimiento del motor, como los niveles de corriente y voltaje, lo que permite a los usuarios mantener condiciones óptimas y mejorar la eficiencia energética en sus sistemas.
Centro de control de motores FLEXLINE
Centro de control de motores FLEXLINE 3500 | IEC 61439-2
Centros de control de motores (CCM) IEC de bajo voltaje FLEXLINE. Diseñados para satisfacer las necesidades de control de motores industriales, distribución de alimentación eléctrica y aparamenta de conexión. Cumplen con las normas IEC 61439 1 y 2
Demostración del operador remoto SecureConnect
Learn to install and use SecureConnect for Allen-Bradley MCC 2100 efficiently. Enhance operations and stay updated with expert guides. Explore now.
Visión general de los centros de control de motores CENTERLINE 2100
En este video puede ver cómo nuestro centro de control de motores CENTERLINE 2100 NEMA está diseñado para ser escalable, inteligente y seguro a fin de obtener un control de motores mejorado.
Contactores estándar IEC
Contactores estándar IEC
Nuestra línea de contactor Bulletin 100-C ofrece un diseño de alto rendimiento y que ahorra espacio en contactor de 9–97 A. Estos contactor de bajo consumo de energía están diseñados para controlar motores y otras cargas.
Bulletin 100-E Familia de productos
Contactores grandes IEC
Nuestros contactores de nueva generación Bulletin 100-E están disponibles en tamaños de 9–2650 A, lo que ayuda a reducir el ancho y el peso, a la vez que ahorra espacio en el panel.
Panel del sistema CrossBoard de plástico gris cubierto con componentes de protección de motor. En el tercio central del panel se puede ver espacio entre los componentes montados, con los agujeros oscuros destinados a encajar los componentes.
Boletín 141 MCS Sistema de montaje
Nuestros sistemas de montaje Bulletin 141 Modular Control System (MCS) proporcionan varias soluciones de montaje diferentes para los alimentadores de carga IEC.
contratistas de combinación NEMA
Contactores de combinación NEMA
Nuestros contactores de combinación NEMA están disponibles con un interruptor de desconexión o disyuntor, montados en un dispositivo común. Nuestros productos también cuentan con una variedad de envolventes para satisfacer diversas necesidades de aplicación.
Contactores miniatura Bulletin 100-k
Contactores miniatura Bulletin 100-K
Nuestros contactores IEC miniatura Bulletin 100-K están diseñados para aplicaciones comerciales e industriales ligeras donde el espacio en el panel es limitado. Estos dispositivos miniatura, de 45 mm de ancho, son menos profundos y tienen menos requisitos de profundidad de panel que los contactores IEC estándar.
Contactores de seguridad IEC
Contactores de seguridad IEC
Nuestros contactores de seguridad IEC Bulletin 100S/104S proporcionan un rendimiento de contactos de seguridad vinculados mecánicamente o de espejo de hasta 750 A, que se requiere en circuitos de retroalimentación para aplicaciones de seguridad modernas.
contactores de conmutación de condensador Bulletin 100Q-C
Contactores de conmutación de condensador Bulletin 100Q-C
Nuestros contactores de conmutación de condensadores Bulletin 100Q están diseñados para conmutar bancos de condensadores. Los elementos de resistencia montados en la parte frontal limitan las corrientes de entrada altas y severas. Esto reduce el estrés en los contactores y en los condensadores. Nuestros contactores son compactos y económicos y no utilizan reactores de núcleo de aire.
boletín 300 contactores de CA
Boletín 300 Contactores AC
Nuestros contactores y arrancadores de motor NEMA Bulletin 300 proporcionan una alternativa económica y que ahorra espacio para aplicaciones que requieren control de motor con clasificación NEMA.
boletín 400 definite purpose contractors
Contactores de propósito definido Bulletin 400
Los contactores para uso determinado Bulletin 400 son compactos, lo que permite ahorrar espacio y, al mismo tiempo, suministrarle un producto de alto rendimiento.
cableado de alimentación directa para cargas de motor Bulletin 500f
Cableado de alimentación directa para cargas de motor Bulletin 500F
Nuestros contactores de CA Bulletin 500F (tipo abierto) están disponibles en construcción de cableado de alimentación directa de tamaño NEMA 0–5. Los terminales de línea están en la parte superior del dispositivo y los terminales de carga en la parte inferior.
cableado superior Bulletin 500 para cargas de motor
boletín 500 cableado superior para cargas de motor
Nuestros contactores de CA Bulletin 500 están disponibles en construcción de cableado superior desde tamaño NEMA 00…9. Todas las conexiones de alimentación están en la parte superior de los contactores y pueden conmutar cargas de motor de CA donde no se requiere protección contra sobrecarga o esta se proporciona por separado.
contactores de vacío
Contactores en vacío
Nuestros contactores en vacío de media tensión Bulletin 1102C/1104C y Bulletin 1502 NEMA proporcionan confiabilidad al sistema de control de motor en ambientes difíciles y sucios.
contactores de estado sólido 156c
Contactores de estado sólido 156C
Nuestros contactores de estado sólido Bulletin 156-C complementan nuestra línea de relés de estado sólido Bulletin 700 para ofrecerle una línea completa de soluciones de estado sólido.
interruptor de aislamiento 1503
Interruptor de aislamiento 1503
Nuestro interruptor de aislamiento Bulletin 1503 es un interruptor tipo sin interrupción de carga que funciona con el contactor en vacío 1502 y la maneta de interruptor de aislamiento 1503HM para aislar la celda de alimentación eléctrica cuando la maneta del interruptor de aislamiento se mueve a la posición OFF.
interruptores de carga 1592
interruptores de carga 1592
Nuestros interruptores de corte en carga de media tensión Bulletin 1592 están disponibles con opciones con y sin fusible, así como opciones de control de media tensión especiales para alimentadores y líneas principales.
598 envolventes de uso general
Envolventes de uso general 598
Nuestra línea de envolventes Bulletin 598 incluye envolventes de uso general, caja de empalmes y envolventes de repuesto diseñados para aplicaciones en interiores y exteriores.
envolventes para 598 pulsadores
envolventes de 598 pulsadores
Ofrecemos envolventes de pulsador en configuraciones de 1 a 4 agujeros diseñadas para aplicaciones en interiores y exteriores.
A tall, gray rectangular metal cabinet with three large vertical sections and 16 small doors, holds industrial electrical components and motor control technology. The front of the cabinet features 13 black safety handles with red and green buttons, four small black fans and two push-button keypads with LED lights.
Centro de control de motores de baja tensión CENTERLINE 2100
Especifique un centro de control de motores inteligente. El hardware y el software del centro de control de motores ofrecen diagnóstico remoto, mayor seguridad e instalación más rápida. Cumple con los estándares UL 845 y NEMA.
 Industrial engineer working on computer in factory
Software de centro de control de motores IntelliCENTER
El software para centro de control de motores industrial le permite ver el interior de sus cubetas de CCM con diagnóstico en tiempo real. Aumente el tiempo productivo, la productividad y la seguridad.
Mejoras a los paneles de control industrial
Ofrecemos una amplia gama de componentes integrados, desde arrancadores de motores en envolvente estándar y de alta disponibilidad hasta paneles de control industrial personalizados. En este video, vea cómo Jeff Kilburn de Rockwell Automation comparte algunas de las últimas mejoras, que incluyen tecnología de cableado encajable y soluciones personalizadas para afrontar los desafíos únicos de los fabricantes originales de equipo y los usuarios finales.
centros de control de motor de media tensión centerline 1500
centros de control de motores de media tensión CENTERLINE 1500
Nuestro centro de control de motores mejora la eficiencia de la automatización industrial en entornos de fabricación y procesamiento industriales pesados y cumple con las normas de seguridad UL 347.
smc-50 de estado sólido
SMC™-50 de estado sólido
Nuestros arrancadores suaves SMC™-50 están disponibles con un rango de corriente de 108–480 A. Nuestros arrancadores suaves totalmente de estado sólido SMC-50 están disponibles de 90–520 A.
controladores inteligentes de motor SMC Flex
Controladores inteligentes de motores SMC Flex
Nuestros arrancadores suaves SMC™ Flex están disponibles con un rango de corriente de 5–1250 A.
controlador inteligente de motores SMC-3
controlador inteligente de motores SMC-3
Nuestros arrancadores suaves SMC™-3 están disponibles con un rango de corriente de 3–480 A y ofrecen un control trifásico compacto y verdadero en un paquete económico. Incluyen protección contra sobrecarga, derivación integral y diagnóstico de motor y sistema.
controlador de par de arranque stc
controlador de par de arranque stc
Nuestros controladores de par de arranque STC™ Bulletin 154 proporcionan una solución de arranque suave rentable para motores de inducción de jaula de ardilla monofásicos y trifásicos de baja potencia.
Arrancadores suaves de media tensión CENTERLINE 1500
Los arrancadores suaves de media tensión CENTERLINE 1500 cuentan con un controlador inteligente de motores MV SMC™-50 y una gama de modos de arranque y detención para aplicaciones industriales.
Componentes OEM de arrancador suave de media tensión 1503
Componentes OEM de arrancador suave de media tensión 1503
Nuestros arrancadores suaves de media tensión 1503 con controladores SMC™-50 proporcionan un arranque controlado por microprocesador para una gama de motores de inducción de CA trifásicos.
arrancadores combinados de bt IEC
Arrancadores combinados IEC de BT
Nuestros arrancadores combinados IEC incluyen modos de operación de conexión directa a la línea, reversa y dos velocidades.
arrancadores combinados NEMA de lv
arrancadores combinados NEMA de b.b.
Nuestros arrancadores combinados NEMA incluyen modos de operación sobre la línea, inversor y dos velocidades. Estos arrancadores se operan por brida, incluyen dispositivos de comando e indicación de 30.5 mm y están disponibles hasta 510 Hp (810 A).
controladores de motor distribuidos ArmorStart
ArmorStart controladores de motores distribuidos
Nuestros controladores de motor ArmorStart® utilizan desconexiones rápidas para E/S, comunicaciones, motor, trifásico y alimentación de control, a la vez que ofrecen varias opciones de comunicación.
arrancadores encapsulados
arrancadores en envolvente
Nuestros arrancadores en envolvente IEC ofrecen modos de operación que incluyen conexión directa a la línea, inversor y dos velocidades. Incluyen dispositivos de comando e indicación de 22.5 mm y están disponibles hasta 85 A.
arrancadores suaves, encapsulados
Arrancadores suaves, en envolvente
Nuestros arrancadores suaves SMC-3, SMC Flex y SMC-50 están disponibles como arrancadores no combinados, con desconexión con fusible combinado o con disyuntor combinado.
arrancadores de motor manuales NEMA
arrancadores de motor manuales NEMA
Nuestros interruptores de arrancador de motor manuales NEMA están diseñados para uso en instalaciones de arrancador de motor.
paneles de control de bombas NEMA
Paneles de control de bombas NEMA
Nuestros paneles de control de bombas NEMA tienen una manija de brida que acciona un protector de circuito de motor o un desconectador con cuchillas visibles.
arrancadores NEMA de voltaje pleno abiertos/panel
arrancadores de voltaje pleno NEMA abiertos/sellados
Nuestros arrancadores NEMA de voltaje pleno abiertos y en envolvente incluyen modos de operación sobre la línea, con inversión y de dos velocidades, y están disponibles hasta 2250 A.
arrancadores de tipo abierto
arrancadores de tipo abierto
Nuestros arrancadores abiertos IEC incluyen modos de operación de conexión directa a la línea, inversor y velocidad variable, y están disponibles hasta 97 A.
arrancador en vacío Boletín 1109
arrancador en vacío bulletin 1109
Nuestros arrancadores en vacío abiertos Bulletin 1109 incluyen modos de operación sobre la línea e inversión, y están disponibles hasta 600 A.
Un gran gabinete de metal gris está orientado directamente hacia los espectadores. Dividido en cuatro secciones verticales, este contenedor industrial cuenta con 18 puertas de diferentes tamaños con manijas, luces LED, interruptores, teclados, ventilas y/o botones multicolores.
CENTROLINE 2500 IEC centro de control de motores de bajo voltaje
A partir del 31 de julio de 2025, nuestros centros de control de motores CENTERLINE 2500 se descontinuarán y ya no estarán disponibles para la venta.
Arrancadores suaves OneGear IEC
Arrancadores suaves OneGear IEC
La producción de los arrancadores suaves OneGear se está interrumpiendo y ya no estarán disponibles para la venta a partir del 28 de febrero de 2025.
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Productos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Control de motores
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose