Loading

Centro de control de motores FLEXLINE | Normas IEC
Allen-Bradley

Centro de control de motores (CCM) IEC de bajo voltaje FLEXLINE. Diseñado para satisfacer las necesidades de control de motores industriales, distribución de alimentación eléctrica y aparamenta de conexión. Cumple las normas IEC 61439 1 y 2
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Refuerce su producción con una flexibilidad y visibilidad inigualables. Un centro de control de motores (CCM) FLEXLINE™ 3500 puede ayudarle a aumentar la productividad, mejorar la seguridad de la planta, reducir el tiempo improductivo, ahorrar energía y más.

Esta solución de bajo voltaje integra el control de motores, la distribución de alimentación eléctrica y la aparamenta de conexión eléctrica en un paquete centralizado. Creada para los mercados globales, esta solución de control inteligente cumple con las normas 61439-1 y 2.

Diseño flexible + componentes inteligentes

Descripción general

Video
Refuerce su producción con los centros de control de motores FLEXLINE 3500

Presentamos el más reciente centro de control de motores Allen-Bradley con distribución de alimentación eléctrica y aparamenta de conexión eléctrica para los mercados globales. El diseño modular del centro de control de motores de bajo voltaje se adapta a la planta y a las aplicaciones actuales y, además, es escalable para poder satisfacer sus necesidades futuras. Cumple las normas IEC 61439-1 y 2.

Un centro de control de motores para los mercados globales

Podrá acceder a los datos de producción, conectar sistemas y aumentar la productividad con nuestra amplia cartera de productos y soluciones globales.

El centro de control de motores FLEXLINE, diseñado pensando en sus necesidades, combina el flexible sistema de envolvente modular CUBIC con los componentes Allen‑Bradley® para crear un control inteligente que se adapte a su planta y a sus aplicaciones, tanto actuales como futuras. El centro de control de motores de bajo voltaje FLEXLINE 3500 puede ayudarle a:

  • Aumentar la eficiencia de la producción
  • Reducir el tiempo improductivo
  • Obtener datos en tiempo real
  • Reducir los costos y el tiempo de mantenimiento
  • Ahorrar energía
  • Mejorar la seguridad en el lugar de trabajo

Tecnología de centro de control inteligente de motores

Convierta su planta en una ventaja estratégica. Puede obtener acceso a los datos en tiempo real para tomar decisiones más rápidas y mejor informadas con el control inteligente de motores.

Los dispositivos de los centros de control de motores FLEXLINE 3500 se conectan de manera transparente mediante EtherNet/IP. La red incorporada:

  • Mejora la integración
  • Reduce el tiempo de configuración de su sistema de control
  • Le permite monitorear, diagnosticar y resolver problemas de sus controles de motores
  • Utiliza una red que se comunica con toda su empresa

Además, con nuestra infraestructura de red integrada y dispositivos inteligentes, podrá obtener acceso a los datos del centro de control de motores desde cualquier lugar. Los datos en tiempo real que tendrá al alcance de la mano le ayudarán a reducir el tiempo improductivo y los costos de mantenimiento inesperados.

Flexible centro de control de motores de bajo voltaje para los mercados globales
Imagen del exterior de una planta de gas
Folleto
Flexible centro de control de motores de bajo voltaje para los mercados globales

Un centro de control de motores FLEXLINE 3500 le ayuda a aumentar la productividad, acceder a datos en tiempo real, mejorar la seguridad, reducir el tiempo productivo y más. Esta solución de bajo voltaje integra el control inteligente de motores, la distribución de alimentación eléctrica y la aparamenta de conexión eléctrica en un paquete centralizado. Esta solución de control inteligente, diseñada para los mercados globales, cumple las directivas, certificaciones y normas de la CE.

Más información

Robustas especificaciones para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones

  • Bus principal: 485…6000 A
  • Bus vertical: 770…2000 A
  • Unidades fijas y desmontables
  • Capacidad de corriente de las unidades desmontables de hasta 630 A
  • Control de alimentación eléctrica: 24 VCC, 110…240 VCA
  • Frecuencia: 50/60 Hz
  • Corriente nominal de corto tiempo (lcw): hasta 100 kA
  • Voltaje de operación de hasta 690 V
  • Cumple con la norma IEC 61439-1 y 2
  • Clasificación de envolvente hasta IP54
Planta de Rockwell Automation en Twinsburg, Ohio | Agosto de 2017

Seguridad del centro de control de motores, la aparamenta de conexión eléctrica y el equipo de distribución de alimentación

Ayude a proteger a su personal y a su planta contra peligros eléctricos. Además de cumplir las normas IEC 61439-1 y 2 relativas a la seguridad, todos los centros de control de motores FLEXLINE 3500 están diseñados con protección de primer nivel para reducir la exposición eléctrica.

Con los centros de control de motores conectados en red puede monitorear y resolver problemas desde la seguridad de su sala de control. Cuando sea necesario que los ingenieros se acerquen al equipo, nuestra aparamenta de conexión eléctrica se ha diseñado siguiendo un estándar de seguridad global de diseño y materiales.

  • Satisface las directivas, certificaciones y normas de la CE.
  • Ofrece un 100% de capacidad de resolución de problemas y monitoreo remotos
  • Integre el control inteligente y la distribución de alimentación eléctrica en un paquete integrado y centralizado, lejos del personal.
  • El equipo de control inteligente de motores reduce la frecuencia del mantenimiento y la exposición eléctrica

Características de los componentes inteligentes de Allen-Bradley

Nuestra tecnología inteligente puede ayudarle a mejorar la productividad, el rendimiento, la calidad y la seguridad.

Los componentes Allen-Bradley® incorporados dentro de los centros de control de motores FLEXLINE se encuentran en las mayores plantas de fabricación y procesamiento del mundo, desde la industria aeroespacial y la automotriz, hasta la de tratamiento y depuración de aguas. Los centros de control de motores FLEXLINE incluyen:

  • Arrancadores en línea directos y reversibles: relés de sobrecarga electrónicos E300™, contactores 100-C o 100-E, disyuntores de protección de motores 140MT o protectores de circuitos de motores 140MG
  • Unidades alimentadoras: disyuntores de protección 140UT, disyuntores de caja moldeada 140G
  • Variadores de frecuencia variable: VFD PowerFlex® series 520 o 750 con ensamblajes de ventiladores/filtros patentados para controlar el calor y el polvo
  • Fuentes de alimentación eléctrica, monitores de alimentación eléctrica y switches de red Stratix®
Una gaveta de metal gris con maneta negra y módulo electrónico en la parte frontal, y un arrancador de motor eléctrico E300 en el interior

Ahorre energía. Los componentes inteligentes de los centros de control de motores FLEXLINE aumentan la eficiencia energética y reducen el consumo de energía en todas sus operaciones. Nuestros variadores de frecuencia variable (VFD) proporcionan un control preciso de la velocidad, la dirección y el par del motor, reduciendo así el despilfarro de energía y el impacto de carbono.

Vista aérea. Árboles de un bosque. Vista aérea superior. Ecosistema selvático. Concepto de entorno saludable y textura de fondo con vista de bosque. Vista de árboles desde arriba.

Metas de sostenibilidad y cero emisiones

Creamos resultados para ayudarle a ser más resiliente, ágil y sostenible:

  • La tecnología inteligente le ayuda a mejorar la productividad, el rendimiento y la calidad
  • Los variadores de frecuencia variable de Allen-Bradley ahorran energía al optimizar las velocidades del motor
  • Los datos en tiempo real y las herramientas de mantenimiento predictivo ayudan a reducir los costos y el tiempo improductivo no planificado
  • El diseño modular del centro de control de motores FLEXLINE prolonga su ciclo de vida, lo que reduce la necesidad de reemplazos

Rockwell Automation comparte su compromiso con la sostenibilidad

Revolucione su control de motores con el nuevo centro de control de motores de bajo voltaje IEC FLEXLINE™ 3500
FlexLine 3500
Evento (webinar)
Revolucione su control de motores con el nuevo centro de control de motores de bajo voltaje IEC FLEXLINE™ 3500

Descubra el centro de control de motores FLEXLINE 3500. Esta nuev solución integra el control de motores, la distribución de alimentación eléctrica y la aparamenta de conexión eléctrica en un paquete centralizado. Esta tecnología inteligente, creada para mercados globales, ayuda a aumentar la productividad, la seguridad, el tiempo productivo y la eficiencia energética, y cumple con los estándares IEC 61439-1 y 2.

Más información

Herramientas y recursos

Video
Solución de control inteligente de motores

Convierta su planta en una ventaja estratégica. Un centro de control de motores FLEXLINE puede ayudarle a aumentar la productividad de las operaciones existentes, ahorrar energía y mejorar la seguridad. Además, puede obtener acceso a los datos en tiempo real para tomar mejores decisiones de producción y mantenimiento. Vea cómo.

Video
Los centros de control inteligente de motores ayudan a ahorrar energía

Descubra cómo nuestros variadores de frecuencia variable de alta eficiencia, el mantenimiento predictivo, el diseño escalable y la herramienta de visibilidad del consumo de energía le ayudan a alcanzar sus metas de sostenibilidad y cero emisiones. Los centros de control de motores FLEXLINE están diseñados para ayudar a satisfacer sus necesidades.

Video
Mejore la seguridad de la planta y el lugar de trabajo con el diseño tipo gaveta del centro de control de motores

Vea cómo retirar sin herramientas la unidad multigavetas del centro de control de motores FLEXLINE 3500 y descubra lo fácil que es probar la seguridad de las unidades de bloqueo-etiquetado. Las características de seguridad adicionales incluyen la tecnología de contención de arco eléctrico opcional, y el monitoreo y la resolución de problemas del centro de control de motores de forma remota al 100%.

Configure rápida y fácilmente un centro de control de motores FLEXLINE 3500 con esta herramienta en línea
Logotipo de asesor de RA, 4 colores 2023
Herramienta
Configure rápida y fácilmente un centro de control de motores FLEXLINE 3500 con esta herramienta en línea

Reciba una especificación de configuración y precio inicial de su proyecto en minutos.

Las plantas inteligentes necesitan aparamenta de conexión y centros de control de motores (CCM) de bajo voltaje conectados en red
Las plantas inteligentes necesitan aparamenta de conexión y centros de control de motores (CCM) de bajo voltaje conectados en red
Blog
Blog
Las plantas inteligentes necesitan aparamenta de conexión y centros de control de motores (CCM) de bajo voltaje conectados en red
La tecnología de tableros eléctricos y centros de control de motores conectados acelera su retorno de inversión, productividad, ahorros y seguridad.
Certificaciones
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE
  • UKCA
  • DEKRA
  • Sísmicas

Cumplimiento de las normas

  • Directiva de restricción de sustancias peligrosas (RoHS) 2011/65/EU
  • Directiva de compatibilidad electromagnética (EMC) 2014/30/UE
  • Directiva de bajo voltaje 2014/35/UE
  • IEC 61439-1 y 2:2020
  • AS/NZS 61439 1:2016
  • IEC 30204-1:2016 + A1:2021
  • IEC 60529:2013
  • IEC 60068-s-57; Norma IEEE 693-19947; AS 1170.4-1993
  • IEC/TR 61641
¿Está preparado para dar el siguiente paso?

Rellene el formulario de contacto y uno de nuestros especialistas se comunicará con usted.

Converse con un especialista
Documentation
Product Profiles Publicación
Folleto de pruebas de aceptación de fábrica virtual (CCM y MV Drive) MCC-SP005_-ES-P
Miscellaneous Publicación
Brochure del Centro de control de motores IEC de bajo voltaje FLEXLINE. FLXLN-BR001_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Control de motores
  5. Chevron LeftChevron Left Centro de control de motores FLEXLINE | Normas IEC
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose