Los datos en tiempo real ayudan a mantener su operación en funcionamiento. Con el software del centro de control de motores IntelliCENTER®, obtiene una visión clara de sus centros de control de motores (CCM) y de cada dispositivo inteligente en su interior. Vea lo que está funcionando, lo que no, cuáles son los fallos y las alarmas, todo en una sola plataforma.
En exclusiva para los CCM CENTERLINE® y FLEXLINE™, nuestro software de centro de control de motores utiliza EtherNet/IP seguro para facilitar la configuración, la operación y el monitoreo de sus dispositivos de control de motores desde la seguridad de una sala de control.