Loading

Controladores de motor distribuidos ArmorStart
Allen-Bradley

Nuestros controladores de motor ArmorStart® utilizan desconexiones rápidas para E/S, comunicaciones, motor, trifásico y alimentación de control, a la vez que ofrecen varias opciones de comunicación.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(17)
(1287)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
descripción general
  • controladores de motor distribuidos ArmorStart
controladores de motor distribuidos ArmorStart
Chevron LeftChevron Left
controladores de motor distribuidos ArmorStart
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros controladores de motor distribuidos ArmorStart® son una solución simple y rentable para su arquitectura On-Machine™. Estos controladores  utilizan desconexiones rápidas para E/S, comunicaciones, motor, trifásico y alimentación de control, a la vez que ofrecen varias opciones de comunicación. Estos controladores proporcionan una solución integrada en redes EtherNet/IP™ y DeviceNet y opciones para instalaciones de seguridad. Los controladores ArmorStart son ideales para aplicaciones automotrices, de manejo de materiales y de envasado.


  • Ofrece capacidades de comunicación EtherNet/IP™ o DeviceNet™ y tecnología de interruptor incorporado
  • Ofrece medios de desconexión locales, E/S de campo incorporadas y lógica local que utiliza el software DeviceLogix®
  • Ofrece indicación de estado y diagnóstico mediante LED
  • Incluye una clasificación resistente a proyección de agua con la capacidad de montar el dispositivo cerca del motor o la máquina, lo que proporciona recorridos de cable más cortos
  • Permite elegir opciones instaladas de fábrica para aplicaciones específicas
  • Es adecuado para instalaciones de grupo con clasificación de alta corriente de cortocircuito
  • Disponible para uso con medios de alimentación de conexión rápida redondos o tubería y cable fijos

Nuestros controladores ArmorStart son adecuados para muchas aplicaciones, entre ellas:

  • Aplicaciones de manejo de materiales como procesamiento de alimentos, bebidas, industria automotriz, centros de almacenes de distribución y sistemas de manejo de equipaje en aeropuertos.
  • Aplicaciones mineras como cintas transportadoras, bombas y compresores.
  • Aplicaciones petroquímicas como bombas, ventiladores y compresores.

 

Demostración interactiva de los controladores de motor distribuidos ArmorStart ST
Una línea transportadora con productos industriales que incluye un producto ArmorStart ST
Interactivo
Demostración interactiva de los controladores de motor distribuidos ArmorStart ST

Obtenga más información sobre esta solución rentable y sencilla para su arquitectura On-Machine™.

Ver ahora

Comparación de productos

 
ArmorStart LT
ArmorStart ST
Modelos 290, 291, 294 281, 284
Rango de potencia de arrancador 0.37–2.2 kW 0.37–7.5 kW
Rango de potencia de VFD 0.37–1.5 kW 0.75–3.3 kW
Control de VFD V/HZ SVC
SCCR de fallo alto hasta 10 kA hasta 65 kA
Red

EtherNet/IP y/o
DeviceNet

EtherNet/IP
Configuración de perfil add-on de Logix X X
DeviceLogix X X
Configuración de auto-dispositivo X X*
Switch Ethernet de dos puertos X X
Opción de seguridad cableada   X
E/S de seguridad integradas Seguridad integrada   X*
E/S integradas 6 configurables 4 ent/2 sal
Compatible con ArmorConnect® X X
Motor de grupo UL listado X X
Clasificación de envolvente IP66/Tipo 4/12 IP67/Tipo 4/13
Construcción Una sola caja Dos cajas
*Solo versión de seguridad integrada    

Herramientas y recursos

Perfil add-on ArmorStart EtherNet/IP™ con DeviceLogix
Herramientas
Perfil add-on ArmorStart EtherNet/IP™ con DeviceLogix

ArmorStart perfil add-on EtherNet/IP™ con DeviceLogix : el perfil add-on ofrece un desarrollo de programas rápido y eficiente con generación automática de tags, configuración única de software e interfaz fácil de usar.

Comenzar
Calculadora de ahorros ArmorStart
Herramientas
Calculadora de ahorros ArmorStart

Utilice esta calculadora para estimar los ahorros en las instalaciones usando On-Machine™ versus el cableado tradicional.

Comenzar
Especificaciones de adquisición
Datos técnicos
Especificaciones de adquisición

Obtenga más información sobre las opciones de comunicación de productos, las clasificaciones y las certificaciones de los productos de control de motores distribuido. 

Más información
Demostración virtual On-Machine™
Demostración
Demostración virtual On-Machine™

Esta demostración virtual de ArmorStart le ayuda a comprender cómo el control de motores distribuido de ArmorStart se ajusta al proceso On-Machine™. Explica los beneficios de utilizar la familia de control de motores ArmorStart.

Comenzar

Obtenga más información sobre las opciones de medios de ArmorConnect® mediante los siguientes videos de descripción general:

VIDEO
Descripción general de los medios físicos de control de potencia ArmorConnect
VIDEO
Descripción general de los medios de alimentación eléctrica trifásica ArmorConnect
VIDEO
Descripción general de los medios de alimentación auxiliar ArmorConnect
VIDEO
Sistema de cableado de motor y E/S

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Guía de selección de controladores de motor distribuidos ArmorStart 280-SG002_-EN-P
Guía de selección de medios de alimentación y control ArmorConnect 280PWR-SG001_-EN-P
Especificaciones del controlador de motor distribuido ArmorStart ST 280ES-TD001_-EN-P
Guía de selección de controladores de motor distribuidos ArmorStart 280-SG002_-EN-P
Guía de selección de medios de alimentación y control ArmorConnect 280PWR-SG001_-EN-P
Especificaciones de los controladores de motor distribuidos ArmorStart LT 290-TD001_-EN-P
Guía de selección de controladores de motor distribuidos ArmorStart 280-SG002_-EN-P
Guía de selección de medios de alimentación y control ArmorConnect 280PWR-SG001_-EN-P
User Manuals Publicación
Manual del usuario del controlador de motor ArmorStart con versión EtherNet/IP y de seguridad 280ES-UM001_-EN-P
Manual del usuario del controlador de motor ArmorStart ST con seguridad integrada 280ES-UM002_-EN-P
Manual de usuario de los controladores de motor distribuidos ArmorStart LT 290D/291D/294D DeviceNet 290D-UM001_-EN-P
Manual del usuario del controlador de motor distribuido EtherNet/IP ArmorStart LT 290E/291E/294E 290E-UM001_-EN-P
280D/281D ArmorStart Guía de inicio 280D-QS001_-EN-P
Primeros pasos con ArmorStart Safety Version 280D/281D 280D-QS002_-EN-P
284D ArmorStart Guía de inicio 284D-QS001_-EN-P
Guía de introducción de la versión de seguridad de 284D ArmorStart 284D-QS002_-EN-P
Manual del usuario ArmorStart 280D/281D/284D 280-UM002_-EN-P
Manual de usuario de seguridad ArmorStart 280D/281D/284D 280-UM004_-EN-P
Guía de inicio de ArmorStart EtherNet/IP 280E/281E/284E 280E-QS001_-EN-P
Manual del usuario de 280E/281E/284E ArmorStart con EtherNet/IP 280E-UM001_-EN-P
Program Guides Publicación
Aplicación de más de un controlador de motor ArmorStart en un solo circuito derivado en la guía de aplicación de maquinaria industrial 280-AT003_-EN-P
Datos de aplicación de diseño de alimentación de control de 24 V DC ArmorStart 280-AT004_-EN-P
Guía de aplicación de la arquitectura de referencia ArmorStart DLR 290E-AT001_-EN-P
Aplicación de más de un controlador de motor ArmorStart en un solo circuito derivado en la guía de aplicación de maquinaria industrial 280-AT003_-EN-P
Datos de aplicación de diseño de alimentación de control de 24 V DC ArmorStart 280-AT004_-EN-P
Aplicación de más de un controlador de motor ArmorStart en un solo circuito derivado en la guía de aplicación de maquinaria industrial 280-AT003_-EN-P
Datos de aplicación de diseño de alimentación de control de 24 V DC ArmorStart 280-AT004_-EN-P
Product Profiles Publicación
Requisitos de listado de instalación de grupo para variadores y controladores de motor basados en contactores 280-WP001_-EN-P
Requisitos de listado de instalación de grupo para variadores y controladores de motor basados en contactores 280-WP001_-EN-P
Requisitos de listado de instalación de grupo para variadores y controladores de motor basados en contactores 280-WP001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de soluciones ArmorStart de control de motores distribuido 280-BR001_-EN-P
Automotive ArmorStart Información de producto de controladores de motor distribuidos EtherNet/IP 280ES-PC001_-EN-P
Colección de guías de referencia rápida de conectividad ArmorStart y ArmorStart ST 280ES-CL001_-EN-P
Información de producto del controlador de motor distribuido ArmorStart LT 290-PC001_-EN-P
Colección de guías de referencia rápida de conectividad de ArmorStart y ArmorStart LT 280-CL002_-EN-P
Colección de guías de referencia rápida del sistema de conexión ArmorStart 280-CL003_-EN-P
Colección de guías de referencia rápida del sistema de conexión ArmorStart 280-CL003_-EN-P
Colección de guías de referencia rápida de conectividad de ArmorStart y ArmorStart LT 280-CL002_-EN-P
284 Guía de resolución de fallas de ArmorStart – Fallas específicas del VFD 284-TG001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CCC MarkChina Compulsory Certificate
C-TICK CertificationC-TICK Certification
DeviceNetDeviceNet
EtherNet/IPEtherNet/IP
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark

 

Nota: Las certificaciones y normas varían según el tipo de  ArmorStart control de motores distribuido . Consulte las publicaciones de especificaciones listadas para obtener más detalles.

  • cULus — Archivo No. E477761; Guías NLDX, NLDX7
  • cULus — Archivo No. E59272; Guías NMMS, NMMS7

 

Cumplimiento de normas

  • CCC
  • Marca CE según la Directiva de Baja Tensión 2006/95/EC y la Directiva EMC 2004/108/EC
  • CSA C22.2, No. 14
  • C-Tick
  • EN/IEC 50178
  • EN/IEC 60947-4
  • EN/IEC 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-2
  • EN/IEC 61800-3
  • EN/IEC 61800-5-1
  • ODVA para EtherNet/IP™ y DeviceNet
  • UL 508
  • UL 508C
  • TÜV

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contactores, arranques suaves, CCM
  5. Chevron LeftChevron Left ArmorStart controladores de motores distribuidos
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.