Loading

Cu-flex barras colectoras de cobre flexibles
Allen-Bradley

Ahorre tiempo con las barras colectoras flexibles. Las barras colectoras de cobre Cu-flex son ideales para construir nuevos centros de control de motor o modificar los existentes a tableros de conmutación.
Loading
  1. descripción general
  2. Documentación
Open All Close All
descripción general
  • barra de bus de cobre Cu-flex
  • cu-flex-barra-de-cobre-flexible-negro-nudo
barra de bus de cobre Cu-flex
cu-flex-barra-de-cobre-flexible-negro-nudo
Chevron LeftChevron Left
barra de bus de cobre Cu-flex
Chevron LeftChevron Left
cu-flex-barra-de-cobre-flexible-negro-nudo
Logotipo de Allen-Bradley

Una barra colectora de cobre flexible Cu-flex está formada por cables de cobre tejidos en una barra colectora flexible. Mediante una técnica patentada, los extremos de la barra colectora se forjan en una unidad sólida. La barra colectora aislada y flexible proporciona superficies de contacto de conexión que ahorran tiempo y no requieren mantenimiento para centros de control de motor, tableros de conmutación o paneles de control industrial.


Descripción general

Una barra de bus flexible elimina la necesidad de fabricación personalizada

La flexibilidad es vital a la hora de crear soluciones para las necesidades industriales en constante cambio de hoy en día.

Las barras de bus Cu-flex se suministran listas para usar. La barra de bus Cu-flex de cobre trenzado flexible es fácil de instalar en unidades de nueva construcción o para modificar instalaciones existentes. Y no se pierde tiempo en acortar o pelar cables, hacer agujeros o curvaturas complicadas.

barra colectora de cobre flexible Cu-flex nudo negro
Las barras colectoras de cobre flexibles Cu-flex se instalan en un cajón electrónico industrial

Ventajas de Cu-flex Busbar

Cuando la seguridad, los accesorios de componentes seguros y las soluciones de barra colectora flexibles son una prioridad, las barras colectoras Cu-flex que ahorran tiempo son imprescindibles.

Los fabricantes de paneles aprecian la simplicidad, la funcionalidad y las ventajas:

  • La bobina trenzada flexible se adapta fácilmente para ajustarse a las superficies de contacto.
  • Corriente nominal a 30 °C, hasta 1040 A.
  • Disponible en longitudes de 160–1120 mm (6.3–44″).
  • Hasta 1000 V.

Barras de bus aisladas con mantenimiento mínimo

Una barra de bus flexible Cu-flex está hecha de cables de cobre tejidos para crear una solución de conexión eléctrica flexible. Esta técnica de fabricación patentada forja los extremos de la barra de bus en una unidad sólida, lo que crea una superficie de contacto y conexión sin mantenimiento.

  • Las barras de bus Cu-flex cuentan con una cubierta aislante reforzada y retardante de llama
  • Las barras de bus están disponibles en una gama de longitudes y se entregan listas para usar
  • No se requiere acortamiento, pelado ni hacer agujeros para el ajuste
  • Instalación que ahorra tiempo

Las barras de bus Cu-flex han sido probadas y aprobadas en diversas circunstancias por DEKRA y DNV. Además, Cu-flex cuenta con el reconocimiento UL67 en la categoría de accesorios de paneles y tableros de conmutación.

Aplicaciones adicionales para barras de bus flexibles

Debido a sus propiedades versátiles, las barras de bus Cu-flex tienen aplicaciones en muchas industrias. La flexibilidad, la alta conductividad eléctrica y la durabilidad las convierten en una solución ideal donde se requieren conexiones eléctricas confiables y capacidades de transporte de corriente.

  • Conexiones eléctricas: Las barras de bus Cu-flex proporcionan una conexión confiable y de baja resistencia entre componentes, como transformadores, disyuntores y barras de bus. Son especialmente útiles donde las vibraciones, la expansión térmica o el movimiento podrían hacer que las conexiones rígidas fallen. Las barras de bus Cu-flex también ofrecen flexibilidad para adaptarse a cambios o adiciones a los sistemas.
  • Distribución de energía: Las barras de bus se pueden utilizar para conectar equipos eléctricos grandes, como generadores y subestaciones.
  • Industria automotriz: Las barras de bus Cu-flex se pueden utilizar para la puesta a tierra y la conexión de varios componentes eléctricos.
  • Electrónica de potencia: En dispositivos de electrónica de potencia como inversores y rectificadores, las barras de bus Cu-flex se pueden utilizar para conectar dispositivos semiconductores, condensadores y otros componentes.
  • Energía renovable: Las turbinas eólicas y los inversores solares pueden beneficiarse de las barras de cobre flexibles para interconectar componentes y transportar altas corrientes generadas por energía renovable.
  • Aeroespacial y aviación: Las barras de bus se pueden utilizar en el cableado y los sistemas eléctricos de aeronaves donde el ahorro de peso y la flexibilidad son esenciales.
  • Maquinaria industrial: Las barras de cobre flexibles se pueden utilizar para la transmisión de energía, los sistemas de control y las conexiones de motor.
  • Sistemas de baterías: En sistemas de almacenamiento de energía a gran escala o vehículos eléctricos, las barras de bus Cu-flex se pueden utilizar para conectar celdas o módulos de batería.
VIDEO
Las barras colectoras Cu-flex, una barra colectora flexible tejida con alambre de cobre, crean un contacto eléctrico que ahorra tiempo

La barra colectora de cobre flexible Cu-flex está hecha de cables de cobre tejidos a una barra colectora flexible. Mediante una técnica patentada, los extremos de la barra colectora se forjan en una unidad sólida. La barra colectora flexible proporciona superficies de contacto de conexión que ahorran tiempo y no requieren mantenimiento para centros de control de motor a tableros de conmutación.


También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Datos técnicos del busbar Cu-flex CUBIC CUBIC-TD001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de la barra colectora Cu-flex CUBIC CUBIC-BR001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Control de motores
  5. Chevron LeftChevron Left Cu-flex: barras colectoras de cobre flexibles
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose