Loading
Logotipo de Allen-Bradley por Rockwell Automation

Contactores NEMA

Nuestros contactores con clasificación para motores están disponibles en tamaños NEMA de 00 a 9 en diseño abierto y en envolvente para el arranque de voltaje a tensión plena de motores de CA. Nuestros contactores también se pueden usar para cargas de no motor y de iluminación. También ofrecemos distintos contactores NEMA con certificación naval para muchas aplicaciones navales y mar adentro. Ofrecemos contactores para iluminación con desconectador para encender y apagar grandes bloques de luces.
Contactores de control de motores
  • Contactores de combinación
    • Descripción general
    • Contactores IEC grandes
    • Contactores IEC grandes
    • Contactores estándar IEC
    • Contactores estándar IEC
    • Contactores miniatura
    • Contactores miniatura
    • Contactores de seguridad
    • Contactores de seguridad
    • Contactores de conmutación de condensadores
    • Contactores de conmutación de condensadores
    • Descripción general
    • Contactores de CA
    • Contactores de CA
    • Contactores para uso determinado
    • Contactores para uso determinado
    • Cableado de alimentación directa para cargas de motores
    • Cableado de alimentación directa para cargas de motores
    • Cableado superior para cargas de motores
    • Cableado superior para cargas de motores
    • Contactores en vacío
    • Contactores en vacío
  • Contactores de estado sólido 156-C
Main Image

Contactores de CA y CC NEMA

Nuestros contactores y arrancadores de motores NEMA Bulletin 300 son una alternativa rentable que permite ahorrar espacio en aplicaciones que requieren control de motores con clasificación NEMA. Gracias al diseño del os contactores IEC, estos productos con clasificación NEMA son compatibles con una amplia gama de accesorios y con relés de sobrecarga de estado sólido.

Detalles del producto

Main Image

Contactores para uso determinado NEMA 

Bulletin 400: contactores para uso determinado tienen un tamaño compacto que permite ahorrar espacio y ofrecen un producto de alto rendimiento. Esta línea de contactores cumple o supera los requisitos eléctricos y mecánicos de dispositivos para uso determinado.

Detalles del producto

Main Image

Contactores de cableado de alimentación directa para cargas de motores NEMA

Bulletin 500F: contactores de CA (tipo abierto) está disponibles en construcción de cableado de alimentación directa, en los tamaños NEMA 0 a 5. Los terminales de línea se sitúan en la parte superior del dispositivo y los terminales de carga en la parte inferior. Puede usar estos contactores para conmutar cargas de motores de CA cuando no se requiere protección contra sobrecarga o esta se proporciona por separado. Los contactores se pueden operar de manera remota mediante dispositivos piloto, tales como botones pulsadores, selectores, temporizadores, relés o interruptores de temperatura.

Detalles del producto

Main Image

Contactores con cableado superior para cargas de motores NEMA

Bulletin 500: contactores de CA está disponibles en construcción de cableado superior en los tamaños NEMA 00 a 9. Todas las conexiones de alimentación eléctrica están en la parte superior de los contactores. Utilice nuestros contactores para conmutar cargas de motores de CA cuando no se requiere protección contra sobrecarga o esta se proporciona por separado. Estos contactores se pueden controlar de manera remota mediante dispositivos piloto, tales como botones pulsadores, selectores, temporizadores, relés o termostatos.

Detalles del producto

Main Image

Contactores en vacío

Nuestros contactores en vacío de media tensión Bulletin 1102C/1104C Bulletin 1502 proveen fiabilidad del sistema de control de motores en ambientes difíciles y sucios. Nuestra tecnología de vacío ofrece una extinción del arco eficaz por encima del nivel de 600 V cuando utiliza un contactor compacto y duradero. Nuestros contactores en vacío tienen enclavamientos mecánicos y eléctricos para evitar que los contactores se cierren simultáneamente.

Detalles del producto
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Control de motores Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Contactores Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Contactores NEMA Chevron RightChevron Right
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
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose