Loading

Módulos de entrada/salida (E/S)

Las E/S Allen-Bradley están disponibles en distintos tamaños y densidades de puntos, lo que proporciona la flexibilidad que necesita para satisfacer sus requisitos específicos.

Módulos de entrada/salida (E/S)

Las E/S Allen-Bradley están disponibles en distintos tamaños y densidades de puntos, lo que proporciona la flexibilidad que necesita para satisfacer sus requisitos específicos.
Módulos de entrada/salida (E/S)
    • Módulos SLC I/O
    • Módulos SLC I/O
    • Módulos ControlLogix
    • Módulos ControlLogix
    • Módulos de E/S de expansión MicroLogix
    • Módulos de E/S de expansión MicroLogix
    • Módulos Compact I/O
    • Módulos Compact I/O
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de expansión de E/S Micro800
    • Módulos de expansión de E/S Micro800
  • E/S incorporadas 1799
    • E/S de seguridad GuardPLC
    • E/S de seguridad GuardPLC
    • CompactBlock LDX I/O
    • CompactBlock LDX I/O
    • Módulos de E/S de CompactBlock Guard Safety
    • Módulos de E/S de CompactBlock Guard Safety
    • Módulos de E/S redundante
    • Módulos de E/S redundante
    • Módulos Ex I/O 1718
    • Módulos Ex I/O 1718
    • Módulos Ex I/O 1719
    • Módulos Ex I/O 1719
    • Módulos POINT I/O
    • Módulos POINT I/O
    • Módulos FLEX I/O
    • Módulos FLEX I/O
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos ArmorBlock I/O
    • Módulos ArmorBlock I/O
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
  • Módulos ArmorPOINT I/O
  • Soluciones agrupadas en una suite

Elija E/S basadas en chasis integradas al controlador Allen-Bradley o E/S distribuidas alrededor de la aplicación o montadas en una máquina. Para aplicaciones distribuidas, ofrecemos opciones en gabinete (IP20) y On-Machine (IP67/69K) endurecidas en diseños modulares y en bloques. Varias familias de E/S incluyen la tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix™ e integran la capacidad de resolución de lógica de bajo costo en sus E/S. En cuanto a soluciones de seguridad, nuestros productos Guard I/O™ cuentan con certificación TÜV hasta SIL 3, Cat. 4, PLe. El soporte de comunicación incluye DeviceNet®, ControlNet® y EtherNet/IP™, además de otras redes industriales.


E/S basadas en chasis

Las E/S basadas en chasis están diseñadas específicamente para un controlador Allen-Bradley® en particular como parte de su familia. Puede instalar las E/S localmente en el mismo chasis que el controlador. Además, con el uso de redes de comunicación de E/S, puede distribuir las E/S más cerca de los sensores y los accionadores, lo que reduce los costos de cableado.

Main Image
Módulos SLC I/O

Los módulos SLC™ I/O Boletín 1746 forman parte de nuestra plataforma de control SLC 500. Rockwell Automation anuncia que, a partir del 31 de agosto de 2018, se ha interrumpido la producción de los módulos de E/S adicionales Boletín 1746 ya no están disponibles para la venta. Aconsejamos a nuestros clientes que migren a los módulos de E/S Compact 5000™, que se usan con la plataforma de control Logix.

Ver todo »
Main Image
Módulos ControlLogix

Nuestros módulos basados en chasis ControlLogix® Boletín 1756 brindan una amplia gama de módulos de cálculos, de control de movimiento, de E/S especiales, digitales, digitales de diagnóstico y analógicos para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones. Puede usar cualquiera de los módulos basados en chasis en el chasis local de un controlador ControlLogix o en un chasis vinculado a un controlador ControlLogix en redes ControlNet™ o EtherNet/IP™.

Ver todo »
Main Image
Módulos de E/S de expansión MicroLogix

Nuestros módulos de E/S de expansión MicroLogix™ Boletín 1762 amplían las capacidades de los controladores MicroLogix 1100, 1200 y 1400 al maximizar la flexibilidad del conteo y del tipo de E/S. El diseño modular sin rack mejora el ahorro de costos y reduce el inventario de piezas de repuesto. Los módulos se pueden montar en riel DIN o panel.

Ver todo »
Main Image
Módulos Compact I/O

Nuestros módulos Compact I/O™ basados en chasis Boletín 1769 pueden usarse como E/S locales y distribuidas para un controlador CompactLogix™ L3x 1769, CompactLogix 5370 o Compact GuardLogix® 5370. Las características tipo rack en un diseño sin rack reducen los costos y el inventario de piezas de repuesto. Un bloque de terminales extraíble incorporado proporciona conexiones a sensores y accionadores de E/S.

Ver todo »
Main Image
Módulos de E/S Compact 5000

Nuestros módulos de E/S Compact 5000™ Boletín 5069 brindan un control de alto rendimiento en un diseño compacto y amplían las capacidades de rendimiento de la plataforma Logix. Son los módulos de E/S locales en un sistema CompactLogix™ 5380, Compact GuardLogix® 5380 o CompactLogix 5480, también hay opciones de seguridad disponibles. Estos módulos son la solución ideal de E/S distribuida en una red EtherNet/IP para controladores ControlLogix 5380, Compact GuardLogix® 5380, ControlLogix 5480, CompactLogix® 5580 y GuardLogix 5580 con restricciones del módulo de seguridad. Además, son una excelente opción para aplicaciones con altos requisitos de procesamiento.

Ver todo »
Main Image
Módulos de expansión de E/S Micro800

Nuestros módulos de E/S de expansión Micro800™ Boletín 2085 extienden las capacidades de los controladores Micro850® y Micro870® al maximizar la flexibilidad del conteo y del tipo de E/S. El módulo de E/S se introduce de manera firme al costado derecho de los controladores Micro850 y Micro870, y se monta tanto en panel como en riel DIN.

Ver todo »
Main Image

Módulos de E/S incorporadas

Nuestros módulos de E/S distribuidas e incorporadas Boletín 1799 proporcionan una interface estándar entre un dispositivo de entrada y los accionadores de máquinas. Puede aprovechar nuestra reconocida tecnología de diseño y confiabilidad sin el costo de soluciones empaquetadas personalizadas, fundamentales para aplicaciones incorporadas en máquinas sensibles al costo. Una tarjeta de expansión y E/S universales disponibles reducen la inversión inicial en materiales, minimizan el inventario, reducen el costo por expansión de E/S y maximizan el uso de E/S para cada aplicación.

Detalles del producto
E/S distribuidas de bloque en gabinete

Las E/S distribuidas en gabinete (IP20) se pueden colocar en toda la aplicación y requieren un envolvente. Nuestros productos Block I/O en gabinete proporcionan un conjunto completo de puntos de interface de sensores y accionadores, e incluyen un adaptador de red. Hay bloques de expansión disponibles para algunas familias. Elija entre un amplio rango de E/S especiales analógicas y digitales, además de E/S para sistemas de seguridad.

Main Image
E/S de seguridad GuardPLC

Rockwell Automation anunció que, a partir de junio de 2018, se ha interrumpido la producción del Safety I/O GuardPLC 1753. Algunos de estos productos ya no están disponibles para la venta. Se recomienda a los clientes realizar pedidos de última hora de cualquiera de los productos que siguen disponibles.

Ver todo »
Main Image
CompactBlock LDX I/O

Los módulos CompactBlock™ LDX I/O Boletín 1790D son una solución de E/S distribuidas rentable para ambientes industriales ligeros en los que no se requieren especificaciones de alta protección ni características de funcionamiento avanzadas. Los bloques base incluyen puntos de E/S y un adaptador de red DeviceNet™ incorporado. Los bloques de expansión de E/S digitales proporcionan la flexibilidad para agregar puntos de E/S al sistema CompactBlock LDX I/O.

Ver todo »
Main Image
Módulos de E/S de CompactBlock Guard Safety

Los módulos CompactBlock™ Guard I/O™ Boletín 1791DS y 1791ES proporcionan las ventajas de E/S distribuidas para sistemas de seguridad. Estos módulos funcionan con controladores de seguridad que se comunican en redes DeviceNet™ o EtherNet/IP™ que usan CIP™ Safety. La E/S de seguridad de CompactBlock Guard está optimizada para funcionar con controladores GuardLogix® y SmartGuard™.

Ver todo »
E/S distribuidas modulares en gabinete

Las E/S distribuidas en gabinete (IP20) se pueden colocar en toda la aplicación y requieren un envolvente. Nuestros productos de E/S modulares en gabinete permiten seleccionar la combinación exacta de interfaces y adaptadores de comunicación de E/S para satisfacer sus necesidades, lo que proporciona mayor flexibilidad en el diseño de su sistema. Además de un amplio rango de módulos analógicos, digitales y especiales, proporcionamos opciones de E/S en gabinete para ambientes difíciles, E/S para sistemas de seguridad y E/S con seguridad intrínseca (IS) que se pueden distribuir en todas las zonas peligrosas.

Main Image
Módulos de E/S redundante

Nuestros módulos de E/S redundantes Boletín 1715 proporcionan una verdadera compatibilidad con E/S redundantes para las aplicaciones de procesos críticos en entornos de funcionamiento estándar y extremos.  Gracias a su excepcional facilidad de uso, los diagnósticos de primer nivel y la configuración flexible, estos módulos proporcionan asistencia técnica para las capacidades de tolerancia a fallos sin requerir hardware o software adicionales.

Ver todo »
Main Image
Módulos Ex I/O 1718

Nuestros módulos Ex I/O Boletín 1718 son una plataforma de E/S distribuidas con seguridad intrínseca diseñada para zonas peligrosas (Zona 1), cuando se instalan en envolventes certificados. Esta plataforma incorpora dispositivos de campo a través de EtherNet/IP™ en un diseño de E/S basado en chasis compacto. El factor de formato proporciona máxima eficiencia y disminuye la necesidad de contar con hardware y cableado adicional.

Ver todo »
Main Image
Módulos Ex I/O 1719

Nuestros módulos Ex I/O Boletín 1719 constituyen una plataforma de E/S distribuidas intrínsecamente segura que se puede montar en la Zona 2 o Clase I, Div 2. Esta plataforma incorpora dispositivos en zonas peligrosas a través de EtherNet/IP™ en un diseño de E/S basado en el chasis, que proporciona una máxima eficiencia en un espacio pequeño.

Ver todo »
Main Image
Módulos POINT I/O

Nuestros módulos POINT I/O™ Boletín 1734 son ideales para aplicaciones que requieren flexibilidad y bajo costo de propiedad. La resolución de uno a ocho puntos permite comprar solo las E/S que necesita. El diseño compacto facilita la instalación en un panel con espacio limitado. La familia incluye módulos de E/S POINT Guard I/O™ con clasificación de seguridad que se pueden usar lado a lado en un sistema POINT I/O estándar. La conectividad de red incluye ControlNet™, DeviceNet™, EtherNet/IP™ y otras redes abiertas. Algunos módulos incluyen tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix™ e integran la capacidad de resolución de lógica de bajo costo en sus E/S que ofrece tiempos entre detección y acción más rápidos.

Módulos POINT Guard I/O» Módulos POINT I/O» Ver todo »
Main Image
Módulos FLEX I/O

Nuestros módulos FLEX™ I/O Boletín 1794 ofrecen flexibilidad para su aplicación con E/S especiales digitales, analógicas y analógicas HART de 4 a 32 puntos por módulo. Puede combinar E/S digitales y analógicas con opciones de montaje y cableado.

Ver todo »
Main Image
Módulos de E/S FLEX 5000

Nuestros módulos de E/S FLEX 5000™ son una solución resistente y flexible de E/S distribuidas, que le permiten elegir la E/S adecuada según sus necesidades operativas. FLEX I/O 5000 mejora la comunicación con una conectividad EtherNet/IP™ de 1 Gb, que ofrece mayor ancho de banda y más velocidad. Para proporcionar flexibilidad en su arquitectura de red, los módulos incluyen 2 puertos de cobre o 2 de fibra (SFP) y admiten anillo en el nivel de dispositivos, en estrella, lineal y topologías PRP.

Ver todo »
Bloque On-Machine de E/S distribuidas

Nuestros módulos de E/S distribuidas de bloque (IP67/69K) On-Machine™ se pueden montar directamente en una máquina, en lugar de en un gabinete central remoto, lo que reduce los costos de cableado y facilita el mantenimiento. Estos productos proporcionan un conjunto completo de puntos de interface de sensores y accionadores; cada módulo incluye un adaptador de red. Hay bloques de expansión disponibles para algunos productos. Puede elegir entre módulos de E/S especiales analógicos y digitales, además de módulos de E/S On-Machine para sistemas de seguridad.

Main Image
Módulos ArmorBlock I/O

Nuestros módulos ArmorBlock® I/O Boletín 1732D y 1732E proporcionan E/S de bajo costo y resistentes aptas para uso On-Machine. Se pueden montar los módulos en una máquina cerca de los sensores y accionadores para proporcionar tendidos de cable cortos para aplicaciones automotrices, de manejo de materiales y de envasado a alta velocidad. Estos módulos están disponibles para redes DeviceNet® y EtherNet/IP™. Además, son aptos para utilizarse en aplicaciones de soldadura y de robot de extremo del brazo.

Ver todo »
Main Image
Módulos ArmorBlock Guard I/O

Nuestros módulos ArmorBlock Guard I/O Boletín 1732 proporcionan todas las ventajas de las E/S distribuidas tradicionales para los sistemas de seguridad. Estos módulos están disponibles en un paquete para EtherNet/IP™, clasificados para IP67 y están listos para un montaje directo en la máquina.

Ver todo »
Main Image

Módulos de E/S ArmorPoint I/O

Nuestros módulos ArmorPOINT® I/O Boletín 1738 proporcionan un amplio rango de módulos de entrada y salida para abarcar muchas aplicaciones, desde digitales de alta velocidad al control de procesos. ArmorPOINT I/O admite tecnología de productor/consumidor que permite compartir información de entrada y estado de salida entre varios controladores Logix.

Detalles del producto
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Puerto Rico Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Productos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left E/S Chevron RightChevron Right