Nuestros módulos de E/S Compact 5000™ Bulletin 5069 proporcionan control de alto rendimiento en un diseño compacto y amplían las capacidades de rendimiento de la plataforma Logix.
Nuestros módulos de E/S Compact 5000™ Boletín 5069 proporcionan control de alto rendimiento en un diseño compacto y amplían las capacidades de rendimiento de la plataforma Logix. Son los módulos de E/S locales en un CompactLogix™ 5380 o Compact GuardLogix® 5380 y hay opciones de seguridad disponibles. Estos módulos son la solución de E/S distribuida ideal en una red EtherNet/IP para CompactLogix 5380, Compact GuardLogix® 5380, ControlLogix® 5580 y GuardLogix 5580 con restricciones de módulo de seguridad. Son ideales para aplicaciones con requisitos de procesamiento elevados.
Próximamente
Módulos discretos de E/S de alta densidad Compact 5000
Aumente la productividad, simplifique el proceso de instalación y maximice el ahorro de espacio con los módulos discretos de E/S de alta densidad 5069
Disponible para clientes en el segundo trimestre del año calendario 2026
E/S de alta densidad con 32 canales para proporcionar un portafolio completo que respalde la migración del cliente desde la arquitectura 1769
Reducción de tamaño desde la arquitectura 1769 actual
Función de interruptor de presión táctil para controlar los indicadores del grupo de control A o B para una fácil referencia durante la puesta en marcha
Módulos estándar Compact 5000 I/O
Están disponibles en contador de alta velocidad, entrada digital, salida digital, entrada analógica, salida analógica, entrada de CA, salida de CA, salida de relé aislada y no aislada, módulos de reserva de dirección y distribuidor de potencial de campo
Funcionan como E/S locales en un sistema de control CompactLogix™ 5380 y Compact GuardLogix 5380 o como E/S distribuidas accesibles mediante un 5069-AEN2TR o 5069-AENTR a través de una red EtherNet/IP para los controladores CompactLogix 5380, Compact GuardLogix 5380, ControlLogix 5580 y GuardLogix 5580
Proporcionan alimentación del lado del campo a los dispositivos del lado del campo conectados a algunos módulos Compact 5000 I/O
Módulos de comunicación EtherNet/IP Compact 5000 I/O
Admiten hasta 31 módulos de E/S
Proporcionan alimentación del sistema independiente para un mejor aislamiento y entrada de alimentación incorporada con alimentación de campo a los módulos de E/S
Admiten módulos de E/S distribuidas mediante una red EtherNet/IP para los controladores CompactLogix 5380, Compact GuardLogix 5380, ControlLogix 5580 y GuardLogix 5580
Admiten tecnología de switch incorporado de 1 Gb para topologías lineales y de anillo a nivel de dispositivos
Proporcionan comunicaciones de backplane de alta velocidad para tasas de transferencia más rápidas
Proporcionan indicadores de estado mejorados para monitorear y solucionar problemas de sistemas
Utilizan el 5069-AENTR delgado para requisitos de espacio reducido
Módulos de seguridad Compact 5000 I/O
Proporcionan conectividad de seguridad local al Compact GuardLogix 5380
Proporcionan E/S distribuidas al Compact GuardLogix 5380 y GuardLogix 5580, que son accesibles mediante un 5069-AEN2TR o 5069-AENTR a través de una red EtherNet/IP
Admiten hasta 31 módulos de E/S por controlador o adaptador
Proporcionan un tiempo de reacción de seguridad más rápido
Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación.
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
Cookies de Redes Sociales
Cookies Funcionales
Cookies de Performance
Cookies de Marketing
Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0}
Política de Privacidad