Nuestros módulos Bulletin 1718 Ex I/O son una plataforma de E/S distribuidas de seguridad intrínseca diseñada para áreas peligrosas Zona 1, cuando se colocan en envolventes certificados. Esta plataforma integra dispositivos de campo mediante EtherNet/IP™ en un diseño de E/S compacto basado en chasis. El factor de forma proporciona máxima eficiencia y reduce la necesidad de hardware y cableado adicionales.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- Proporciona E/S intrínsecamente seguras para satisfacer los requisitos de aplicaciones para montaje en Zona 1 (en envolventes certificados)
- Se integra con el sistema Integrated Architecture® para una fácil configuración
- Se conecta a EtherNet/IP™ en Zona 0 y Zona 1
- Compatible con Studio 5000 Logix Designer® v24 y posteriores con perfil add-on
- Ofrece un diseño de E/S compacto basado en chasis donde la fuente de alimentación está contenida en el chasis
- Incluye adaptador DLR y redundancia de fuente de alimentación opcional
- Ofrece compatibilidad con HART 7 que es estándar en todos los módulos analógicos
También puede interesarle
Documentación
| Especificaciones técnicas | Publicación |
|---|---|
| Especificaciones técnicas de E/S Ex 1718 | 1718-TD001_-EN-E |
| Instrucciones de instalación | Publicación |
|---|---|
| Instrucciones de instalación de E/S Ex 1718 | 1718-IN001_-EN-E |
| User Manuals | Publicación |
|---|---|
| Manual del usuario de E/S 1718 | 1718-UM001_-EN-E |
| Product Profiles | Publicación |
|---|---|
| eBook de modernización de FLEX Ex I/O a 1718 Ex I/O o 1719 Ex I/O | MIGRAT-PP030_-EN-P |
| Perfil de producto 1718 Ex I/O | 1718-PP001_-EN-P |
| 1718 Ex I/O PartnerNetwork Enclosure Solutions de Pepperl+Fuchs | 1718-PP002_-EN-P |
| White Paper de los módulos 1718 Ex I/O y 1719 Ex I/O | 1719-WP001_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- ATEX
- Marca CE
- IECEx
- INMETRO
- NEPSI
- RCM