Loading

Software de diseño y configuración

Configure. Programe. Simular. Visualice.
Software de diseño y configuración hero image
Control y automatización industriales
    • Descripción general
    • Software de diseño y configuración
    • Software de diseño y configuración
    • Microcontrol
    • Microcontrol
  • Integrated Architecture
    • Descripción general
    • Sistemas Intelligent Packaged Power
    • Sistemas Intelligent Packaged Power
    • Tecnología TotalFORCE
    • Tecnología TotalFORCE
    • Automatización de robots industriales
    • Automatización de robots industriales
    • Computación escalable
    • Computación escalable
    • Dispositivos inteligentes
    • Dispositivos inteligentes

Simplifique el desarrollo de máquinas independientes para múltiples industrias con el software Connected Components Workbench™. Como software de diseño integrado para su Sistema de Microcontroladores, nuestro software Connected Components Workbench ofrece configuración del dispositivo, programación de controladores, así como simulación e integración con el editor de interfaz hombre-máquina (HMI). Este software ayuda a reducir el tiempo y los costos de desarrollo inicial de la máquina.


Más información sobre el software Connected Components Workbench

Desarrollamos este software en función de la tecnología comprobada de Rockwell Automation y Microsoft Visual Studio.

Como parte de nuestro sistema Integrated Architecture®, el software Connected Components Workbench es:

  • Es fácil de configurar: el paquete de software único reduce el tiempo inicial de desarrollo de la máquina y los costos.
  • Es fácil de programar: brinda un proceso de programación simplificado que incluye código de muestra y bloques de funciones definidos por el usuario.
  • Es fácil de visualizar: consulte directamente las variables del controlador Micro800™ cuando cree etiquetas HMI.
Loading
Loading

Novedades en la versión 20 del software Connected Components Workbench

Chevron DownChevron Down
Video
Software Connected Components Workbench versión 20.01

Acorte el tiempo de lanzamiento al mercado con rendimiento comprobado, mejor conectividad y protección mejorada. Programe los controladores 2080-Lx0E Micro850® y Micro870® para una mayor productividad.

Novedades para el primer trimestre del 2022

Obtenga una mayor eficacia en programación con la versión 20 del software Connected Components Workbench™

  • Ahorre una mejor tasa de transferencia de datos
  • Mejore la seguridad con el nuevo ajuste/verificación de contraseñas y encriptación/descifrado del proyecto del usuario 
  • Obtenga opciones de comunicación a través de una interfaz de usuario fácil de usar para la nueva conectividad DNP3 y el modo DF1 extendido 
  • Programe los nuevos controladores Micro850® y Micro870®, que ofrecen un mayor rendimiento y nuevas funciones

Simplifique el desarrollo de máquinas con un solo software integrado

Introducción a la Versión 13 del software Connected Components Workbench

Aproveche el potencial de esta última versión y optimice su productividad:

  • Capacidad de búsqueda mejorada con la característica de búsqueda intuitiva
  • Experiencia familiar con la vista Controller Organizer mediante el tema de Logix
  • Mayor eficiencia de programación gracias a la cuadrícula de datos variable global y local
  • Aumento de la eficiencia gracias al funcionamiento del tiempo de ejecución y a las capacidades del modo Run Mode Change (RMC)
  • Acceso simple al estado del ciclo de vida del producto para controladores Micro800
  • Generador de documentos y formato de ayuda actualizados
Software Connected Components Workbench ganador del premio Engineers’ Choice 2022
Software Connected Components Workbench versión 13

La última versión del software Connected Components Workbench ofrece mayores capacidades y funciones mejoradas en aras de la eficiencia. Descubra cómo el rendimiento mejorado de descarga y compilación acorta el tiempo de diseño y mantenimiento. 

Chevron DownChevron Down
Video
Software Connected Components Workbench versión 13

Facilite el desarrollo de máquinas con un solo software de diseño integrado. Aproveche las capacidades de representación animada mejorada y mantenimiento predictivo optimizado para simplificar la ingeniería. 


Chevron DownChevron Down
Vídeo
Puntos destacados del software Connected Components Workbench

El software de diseño y configuración Connected Components Workbench ofrece programación de controladores, configuración del dispositivos e integración con el editor HMI. Descubra cómo el tema de Logix simplifica su experiencia de usuario.

Mejor experiencia del usuario

  • Puede reducir el tiempo necesario para programar un controlador Micro800 si introduce y modifica con rapidez renglones de lógica de escalera mediante flujos de trabajo similares a los del software RSLogix 500® y Studio 5000 Logix Designer® .
  • Busque y agregue instrucciones con la barra de herramientas de instrucciones fácil de usar.
  • Comparta el código entre Connected Components Workbench y el software Studio 5000 Logix Designer mediante la función de copiar y pegar.
  • Programe en su entrono de preferencia mediante el cambio de los nombres de las instrucciones entre temas predeterminados de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y de Logix.

Ambiente de simulación

  • Diseñe y depure el código de la aplicación en un ambiente controlado mediante el simulador de Micro800.

Datos en tiempo real

  • Recopile, visualice y analice datos en tiempo real con los variadores PowerFlex® y las tendencias de Micro800.

Mejor capacidad de representación animada

  • Realice una representación animada simple de objetos con la estación de diseño PanelView™ 800.

Requisitos del sistema operativo Windows

Requisitos mínimos de hardware

  • Procesador Intel Core i5 Standard Power (i5-3xxx) o uno equivalente
  • RAM: 8 GB
  • Espacio en el disco duro: 20 GB disponibles
  • Unidad óptica: DVD-ROM (solo se requiere si el software se instala mediante DVD)
  • Dispositivo de señalamiento: cualquier dispositivo de señalamiento compatible con Microsoft Windows® 

Sistema operativo compatible - Ediciones probadas

  • Windows 10* - 32 bits y 64 bits
  • Windows Server 2016* - 64 bits
  • Windows 8.1* - 32 bits y 64 bits
  • Windows Server 2012 R2*- 64 bits
  • Windows Server 2012* - 64 bits
  • Windows 7 SP1 - 32 bits y 64 bits
  • Windows Server 2008 R2 SP1 - 64 bits

*requiere la instalación de .NET Framework 3.5 SP1

Descripción del Software Connected Components Workbench
Una imagen gráfica futurista azul degradado con un contorno de escritorio en el aire y múltiples cuadrados flotantes en diferentes tonos azules en el centro de la imagen.
Brochure
Descripción del Software Connected Components Workbench

Esta descripción de producto proporciona una introducción, así como las ventajas y las últimas características del software Connected Components Workbench. Obtenga más información.

Descárguelo ahora

Descargar software

  • Ambas versiones, Estándar y Para desarrolladores, están disponibles en los siguientes idiomas: inglés, alemán, español, francés, italiano, portugués y chino simplificado.
  • La versión Estándar brinda un software de programación y configuración común y fácil de usar para un Sistema de Microcontroladores de Rockwell Automation, que incluye una versión demo del simulador Micro800.
  • La versión Para desarrolladores incluye la versión Estándar, la versión completa del simulador Micro800 y Archive Manager, así como funciones extensivas de programación del controlador Micro800 que mejoran la experiencia de usuario.

Descarga gratuita o DVD gratuito

  • Descargar la versión Estándar
  • Solicitar el DVD de la versión Estándar

Pedido del portal de suscripción del software

  • Compre la versión del desarrollador
    • Consulte el Portal de suscripción de software para adquirir una suscripción anual a Developer Edition, la cual incluye asistencia técnica
Consejos rápidos del software Connected Components Workbench
Un hombre con camisa blanca de manga larga controla un enorme monitor que ocupa casi las tres cuartas partes de la imagen. El monitor muestra varios iconos que incluyen círculos, líneas, gráficos, gráficos circulares, etc..
Brochure
Consejos rápidos del software Connected Components Workbench

Consulte las sugerencias rápidas para el software Connected Components Workbench.

Descárguelo ahora
Guía para el usuario del software Studio 5000 Logix Designer
Una imagen futurista gráfica con códigos de programación dispersos en azul, turquesa, amarillo y tonos anaranjados.
Manual
Guía para el usuario del software Studio 5000 Logix Designer

Esta guía compara la terminología y el flujo de trabajo entre el software Connected Components Workbench y la aplicación Studio 5000 Logix Designer.

Descárguelo ahora

Recursos del software

Obtenga más información sobre el software Connected Components Workbench con nuestra amplia gama de videos tutoriales y demostraciones virtuales que lo guiarán en el proceso de programación de los controladores Micro800, así como en la configuración de los terminales gráficos PanelView 800 y otros dispositivos relacionados.

Diseñe sus aplicaciones de manera eficiente mediante el acceso a nuestra biblioteca de códigos de muestra para controladores Micro800

Primer plano de un par de manos escribiendo en el teclado de una computadora portátil negra en un entorno de oficina, mientras explora las capacidades del software Connected Components Workbench a través de la plataforma de aplicación de demostración y formación virtual basada en la nube de Rockwell Automation. La computadora portátil está encendido y conectado a una fuente de alimentación.
Software
Descubra el software Connected Components Workbench

Descubra las funciones del software Connected Components Workbench a través de demostraciones de aplicaciones virtuales y laboratorios de formación sin horarios. Programe una demostración virtual con su distribuidor local autorizado o representante de ventas de Rockwell Automation y experimente la ingeniería digital en vivo en nuestra plataforma de demostración y formación basada en la nube.

Comuníquese con un representante de Rockwell Automation
Loading

Minimice el tiempo de inicialización

Mire estos videos para descubrir nuestras soluciones de Microcontroladores flexibles y rentables que ayudan a minimizar el tiempo de inicialización de sus máquinas independientes.

Chevron DownChevron Down
Vídeo
Un enfoque rentable para el diseño de máquinas independientes

Ofrecemos soluciones de microautomatización sencillas y rentables para máquinas autónomas de pequeño y gran tamaño. Nuestro software de diseño integrado ofrece programación y simulación de controladores, configuración del dispositivo e integración con el editor HMI para diseñar y desarrollar máquinas de una manera rápida. 

Loading
Loading
¿Está listo para comunicarse con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos nuestros conocimientos profundos de la industria para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Contáctenos

Recomendado para usted

Loading
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Capacidades Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Control y automatización industriales Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Software de diseño y configuración Chevron RightChevron Right