¿Busca actualizar a una solución de E/S más confiable y flexible? Nuestros módulos de E/S FLEXHA 5000™ Bulletin 5015 forman parte de una plataforma de vanguardia que puede ayudarlo a reducir la complejidad y el costo del hardware mediante un diseño integrado más conveniente.
Los módulos de E/S FLEXHA 5000 mejoran la comunicación con conectividad de red EtherNet/IP™ de 1 Gb, lo que ofrece mayor velocidad y mayor ancho de banda. Al reducir tanto el tiempo improductivo como el tiempo de ingeniería, y al mismo tiempo limitar los costos, esta plataforma está diseñada para ser una solución de E/S más inteligente y eficiente.