Instrucciones de conversión
Utilice las instrucciones de conversión para convertir el tipo de datos de una variable en un tipo de datos distinto.
Instrucción | Descripción |
|---|---|
Convierte un valor no booleano en un valor booleano. | |
Convierte un valor en un Byte | |
Convierte los tipos de datos Cadena, Entero, Real o Tiempo a un tipo de datos de fecha. | |
Convierte un valor en entero doble. | |
Convierte un valor en valor palabra doble. | |
Convierte un valor en entero. | |
Convierte un valor en entero largo. | |
Convierte un valor en real largo. | |
Convierte un valor en palabra larga. | |
Convierte un valor en real. | |
Convierte un valor en entero corto. | |
Convierte un valor en cadena. | |
Convierte un valor tipo de datos de tiempo. | |
Convierte un valor en entero doble sin signo. | |
Convierte un valor en entero sin signo. | |
Convierte un valor en entero largo sin signo. | |
Convierte un valor en entero corto sin signo. | |
Convierte un valor en palabra. |
Entregue su opinión