Buscar
Ayuda en línea de Studio 5000 Logix Designer
1407-CGCM
Fichas de vista para 1407-CGCM.
Información de módulos (modules)
Configurar la dirección IP, los valores de BOOTP, la velocidad de puerto y el parámetro de duplex (módulo (module) EtherNet/IP SoftLogix5800)
Ficha Corriente
Ficha Excitación
Ficha Relé de fallo
Ficha Frecuencia
Ficha Ganancia
Ficha Generador
Ficha Cargar compartida
Ficha OEL
Ficha Potencia
Ficha Sincronización
Ficha Seguimiento
Ficha Transformadores
Ficha UEL
Ficha Voltaje
Ficha Voltios/Hz
Tipos de datos (data types) de módulo (module)
Datos de módulo (module) 1757-FFLD, -FFLDC
Tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) (56AMXN)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor
deje su opinión aquí
.
Normal