Sprache von Kontaktplänen

Ein Kontaktplan (KOP) ist die grafische Darstellung von booleschen Gleichungen, in der Kontakte (Eingangsargumente) mit Spulen (Ausgangsergebnissen) kombiniert werden.
Die KOP-Sprache nutzt grafische Symbole in einem Programmdiagramm (aufgebaut wie der Kontaktplan eines Relaisleiters), um Tests und Änderungen boolescher Daten zu beschreiben.
Grafische KOP-Symbole sind innerhalb des Diagramms als Plan für elektrische Kontakte angeordnet. Der englische Begriff „Ladder“ (Leiter) stammt aus dem Konzept von Sprossen, die an beiden Enden mit vertikalen Stromschienen verbunden sind, wobei jede Sprosse einen eigenen Kreislauf darstellt.
FactoryTalk Design Workbench
enthält einen KOP-Sprach-Editor und unterstützt bestimmte Elemente und Anweisungen, die nur von der
FactoryTalk Design Workbench
-Software bereitgestellt werden.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal