Loading
技術資料

Arena® 模擬軟體安裝說明

Arena®模擬標誌
    • 概要
    • 客服中心
    • 客服中心
    • 食品與飲料
    • 食品與飲料
    • 政府與軍事
    • 政府與軍事
    • 醫療保健與醫院
    • 醫療保健與醫院
    • 物流
    • 物流
    • 製造
    • 製造
    • 採礦
    • 採礦
    • 石油與天然氣
    • 石油與天然氣
    • 包裝
    • 包裝
    • 港口與終端
    • 港口與終端
    • 零售
    • 零售
    • 供應鏈
    • 供應鏈
    • 案例研究
    • 案例研究
  • 學術界中的Arena®軟體
    • 概要
    • 常見問題
    • 常見問題
    • 系統需求
    • 系統需求
    • 培訓服務
    • 培訓服務
    • 諮詢服務
    • 諮詢服務
    • 概要
    • 尋找經銷商
    • 尋找經銷商
    • 軟體下載選項
    • 軟體下載選項
    • 案例研究
    • 案例研究
    • 部落格
    • 部落格
下載免費示範版

安裝需求

最低系統需求

  • Arena® 軟體,版本 16.20.02
  • FactoryTalk® Activation Manager 5.00.12
  • 硬碟需有2GB可用磁碟空間(或更多)
  • 8GB RAM(或更多)
  • Intel® 雙核心處理器(或更高),3GHz(或更快)
  • Microsoft Office®(用於檢視新的模型統計報告 Excel 試算表)。

Arena 支援 Microsoft 365 Apps for Enterprise、Office 2016/2019/2021(消費者版本2009或更新版本)。其他版本的 Office,例如 Office Pro Plus 2019 C2R,並非官方支援,但可能可以透過安裝 Access 2013 Runtime 來運作。

建議系統需求

  • Arena® 軟體,版本 16.20.02
  • 硬碟需有4GB可用磁碟空間(或更多)16GB RAM(或更多)
  • Intel® 雙核心處理器(或更高),3GHz(或更快)
  • 網際網路連線以安裝 FactoryTalk® Activation

圖形配置

適用於隨 Arena® 提供的 Arena Visual Designer 工具。

最低需求

圖形卡應具備512MB或以上的專用DDR3類型或更高等級記憶體。

以下為符合最低需求的圖形卡範例

  • NVIDIA Quadro NVS 160M或更高
  • NVIDIA NVS 3100M或更高
  • NVIDIA Quadro PCI-E系列或更高
  • NVIDIA GeForce GTX 295或更高

Arena Visual Designer 的效能取決於您電腦上安裝的 OpenGL 及圖形卡驅動程式。 部分圖形卡驅動程式的早期版本存在問題,可能導致 Arena Visual Designer 無法正確渲染圖形或產生執行階段錯誤。強烈建議您造訪圖形卡廠商網站以取得最新版本的圖形卡驅動程式。

建議需求

  • Microsoft® DirectX 9.0 及 OpenGL 2.0 相容
  • Pixel 及 Vertex Shaders 2.0 相容
  • 至少2GB GDDR5(Graphics Double Data Rate,第5版)SGRAM;這是高效能圖形卡。任何可用於極限遊戲的圖形卡通常都符合這些標準

作業系統

Arena 是一款可在 32 位元及 64 位元作業系統上運行的 Windows® 應用程式。

您必須具備管理員權限才能安裝此軟體。

我們支援以下作業系統:

  • Microsoft Windows® 10 Pro/Enterprise
  • Microsoft Windows® 11 Pro/Enterprise
  • Windows® Server 2016
  • Arena 32 位元可安裝於 x64 版本的 Windows®,並將以 32 位元應用程式運行。
  • Arena 64 位元將於 x64 版本的 Windows® 上以 64 位元應用程式運行。

Arena 軟體可在單處理器、多處理器及多核心處理器電腦上運行。

若您有多個可用授權,可前往 File>Options>Settings 並選擇Enable Multiple Instances,即可在您的電腦上同時運行多個 Arena 執行個體。

Arena Visual Designer 工具將善用多核心功能以維持圖形更新速度。

軟體安裝步驟

在安裝 Arena® 軟體之前,請仔細閱讀產品包裝中附帶的「啟動 Rockwell 軟體產品」文件,或透過安裝畫面以電子方式存取該文件。

瀏覽至軟體安裝下載解壓縮位置的 MediaImage 資料夾中的 autorun.exe,並雙擊以開始安裝。

  1. 從安裝對話框中選擇安裝 Arena®。當提示輸入序號時,請輸入啟動憑證上的序號。注意:如果您有附加產品,可能會收到多個序號。請僅輸入 Arena® 產品的序號(例如,Arena® Standard Edition 或 Arena® Professional Edition)。如果您沒有啟動憑證,請將此欄位留空。注意:Arena® 序號僅為數字。如果您的序號包含字母字符,請輸入數字「9」代替。
  2. 當選擇在電腦硬碟上的自訂位置安裝 Arena® 時,請注意 Arena® 將被放置在您指定資料夾的子資料夾中。例如,如果您安裝 Arena® 16.2 並指定安裝資料夾為「C:\」,軟體將安裝在「C:\Arena」資料夾中。
  3. 安裝完成後,如有要求請重新啟動電腦。
  4. 若要啟動您的 Arena® 軟體,如果使用商業或研究授權,請瀏覽至軟體安裝下載解壓縮位置的 MediaImage\Install\FTActivationManager 資料夾中的 setup.exe,並雙擊以開始安裝 FactoryTalk® Activation Manager 軟體。

準備好訂購您的軟體了嗎?

訂購選項
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
訂購選項

針對軟體和訂閱服務的一站式購物。

流覽訂購選項
與顧問交談
DistributorDistributor
與顧問交談

與您當地的 Rockwell Automation 銷售顧問一起討論您的軟體需求。

聯絡我們
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 軟體
  4. Chevron LeftChevron Left Arena®模擬軟體
  5. Chevron LeftChevron Left Arena Simulation Software 服務與支援
  6. Chevron LeftChevron Left 系統需求