Loading

工業網路解決方案
Allen-Bradley

以 Allen‑Bradley 控制系統和 Stratix 乙太網交換器為基礎所建構的統一工業網路,旨在為工業營運和企業網路提供可預測的效能及無縫擴展性。
  1. 概覽
  2. 產品
Open All Close All
概覽
Stratix 工業乙太網產品
Allen-Bradley 標誌

探索我們全面的工業乙太網產品與服務組合,從工廠現場到您的商業網路,連接、保護並最佳化您的自動化系統。

我們的乙太網解決方案不僅限於硬體,還提供工業乙太網支援,包括架構設計、實作指導及生命週期服務。透過多樣化的工業乙太網硬體、裝置、通訊介面、實體媒體與連線工具選擇,我們協助確保您的控制系統以最高效能、安全性及可靠性運作。

主要特點

Open All
Close All
可擴展的網路架構

運用各種工業乙太網交換器與機箱式通訊模組,打造彈性且具備未來準備能力的網路。

工業營運的嵌入式網路安全

採用 Stratix 分段、CIP Security 及 IEC‑62443 安全功能的工業強化安全方法,實現縱深防禦,同時不影響即時控制與生產運作時間。

無縫裝置整合
透過 Add-on-Profiles 和 faceplates簡化裝置工作流程和介面。

Stratix 用於高效能乙太網網路

堅固、專為工業用途打造的裝置,提供連接能力以提升生產力。

影片
打造更智慧的工業通訊基礎

瞭解控制與通訊子系統如何將控制器、乙太網、I/O 與裝置連接成統一的基礎架構,以提升可視性、促進更佳的資料流動,並支援更高效率的營運。觀看影片,瞭解現代通訊基礎如何協助推動更智慧的製造。

工業網路產品概覽

了解 Rockwell Automation 乙太網解決方案如何推動安全、連線的企業。探索我們的 工業網路產品

產品
乙太網/IP 網路

支援工廠現場與企業系統之間的即時控制與資訊分享。

乙太網/IP 網路

產品
IO-Link技術

智慧裝置的標準化點對點通訊,提升診斷能力與彈性。

IO-Link技術

產品
機箱型通訊模組

為控制器提供整合通訊,實現高速資料交換與簡化組態。

機箱型通訊模組

產品
閘道器與連結裝置

橋接多個網路與通訊協定,確保互通性並延長系統壽命。

Gateway & Linking Devices

產品
製程儀表網路

為製程儀器提供可靠連線,確保關鍵作業獲得準確資料。

製程儀器網路

產品
ControlNet 網路


專為確定性、排程式資料傳輸而設計,特別適用於製程與運動控制應用。

ControlNet網路

產品
DeviceNet網路

一個經過驗證的解決方案,可連接感測器和致動器等工業裝置,降低配線複雜度

DeviceNet網路

產品
其他工業網路

支援 PROFIBUS、Modbus 及更多協定,以滿足多樣化的應用需求。

其他工業網路

為您的網路提供動力。加速您的可能性。

透過 Rockwell Automation 的硬體、軟體及服務,提升您的工業網路架構。這些解決方案可強化可視性、提升安全性,並擴展您的 Connected Enterprise 效能,協助您設計更具擴展性、智慧化及高韌性的自動化系統。

FactoryTalk Remote Access 解決方案
FactoryTalk Remote Access 解決方案
FactoryTalk Remote Access 解決方案
使用 FactoryTalk® Remote Access™ 解決方案,您不必長途跋涉也能管理機器。探索更快地從任何地方提供支援的方法。
CIP Security to Prevent MitM Attack
CIP Security to Prevent MitM Attack
CIP Security to Prevent MitM Attack
Common Industrial Protocol (CIP) Security connects data and devices to prevent Man in the Middle (MitM) attacks & more.
先進無線技術合作夥伴
先進無線技術合作夥伴
先進無線技術合作夥伴
了解 Rockwell Automation 與技術合作夥伴如何攜手合作,探索先進無線技術並驗證 5G、專用 5G 及 Wi-Fi 產品效能。

工業乙太網裝置常見問題解答

我該如何為我的應用選擇合適的工業網路技術?

首先將控制系統的效能需求與應用需求納入網路架構的設計中,並加以對齊。

我可以將舊有系統與現代乙太網整合嗎?

是的,我們的閘道與連結裝置可實現舊有通訊協定與新架構之間的無縫整合,降低遷移成本與停機時間。

工業網路可採用的安全措施包括CIP Security、乙太網防火牆、入侵偵測系統、資料加密、存取控制、身分驗證機制以及定期安全性更新等。

Rockwell Automation 提供嵌入式安全功能與服務,以防範網路威脅,確保合規性與營運完整性。 Cybersecurity Services

Stratix 管理型工業乙太網交換器如何提升裝置層級通訊?

Stratix 管理型工業乙太網交換器透過其廣泛的交換功能,強化裝置層級通訊,以實現可預測的高效能工業控制。

這些網路是否與智慧製造倡議相容?
絕對如此。我們的解決方案支援工業4.0策略,實現即時資料交換、預測性維護及IT/OT融合。
Stratix 管理型工業乙太網交換器與市面上類似產品有何不同?

Stratix 管理型工業乙太網交換器已整合至 Rockwell Automation 生態系統,透過使用者每日互動的工具提供產品支援。

工業用乙太網交換器與商用乙太網交換器有何不同?

工業乙太網交換器專為在嚴苛的製造與工業環境中可靠運作而設計。與商用交換器不同,工業級乙太網交換器能夠承受極端溫度、震動、電氣雜訊及嚴苛的運作條件,同時提供工業自動化系統所需的安全且高效能的連線能力。

透過正確的資源和支援簡化您的流程

技術文件中心
技術規格、手冊和安裝說明。

遠端技術支援
產品專家提供即時線上和電話支援。

PartnerNetwork
由工程專家和業界領先供應商組成的團隊。

文獻資料庫
支援 Rockwell Automation、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 產品、服務和解決方案的出版物。

知識庫
涵蓋各種產品和技術問答的資料庫。

立即聯繫Rockwell Automation專家

我們協助您更快啟動、降低風險並最大化成果。讓我們攜手打造更智慧的未來。

聯絡我們

根據您的活動

Loading
Loading
Loading
Loading
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(4)
Industrial Network Products Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
One single-pair EtherNet/IP In-cabinet flat media cable using 1486 Connectors to link a 1834 gateway, E100 Electronic Overload Relay, 100-E Contactor, 140MT Motor Protection Circuit Breaker, and three push buttons.
EtherNet/IP™ 機櫃內解決方案
EtherNet/IP In-cabinet Solution 是一款具成本效益的閘道器,可連接傳統的硬接線元件,實現無縫的資料連接與更多功能。
Stratix 2100 非網管型工業乙太網交換器
優化面板設計並節省成本,採用 Stratix® 2100 非網管型交換器。具備增強的網路可靠性、資料優先順序處理及能源效率。
Stratix 4100 ETAP
來自Rockwell Automation的下一代Stratix®乙太網/IP測試存取點——Stratix 4100,帶來更高速度、媒體轉換及DLR功能。
Stratix® 2500 輕度管理型交換器
我們的 Stratix® 2500 輕度管理型交換器能夠在傳統非管理型交換器無法提供診斷與安全性的情況下實現乙太網連接。
Stratix 4300 Remote Access Router RK20 前視方向
Stratix 4300 Remote Access Router
我們的 Stratix® 4300 Remote Access Router 有助於實現與遠端系統及應用程式的連接。
Stratix® 5200交換器
探索 Allen-Bradley® Stratix® 5200 受管理工業乙太網交換器的功能。
顯示 Stratix 5800 交換器連接擴展模組的正面視圖,適用於第一張和第二張圖片。第三張圖片顯示 Stratix 5800 交換器的正面視圖(單獨顯示)。第四張圖片顯示擴展模組的正面視圖(單獨顯示)。
Stratix 5800 工業乙太網交換器
我們的 Stratix® 5800 高效能工業乙太網交換器提供千兆效能,並支援銅線、光纖及 PoE 擴充模組。
front view of 1756 Chassis-based Communication module
機箱型通訊模組
基於機箱的通訊模組有助於連接並在1756機箱中為用戶、設備及網路實現基於網路的存取控制。
ControlNet 連接式產品
我們為您的應用提供多種 ControlNet™ 產品。
DeviceLogix 技術
我們的 DeviceLogix 智慧元件技術將邏輯運算能力整合至 I/O、馬達啟動器、按鈕開關及其他控制元件中,實現更高效能且更低成本的分散式控制。
DeviceNet 網路系列
DeviceNet 連網產品
我們為您的應用提供各種 DeviceNet™ 連接產品。
嵌入式交換器產品
嵌入式交換器技術將熱門的乙太網交換器功能直接嵌入您的硬體中,以支援高效能應用,無需額外設定。
EtherNet/IP™ 連接產品的群組拼貼
EtherNet/IP™ 連接產品
我們為各種應用提供4000多種自動化產品。產品具備內建乙太網介面或可選通訊模組。我們持續擴展EtherNet/IP™產品系列,推出新穎且創新的產品。
1783-CSP CIP Security Proxy 的正面視圖。顯示指示燈和乙太網連接埠
CIP Security Proxy
我們的 Bulletin 1783 CIP Security™ Proxy 透過與 EtherNet/IP™ 相容裝置協作,協助您為控制系統提供安全防護。
9300 NAT
調整您的機器,使用我們的網路位址轉譯設備,告別複雜、昂貴且耗時的變更。
Stratix® 2000 非網管型乙太網交換器
我們的 Stratix® 2000 非網管型乙太網交換器非常適合小型控制網路。
Stratix 5400 工業乙太網交換器
我們的 Stratix® 5400 工業乙太網管理型交換器在高效能、全 Gigabit 平台上支援第 2 層交換和第 3 層路由。
Stratix® 5410 工業級
我們的 Stratix 5410 工業配電交換器提供全千兆位元平台,具備四個 10 gigabit 連接埠選項及網路位址轉譯(NAT)功能,適用於對高效能要求嚴格的乙太網環境。
Stratix® 5950 安全設備
如同大多數優質產品一樣,即使是 Stratix® 5950 安全設備也已走到盡頭。這些產品即將停產,自2024年1月1日起將不再銷售。
1788 現場匯流排接線盒 4-Way
我們的 Bulletin 1788 4-way 冗餘智能現場匯流排接線盒提供一種簡單、冗餘且容錯的方法,用於將現場設備連接至 Profibus-PA 或 FOUNDATION Fieldbus (H1) 網路。
1788現場匯流排接線盒家族
1788 現場匯流排接線盒 6-Way
我們的 Bulletin 1788 6路智能現場匯流排接線盒提供了一種容錯方法,用於將現場設備連接到 Profibus-PA 或 FOUNDATION Fieldbus (H1) 網路。
1788 ControlNet 至現場匯流排
我們的 Bulletin 1788 冗餘 ContolNet™ 至 FOUNDATION Fieldbus (H1) 連接裝置為任何 Logix 平台添加 FOUNDATION Fieldbus 裝置提供快速且整合的解決方案。
1788 ControlNet 至 Profibus-PA
我們的 Bulletin 1788 冗餘 ControlNet™ 至 Profibus-PA 連接裝置為任何 Logix 平台添加 Profibus-PA 現場設備提供快速且整合的解決方案。
1788模組
1788 EtherNet/IP™ 至 DeviceNet
我們的 Bulletin 1788 EtherNet/IP™ 至 DeviceNet 連接設備為新系統或現有系統提供快速且整合的 DeviceNet™ 添加解決方案。
1788 現場總線系列
1788 EtherNet/IP™ 至現場匯流排
我們的 Bulletin 1788 冗餘 EtherNet/IP™ 至 FOUNDATION Fieldbus (H1) 連接裝置為任何 Logix 平台新增 FOUNDATION Fieldbus 裝置提供快速且整合的解決方案。
1788 Profibus系列
1788 EtherNet/IP™ 至 Profibus-PA
我們的 Bulletin 1788 冗餘 EtherNet/IP™ 至 Profibus-PA 連接設備為任何 Logix 平台新增 Profibus-PA 現場設備提供快速且整合的解決方案。
具備 IO-Link 技術的智慧型裝置
IO-Link 技術是一項全球開放標準協定,透過將 IO-Link 支援裝置連接至 IO-Link 主控模組,將感測器及其他現場裝置整合至我們的 Connected Enterprise。
Data Highway Plus
Data Highway Plus (DH+) 網路是一種區域網路,專為支援工廠現場應用中電腦與控制器之間的遠端程式設計與訊息傳遞而設計。
DH-485
串列即時通訊協定運動控制
串列即時通訊協定(Serial Real-time Communications System,SERCOS)是一項國際認可的運動控制通訊標準(IEC 61491)。
通用遠端I/O(RIO)
我們的通用遠端I/O連結是一個區域網路,設計用於將控制器連接至遠端I/O機箱以及各種智慧型設備,例如操作員介面和AC或DC驅動器。
Foundation Fieldbus用於製程
FOUNDATION Fieldbus標準提供了在您的設施中分散控制架構的能力。
Hart裝置系列
HART(家族)- 用於流程
HART(高速可尋址遠端傳感器)協議是一項被廣泛接受的標準,用於製程產業中與儀器設備進行數位化增強通訊。
Stratix 5700 工業乙太網交換器
自2025年9月1日起,我們的Stratix 5700工業管理型乙太網交換器將停產,不再銷售。
Stratix® 8300 交換器
Stratix® 8300 Layer 3 模組化管理型
我們的 Bulletin 1783 Stratix® 8300 第3層模組化管理型交換器已停產且不再銷售。建議遷移至 Stratix® 5800 高效能管理型交換器。
Stratix® 8000 模組化管理型
我們的 Bulletin 1783 Stratix® 8000 模組化管理型交換器已停產且不再銷售。建議遷移至 Stratix® 5800 高效能管理型交換器。
ArmorStratix 5700 工業乙太網交換器
我們的 ArmorStratix™ 5700 工業乙太網交換器已停產,且不再銷售。
Build Smart Machines with ArmorBlock I/O and IO-Link Technology
Sensors on IO-Link Can Enable the Connected Enterprise
首選
產品
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增至專案

每頁項目:
1 - 1 關於 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立刻比較 (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 工業網路產品
本網站的內容為使用人工智慧(AI)翻譯且未經人工審核或編輯。內容可能包含錯誤或不準確之處且僅以「現況」提供,不提供任何形式的保證。英文版本內容為的官方文本為英文版本。
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose