Loading

通用遠程輸入/輸出(RIO)
Allen-Bradley

我們的通用遠端I/O連結是一個區域網路,設計用於將控制器連接至遠端I/O機箱以及各種智慧型設備,例如操作員介面和AC或DC驅動器。
Loading
  1. 概述
Open All Close All
概述
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 標誌

我們的通用遠端I/O連結是一個區域網路,設計用於將控制器連接至遠端I/O機箱以及各種智慧型設備,例如操作介面和AC或DC驅動器。


  • 專為工廠現場應用設計的區域網路
  • 連接控制器至遠端I/O機箱及其他智慧型裝置
  • 更多產品可由我們的Encompass™ Partners取得

附加資訊

我們的 PartnerNetwork™ 提供互補的產品解決方案 ,適用於具有 Universal Remote I/O 連接功能的產品,透過 Technology Partner program。您可以對您所在地區業界頂尖供應商的產品進行排序和篩選,以連接到 Rockwell Automation® 架構,或與我們的產品搭配使用。


您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 工業網路產品
  5. Chevron LeftChevron Left 通用遠端I/O(RIO)