Loading

HART (系列) - FOR 製程
Allen-Bradley

HART(高速可尋址遠端傳感器)協議是一項被廣泛接受的標準,用於製程產業中與儀器設備進行數位化增強通訊。
Loading
  1. 概述
  2. 文件
Open All Close All
概述
  • Hart裝置系列
Hart裝置系列
Chevron LeftChevron Left
Hart裝置系列
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 標誌

HART(高速可尋址遠端傳感器)協議是 在流程產業中與儀表進行數位增強通訊的廣泛接受標準。


  • HART協定是在智慧設備與控制或監控系統之間,透過類比線路傳送與接收數位資訊的全球標準
  • 我們提供多種具備HART連接功能的類比I/O模組
  • 我們的Encompass™ Partners還提供其他產品

附加資訊

  • 我們的 PartnerNetwork™ 為具有  高速可尋址遠端傳感器協定的產品,透過 Encompass Product Reference program,提供互補的產品解決方案。您可以對您所在地區業界頂尖供應商的產品進行排序和篩選,以連接至 Rockwell Automation® 架構,或與我們的產品搭配使用。
  • 我們現代化的製程解決方案讓您能夠提升生產力、增加效率並降低成本。我們的控制、批次、製程最佳化和安全系統解決方案與服務,可輕鬆整合人員、製程和技術至 The Connected Enterprise® 中,以更好地應對您面臨的諸多挑戰。

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
技術規格 出版品資源
FLEX I/O 與 FLEX Ex I/O 選型指南 1794-SG002_-EN-P
User Manuals 出版品資源
FLEX I/O HART 模組使用手冊 1794-UM063_-EN-P
FLEX Ex I/O HART 模組使用手冊 1794-UM065_-EN-P
Rockwell Automation® 製程物件庫:PlantPAx DCS 高速可尋址遠端傳感器模組參考手冊 PROCES-RM010_-EN-P
Product Profiles 出版品資源
ControlLogix I/O HART 模組產品概覽 1756-PP016_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 工業網路產品
  5. Chevron LeftChevron Left HART(家族)- 用於流程