Loading

Foundation Fieldbus用於過程
Allen-Bradley

FOUNDATION Fieldbus標準提供了在您的設施中分散控制架構的能力。
Loading
  1. 概述
Open All Close All
概述
Main Image

4路冗餘智能現場匯流排接線盒

我們的Bulletin 1788 4路冗餘智能現場匯流排接線盒為連接現場設備至Profibus-PA或FOUNDATION現場匯流排(H1) 網路,提供一種簡單、冗餘且容錯的方法。該設備透過持續監控分支電流,並在檢測到故障時斷開故障分支,以保護網段其餘部分,為四個現場設備分支線埠提供網段保護。冗餘配置中的主幹監控功能可在電纜故障時重新路由主幹訊息。

產品詳細資訊

Main Image

6路智能現場匯流排接線盒

我們的Bulletin 1788 6路智能現場匯流排接線盒提供了一種容錯方法,用於將現場設備連接到Profibus-PA或FOUNDATION現場匯流排(H1)網路。該裝置包含一個匯流排輸入埠、匯流排輸出埠和六個現場設備分支線埠。每個分支線埠的匯流排電流都會持續監控。如果檢測到故障,該分支線會被隔離,直到故障被修正。即使其中一個線段短路,匯流排上所有剩餘的現場設備仍能夠通訊。

產品詳細資訊

Main Image

冗餘 EtherNet/IP™ 至 FOUNDATION Fieldbus H1 連接裝置

我們的 Bulletin 1788 冗餘 EtherNet/IP™ 至 FOUNDATION Fieldbus (H1) 連接裝置為任何 Logix 平台添加 FOUNDATION Fieldbus 裝置提供快速且整合的解決方案。

產品詳細資訊

Main Image

冗餘 EtherNet/IP™ 至 FOUNDATION Fieldbus H1 連接裝置

我們的 Bulletin 1788 冗餘 EtherNet/IP™ 至 FOUNDATION Fieldbus (H1) 連接裝置為任何 Logix 平台添加 FOUNDATION Fieldbus 裝置提供快速且整合的解決方案。

產品詳細資訊
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 工業網路產品
  5. Chevron LeftChevron Left Foundation Fieldbus用於製程