- Products
Products
顯示
1
-
1
關於
0
結果
EtherNet/IP In-cabinet Solution 機櫃內解決方案
EtherNet/IP In-cabinet Solution 機櫃內解決方案是符合成本效益的閘道,可連接傳統硬接線元件,並實現無縫資料連線能力。
Stratix® 5410 工業級
我們的 Stratix 5410 工業配電交換器提供全千兆位元平台,具備四個 10 gigabit 連接埠選項及網路位址轉譯(NAT)功能,適用於對高效能要求嚴格的乙太網環境。
1788 現場匯流排接線盒 4-Way
我們的 Bulletin 1788 4-way 冗餘智能現場匯流排接線盒提供一種簡單、冗餘且容錯的方法,用於將現場設備連接至 Profibus-PA 或 FOUNDATION Fieldbus (H1) 網路。
1788 現場匯流排接線盒 6-Way
我們的 Bulletin 1788 6路智能現場匯流排接線盒提供了一種容錯方法,用於將現場設備連接到 Profibus-PA 或 FOUNDATION Fieldbus (H1) 網路。
1788 ControlNet 至現場匯流排
我們的 Bulletin 1788 冗餘 ContolNet™ 至 FOUNDATION Fieldbus (H1) 連接裝置為任何 Logix 平台添加 FOUNDATION Fieldbus 裝置提供快速且整合的解決方案。
1788 ControlNet 至 Profibus-PA
我們的 Bulletin 1788 冗餘 ControlNet™ 至 Profibus-PA 連接裝置為任何 Logix 平台添加 Profibus-PA 現場設備提供快速且整合的解決方案。
1788 EtherNet/IP™ 至 DeviceNet
我們的 Bulletin 1788 EtherNet/IP™ 至 DeviceNet 連接設備為新系統或現有系統提供快速且整合的 DeviceNet™ 添加解決方案。