Loading

Controladores CLP/CAP
Allen-Bradley

Otimize a produtividade com controladores programáveis mais inteligentes e eficientes
Loading
  1. Visão geral
  2. Produtos
Open All Close All
Visão geral

Controladores programáveis, como controladores lógicos programáveis (CLPs) e controladores de automação programáveis (CAPs), são computadores industriais usados para automatizar máquinas e processos. Eles leem entradas e executam saídas lógicas e de controle em tempo real. Confira a seguir uma visão geral do nosso portfólio de controladores Allen-Bradley® e como esses sistemas ajudam os fabricantes a criar operações expansíveis, conectadas e de alto desempenho.

Controladores programáveis Allen-Bradley

Os controladores programáveis Allen-Bradley podem ajudar sua automação industrial a alcançar novos patamares, incluindo o aprimoramento da eficiência operacional e a obtenção de economias de custo tangíveis.

Transforme suas operações em uma Connected Enterprise® com nossas soluções de controle inteligente baseadas em controladores expansíveis e E/S. Contando com tecnologia avançada e design robusto, nossos controladores multidisciplinares asseguram mais confiabilidade, expansibilidade e flexibilidade para se adaptarem às necessidades do mercado em evolução. Comece a escolher seu controlador lógico programável e controlador de automação programável aqui.

Logotipo da Allen-Bradley

Desenvolva uma solução expansível visando à produtividade ideal

Revolucione suas operações com uma solução holística que estimula a agilidade e a eficiência da produção.

Ícone de rede principal

Sistemas de controle expansíveis

Desenvolva máquinas mais inteligentes e acelere a entrada no mercado. Selecione o controlador, a E/S e a visualização que atendam às necessidades da sua aplicação. 

+

laptop com ícone de engrenagem

Portfólio de anexo

Adapte-se facilmente às demandas em constante mudança do setor com software e hardware adicionais compatíveis com seu sistema de controle

+

pessoa com balão de fala e ícone de seta para cima

Suporte

Conquiste mais com nosso ecossistema global de provedores de soluções e suporte 

Descubra mais

Saiba mais sobre nossos controladores

Sistema de controle CompactLogix 5380 para máquinas inteligentes
Sistema de controle Micro800 para produção inteligente
eBook Controladores Micro800
Capa do eBook Controladores Micro800
eBook Controladores Micro800
Folheto digital de backup para o Logix
Capa do folheto digital de backup para o Logix
Folheto digital de backup para o Logix

O que é um controlador lógico programável?

Um controlador lógico programável é um computador industrial projetado para automatizar processos de produção, máquinas e sistemas robóticos. Ele usa memória programável para armazenar e executar instruções para tarefas como monitoramento de entradas, lógica de processamento e controle de saídas.

Os controladores CLP são robustos, confiáveis e projetados para operar em ambientes desfavoráveis, tornando-os ideais para automação industrial. Eles podem ser programados usando-se diagrama de lógica ladder (LD), texto estruturado (ST) ou diagrama de blocos de funções (FBD), permitindo flexibilidade no controle de operações complexas. Os CLPs são amplamente usados em setores como produção, energia e processamento de alimentos, ajudando a melhorar a eficiência, reduzir erros humanos e ampliar a confiabilidade do sistema.

O que é um controlador de automação programável?

Um controlador de automação programável é um sistema de controle industrial que ajuda a atender às necessidades de controle em toda a fábrica, desde o controle discreto analógico até o de alta velocidade, como parte de um sistema Integrated Architecture®. Oferecendo recursos de alta disponibilidade para ambientes desfavoráveis, esses controladores são ideais para processos complexos de automação industrial, como controle de movimento e de processos, além de aquisição de dados.

Semelhante a um sistema de controle CLP, os CAPs usam padrões de comunicação abertos que permitem conectividade integrada com outros sistemas e redes industriais. Eles são compatíveis com várias linguagens de programação, como diagrama de lógica ladder, texto estruturado, diagrama de bloco de funções e controle sequencial de funções (SFC), tornando-os ideais para tarefas sofisticadas de automação.

Vantagens de usar um CLP/CAP

Os controladores lógicos/de automação programáveis oferecem uma ampla gama de benefícios, incluindo:

  • Confiabilidade e durabilidade: os CLPs/CAPs são projetados para operar em ambientes industriais desfavoráveis, incluindo temperaturas extremas, vibrações e ruído.
  • Automação e eficiência: os controladores CLP/CAP automatizam tarefas repetitivas, agilizando a produção, reduzindo erros humanos e aprimorando a eficiência geral dos processos.
  • Expansibilidade: os CLPs/CAPs podem ser facilmente reprogramados ou expandidos para incluir novos processos, tornando-os adaptáveis às necessidades de produção em constante mudança.
  • Monitoramento e controle em tempo real: os controladores CLP/CAP fornecem dados instantâneos sobre o desempenho da máquina, permitindo que os operadores detectem e resolvam problemas rapidamente.
  • Economia de custos: ao reduzir o tempo de parada não programada, melhorar o controle de processos e minimizar erros, os CLPs/CAPs ajudam a diminuir os custos de operação e manutenção.
  • Eficiência energética: o controle otimizado das máquinas ajuda a reduzir o consumo de energia, diminuindo as despesas operacionais e o impacto ambiental.
  • Integração com outros sistemas: os CLPs/CAPs podem se comunicar com sistemas SCADA, MES, ERP e IoT, viabilizando a automação industrial integrada e a troca de dados.

Como um controlador CLP/CAP funciona?

Os controladores lógicos/de automação programáveis funcionam ao executar continuamente um ciclo de operações: varredura de entradas, processamento, controle de saídas e comunicação. Primeiro, eles leem dados de dispositivos de entrada conectados, como sensores, chaves ou botões, para detectar as condições do sistema. Depois, com base na lógica programável, os CLPs/CAPs processam os dados de entrada e determinam as ações necessárias. Em seguida, os CLPs/CAPs ativam ou ajustam dispositivos de saída, como motores, válvulas ou alarmes, para controlar processos industriais. Esse ciclo se repete em milissegundos, viabilizando a automação em tempo real e o controle preciso de máquinas e sistemas de produção.

Controladores como CompactLogix® e ControlLogix® executam esse ciclo de varredura em aplicações de alta velocidade em sistemas de nível de máquina e de fábrica, apoiando automação complexa, segurança integrada, controle de movimento e arquiteturas expansíveis. Para máquinas autônomas menores, os controladores Micro800™ fornecem uma opção compacta, disponibilizando E/S flexíveis, recursos de comunicação e programação facilitada para equipamentos OEM e sistemas básicos de automação. Juntas, essas famílias de controladores permitem que os fabricantes utilizem os mesmos princípios fundamentais de controle em uma ampla gama de aplicações, desde máquinas pequenas até linhas de produção totalmente integradas.


Torne-o um sistema de controle expansível

Alcance metas de produção inteligente mais rápido com uma solução de automação integrada. Extraia o máximo potencial de um sistema de controle expansível por meio da integração fácil de nossos módulos de E/S, visualização, movimentação e opções de portfólio de segurança e infraestrutura de rede, incluindo redes EtherNet/IP™, ControlNet® e DeviceNet®.

E/S
E/S
Produtos
Produtos
E/S
De opções baseadas em rack a On-Machine™, nosso amplo portfólio de módulos de entrada/saída (E/S) Allen-Bradley pode atender a todas as suas necessidades operacionais.
Saiba mais
HMI
HMI
Produtos
Produtos
HMI
As soluções de visualização e IHM ajudam você a lidar com as necessidades de produtividade, inovação e globalização.
Saiba mais
Controle de movimento
Controle de movimento
Produtos
Produtos
Controle de movimento
Nosso portfólio de controle de movimento atende suas necessidades de aplicação únicas com uma ampla variedade de servo-drives, servomotores e atuadores.
Saiba mais
Inversores de frequência (VFD)
Inversores de frequência (VFD)
Produtos
Produtos
Inversores de frequência (VFD)
Aumente a disponibilidade da produção, a produtividade e a economia de energia com os inversores de frequência Allen-Bradley.
Saiba mais
Infraestrutura e segurança de rede
Infraestrutura e segurança de rede
Produtos
Produtos
Infraestrutura e segurança de rede
Oferecemos soluções de rede e segurança para conectar seus produtos de automação uns aos outros e ao restante da sua estrutura corporativa.
Saiba mais

Simplifique o design com um ambiente de aplicação comum

Repense o design com a conveniência da configuração, programação e manutenção de dispositivos em seu sistema de controle, tudo em um único software.

Studio 5000 Logix Designer
Allen-Bradley Studio 5000
Software
Studio 5000 Logix Designer

O software Studio 5000 Logix Designer® é um ganho de produtividade e um ponto central para gerenciar a família de controladores Allen-Bradley Logix 5000® e o sistema de controle relacionado.

Início
FactoryTalk Design Workbench
Imagem da tela do software FactoryTalk Design Workbench em um laptop com um escritório em layout aberto ao fundo
Software
FactoryTalk Design Workbench

Transforme sua experiência de projeto de sistemas de microcontroladores com nosso software de automação avançado que combina arquitetura moderna com recursos de alto desempenho e integração total com vários dispositivos.

Início
Connected Components Workbench
Software
Connected Components Workbench

Simplifique o desenvolvimento de máquinas autônomas e reduza o tempo de projeto para vários setores com o software Connected Components Workbench™.

Início
RSLogix 500
Central de Download e Compatibilidade de Produtos da Allen-Bradley
Software
RSLogix 500

Economize tempo de desenvolvimento de projeto e melhore a produtividade ao programar seus controladores MicroLogix™ com o software RSLogix 500®.

Comece agora mesmo

Simplifique seus processos com os recursos e suporte certos

DetailsDetails
Central de documentação técnica

Encontre especificações técnicas, instruções de instalação e manuais recomendados, tudo organizado por família de produtos.

 

Explore o centro técnico de declaração de confirmidade

Fazer acordo

PartnerNetwork

O programa PartnerNetwork™ oferece aos clientes uma equipe integrada de especialistas em engenharia e fornecedores líderes no setor de automação e fabricação.

Saiba mais

Seta para cima

LifecycleIQ

Os Serviços LifecycleIQ™ conectam, protegem, mobilizam e dimensionam suas operações de produção para oferecer mais desempenho, confiabilidade, segurança e inovação contínua.

Início

Literature LibraryLiterature Library
Biblioteca de Literatura

Encontre uma grande seleção de publicações de suporte de soluções, serviços e produtos da Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen‑Bradley.

 

Pesquisar na Biblioteca de Literatura

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Navegue pelo banco de dados de perguntas e respostas sobre diversos produtos e tecnologias.

Obtenha respostas

Perguntas frequentes sobre controladores lógicos programáveis

O que um CLP faz?

Um CLP é um computador industrial projetado para automatizar máquinas e processos de fabricação. Ele monitora continuamente as entradas de sensores e chaves, executa uma rotina lógica programada e, em seguida, aciona comandos para controlar motores, válvulas, alarmes e outros equipamentos, em tempo real para viabilizar a automação.

Qual é a diferença entre um controlador lógico programável (CLP) e um controlador de automação programável (CAP)?

Um CLP é tradicionalmente usado para controle em nível de máquina e automação discreta, enquanto um CAP oferece recursos mais avançados. Os CAPs são compatíveis com sistemas maiores e mais complexos, incluindo capacidade de processamento aprimorada, rede mais ampla e a capacidade de integrar controle, movimento e dados de forma mais fluida em uma operação.

Quais são os principais tipos de controladores programáveis?

Os controladores programáveis geralmente variam de controladores compactos básicos para máquinas simples a controladores modulares de alto desempenho projetados para sistemas complexos e expansíveis. Os CAPs são os mecanismos mais sofisticados desse espectro, oferecendo suporte a controle avançado, comunicação e integração empresarial.

Quais são as aplicações comuns de CLPs e CAPs?

Os CLPs e CAPs são usados em ambientes industriais e de produção para controlar máquinas, linhas de produção e processos. As aplicações comuns incluem embalagem, manuseio de materiais, controle de movimento, batelada, automação de processos e integração com sistemas como IHMs, SCADA e MES.

O que está incluso em um sistema CLP?

Um sistema CLP normalmente inclui uma CPU que executa o programa de controle, módulos de entrada/saída (E/S) que se conectam a dispositivos de campo e módulos de comunicação que permitem a troca de dados com outros controladores, redes e sistemas. Juntos, esses componentes formam uma plataforma mais confiável para a automação industrial em tempo real.

Para que o CompactLogix é usado?

Os controladores CompactLogix são usados para aplicações de automação de pequeno a médio porte que exigem alto desempenho em uma dimensão compacta. Eles são comumente usados para controle em nível de máquina, sistemas baseados em skid e linhas de produção autônomas onde o movimento integrado, a segurança e a rede são necessários sem a complexidade de um grande sistema de controle.

Para que o ControlLogix é usado?

Os controladores ControlLogix são projetados para sistemas de automação grandes e complexos que abrangem várias máquinas, processos ou instalações inteiras. Eles são usados em aplicações que exigem alta disponibilidade, controle avançado de processos, E/S extensivas e integração total entre sistemas corporativos e em toda a fábrica.

Qual é a diferença entre CompactLogix e ControlLogix?

A principal diferença está na escala, flexibilidade e arquitetura do sistema. O CompactLogix oferece uma solução mais eficiente em termos de espaço e custo para sistemas menores e em nível de máquina, enquanto o ControlLogix fornece maior expansibilidade, opções de redundância e capacidade de processamento para ambientes de automação grandes e críticos para a operação.

Para que o Micro800 é usado?

Os controladores Micro800 são usados para controlar máquinas autônomas de pequeno a médio porte e sistemas de automação simples, como bombas, transportadores, equipamentos de embalagem e aplicações de manuseio de materiais. Eles podem ser programados e configurados usando ferramentas como os softwares FactoryTalk® Design Workbench™ e Connected Components Workbench™, que permitem que os engenheiros desenvolvam lógica de controle, ajustem dispositivos e gerenciem projetos de automação em um ambiente simplificado.

Setores

Como fabricante líder de controladores programáveis e de automação, temos a experiência e as soluções para atender aos seus desafios específicos de automação industrial em qualquer lugar do mundo.

Petróleo e gás
Setor
Petróleo e gás

Tenha lucratividade contínua com nossos sistemas de automação, controle e segurança para toda a sua cadeia de fornecimento.

Saiba mais
Saneamento
Setor
Saneamento

Sistema de controle confiável, flexível e integrado para reduzir custos de manutenção e de projeto em seus sistemas de tratamento de água e de distribuição. 

Saiba mais
Alimentos e bebidas
Setor
Alimentos e bebidas

Integre operações, aprimore o desempenho e obtenha consistência em suas operações de alimentos e bebidas.

Saiba mais
Ciências biológicas
Setor
Ciências biológicas

Instalação de ciências da vida do futuro com nossos sistemas de automação e informação.

Saiba mais

Histórias de sucesso de clientes usando controladores programáveis

Descubra como ajudamos empresas como a sua a eliminar barreiras de produtividade e tornar as operações mais ágeis e eficientes.

Loading
Loading
Loading
Loading

Você também pode se interessar por:

Loading
Loading
Loading
Loading
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(5)
Programmable Controllers Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
ControlLogix 5590 (L9)
Controladores ControlLogix 5590
Construído com base em décadas de inovação, o controlador Allen-Bradley® ControlLogix® 5590 oferece segurança, memória expandida, tempos de varredura mais rápidos e comunicação avançada.
An image of a typical layout of a Phase 1 Logix SIS system. The redundant chassis host redundant Safety Logix controllers, as well as redundant network communication modules.
Logix SIS: segurança de processo
O sistema com instrumentos de segurança (SIS) Logix é uma solução de segurança moderna e integrada, oferecendo certificações SIL 2 e SIL 3 para segurança híbrida e de processo aprimorada.
Controladores ControlLogix 5580
A família de controladores ControlLogix 5580 usa o software Studio 5000® como o framework padrão para otimizar a produtividade, reduzindo o tempo de comissionamento.
Logix5573 e Armor ControlLogix
ControlLogix 5570 Controladores
Nossos controladores ControlLogix® 5570 estão disponíveis em modelos padrão, de segurança, de temperatura extrema e On-Machine™, adequados para aplicações de processo, movimento, discreto e de alta disponibilidade.
Controlador CompactLogix 5480 voltado para a esquerda 5069 l46ermw
Controladores CompactLogix 5480
Os controladores CompactLogix™ 5480 são controladores em tempo real com Windows 10 IoT Enterprise executando em paralelo ao mecanismo de controle Logix.
Uma colagem de controladores Compact GuardLogix 5380 e CompactLogix 5380. Catálogos 5069-L3100ERMS3, 5069-L3100ERMS2, 5069-L340ERM e 5069-L340ERP.
Controladores CompactLogix 5380
A família de controladores CompactLogix 5380 oferece desempenho superior, capacidade aumentada e aprimoramento de segurança para melhor produtividade e máquinas mais inteligentes.
Controladores CompactLogix 5370
Alguns controladores CompactLogix™ 5370 foram descontinuados e não estão mais disponíveis. Migre para nossos controladores CompactLogix™ 5380 mais recentes para continuar recebendo suporte.
Controladores SmartGuard
Controladores SmartGuard™ 600 com recurso de segurança, 16 entradas com classificação de segurança, 8 saídas com classificação de segurança, 4 fontes de teste de pulso e uma porta EtherNet/IP™ opcional.
Controladores SLC 500
Alguns códigos de catálogo SLC 500 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda. Recomendamos que os clientes migrem para nossas plataformas de controle CompactLogix™ 5380 mais recentes.
Controladores de processo
Acelere sua transformação digital com os controladores de processo ControlLogix e CompactLogix prontos para PlantPAx, enquanto reduz o risco com nossa oferta Logix SIS.
Vista frontal de um controlador Allen-Bradley Micro870, código de catálogo 2080-L70E-24QWB, com uma janela pop-up no canto superior esquerdo do controlador mostrando o código de catálogo ampliado
Controladores Micro870
Nossos controladores lógicos programáveis Micro870® Bulletin 2080 são projetados para aplicações de controle de máquinas autônomas de grande porte que exigem comunicação flexível e maior capacidade de E/S.
Vista frontal de um controlador Allen-Bradley Micro850, código de catálogo 2080-L50E-48QWB, com uma janela pop-up no canto superior esquerdo do controlador mostrando o código de catálogo ampliado
Controladores Micro850
Nossos sistemas de CLP Micro850® são projetados para aplicações de controle de máquina autônoma maiores que exigem comunicação flexível e maiores recursos de E/S.
Vista frontal do controlador Micro820 2080-L20E, código de catálogo 2080-L20E-20QBB
Controladores Micro820
Nossos sistemas de controlador lógico programável Micro820® incluem uma dimensão nano e são projetados para controle de máquina autônoma pequena e aplicações de automação remota que exigem comunicação flexível e recursos de E/S.
Controladores Micro810
Nossos sistemas Micro810® Bulletin 2080 de controlador lógico programável funcionam como relés inteligentes com saídas de relé de alta corrente, mas com os recursos de programação de micro-CLPs.
Módulos Plug-in Micro800
Com nossos módulos plug-in e acessórios de controladores lógicos programáveis Micro800™ Bulletin 2080, você pode estender a funcionalidade da E/S incorporada sem aumentar a dimensão do seu controlador.
Controladores MicroLogix 1400
Nossos sistemas CLP MicroLogix™ 1400 Bulletin 1766 apresentam uma contagem de E/S maior, contador de alta velocidade mais rápido, saída de trem de pulso, recursos de rede aprimorados e iluminação na tela LCD incorporada.
Controladores SoftLogix
A Rockwell Automation recomenda usar a família de produtos do sistema de controle ControlLogix que agora inclui uma linha crescente de módulos de computador em rack para permitir flexibilidade de programação e múltiplas opções de comunicações.
Controladores MicroLogix 1200
Nossos controladores Bulletin 1762 MicroLogix™ 1200 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda. Recomendamos que os clientes migrem para nossa plataforma de controle Micro800.
Controladores MicroLogix 1100
Nossos controladores MicroLogix™ 1100 código de catálogo 1763 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda. Recomendamos que os clientes migrem para nossa plataforma de controle Micro800™.
Controladores Micro830
A Rockwell Automation anuncia que, a partir de 31 de dezembro de 2023, os controladores Micro830® 2080-LC30 serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda. Recomendamos que os clientes migrem para os controladores Micro820® 2080-LC20 ou para os mais recentes controladores Micro850® 2080-L50E.
Controladores CompactLogix 1768
Nossos controladores CompactLogix 1768-L4x e L4xS foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda. Temos os recursos para ajudá-lo na migração para nossos sistemas de controle CompactLogix e Compact GuardLogix 5380.
Controladores CompactLogix 1769
Nossos controladores CompactLogix™ 1769-L3x foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda. Para apoiar sua transição, recomendamos que você migre para a nossa plataforma de controle CompactLogix™ 5380.
Visão geral dos controladores Micro800
Logix - Fale Conosco
Página de contato para uma conversa de 60 minutos com um de nossos especialistas.
Portfólio de computação In-Chassis ControlLogix
O portfólio de computação in-chassis da Rockwell Automation oferece um valor significativo ao aprimorar os recursos de processamento e a tomada de decisões em tempo real em ambientes de automação industrial.
CompactLogix 5390 Controllers
Controladores CompactLogix 5390
Os controladores CompactLogix® 5390 oferecem alto desempenho para aplicações complexas, permitindo automação avançada com arquitetura moderna e eficiente.
LogixEdge Controller
Controladores LogixEdge
Os controladores LogixEdge™ unificam o controle Logix com computação de borda de alto desempenho para permitir a convergência de TI/TO e suportar fluxos de trabalho e análise avançada.
Preferido
Produto
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores programáveis
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.