Loading
Novo produto

Software FactoryTalk Design Workbench

Software de projetos e configurações para sistema de microcontroladores
Baixe agora mesmo
FactoryTalk Design Workbench
DesignSuite
  • Software de gêmeo digital dinâmico
    • Visão geral
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Interface de simulação do Studio 5000
    • Interface de simulação do Studio 5000
  • FactoryTalk Logix Echo
  • FactoryTalk Design Workbench

Otimize sua experiência de desenvolvimento de máquinas com um software de projetos e configurações moderno e intuitivo. O novo FactoryTalk® Design Workbench™ é o software de última geração para nossos sistemas de microcontroladores. Projetado no ecossistema FactoryTalk®, o software apresenta uma experiência Logix familiarizada com arquitetura contemporânea e fluxos de trabalho de usuário coesos, o que pode ajudar a maximizar a eficiência da programação.

PE_CE-2026-POY-Gold-Awards.png
Produto do ano de 2026 em Engenharia de Controle e em Engenharia de Fábrica

A versão 1 do software FactoryTalk Design Workbench recebeu Ouro na categoria Software Industrial & IA para Operações e também na categoria Software Industrial & Plataformas de IA.

Vídeo
Versão 1 do software FactoryTalk Design Workbench

Saiba como é fácil programar e configurar seus controladores Micro800™ usando recursos de projeto de software modernos, como Project Organizer, central on-line, painel de conexão, caixa de ferramentas de instrução e espaço de trabalho centralizado.

FactoryTalk Design Workbench
monitor com software

MODERNO

Proporciona uma experiência do usuário moderna com fluxos de trabalho de programação comprovados

seta para cima indicando o desempenho

ALTO DESEMPENHO

Permite que o usuário crie, desenvolva, carregue e baixe programas mais rápido

dois controladores

VÁRIOS DISPOSITIVOS

Suporte para projeto, operação e manutenção de vários controladores Micro800 ao mesmo tempo na versão 1 de software

(A compatibilidade com outros dispositivos será adicionada em versões futuras)

O que vem por aí na Versão 2

Disponível no 4º trimestre de 2026

Software FactoryTalk Design Workbench versão 2
  • Simplifique as tarefas de engenharia com um ambiente de design FactoryTalk familiar, fluxos de trabalho comprovados e recursos de simulação de aplicações
  • Acelere o desenvolvimento com um ambiente de projeto universal que permite programação em texto neutro que se converte em diagramas ladder e a reutilização de código dos softwares Connected Components Workbench™, RSLogix 500® e Studio 5000 Logix Designer®
  • Solucione problemas de forma mais eficiente com acesso a múltiplos controladores e monitoramento de variáveis em tempo real.
  • Proteja os investimentos em aplicações com recursos integrados de backup e restauração de controladores por meio do software FactoryTalk® AssetCentre

Saiba mais e comece a usar
o software FactoryTalk Design Workbench hoje mesmo

Software integrado para atender às suas necessidades de programação dos controladores Micro800
Imagem do bloco de conteúdo do eBook do software FactoryTalk Design Workbench
eBook
Software integrado para atender às suas necessidades de programação dos controladores Micro800

Projete, desenvolva e entregue máquinas mais inteligentes com mais rapidez. Saiba como o software FactoryTalk Design Workbench pode ajudar a acelerar o desenvolvimento da máquina com recursos de projeto contemporâneos e funcionalidades avançadas.

Baixe agora mesmo
Alcance novos patamares de eficiência na programação
Imagem do logotipo do software FactoryTalk Design Workbench com FactoryTalk ao fundo na tela de um laptop
Infográfico
Alcance novos patamares de eficiência na programação

Descubra como o software FactoryTalk Design Workbench ajuda a otimizar a experiência de projetos de máquina e reduzir o tempo de lançamento no mercado.

Baixe agora mesmo

Quais são as novidades na versão 1.01?

Edição on-line com Run Mode Change (RMC) 

  • Compatível com os controladores Micro820®, Micro850® e Micro870® Lx0E
  • Oferece desempenho aprimorado e mais estável em projetos de pequeno a grande porte
  • Adiciona elementos de interface do usuário para a barra de ferramentas, indicadores visuais e status
  • Permite atualizações lógicas e alterações variáveis
  • Possibilita downloads com ou sem código-fonte para proteção aprimorada de propriedade intelectual
Baixe agora mesmo

Projete máquinas mais rápido com o software FactoryTalk Design Workbench

  • Compatível com Micro810® e os controladores Micro800 Lx0E mais recentes; conectividade Classe 1 com inversores de frequência PowerFlex® série 520 e Kinetix® 5100
  • Unifica a experiência do usuário com visualização comum do organizador, espaço de trabalho de projetos, instruções de programação e comandos de atalho
  • Ajuda a criar, desenvolver, carregar e baixar programas mais rápido com fluxos de trabalho comprovados e interface do usuário coesa
  • Oferece compatibilidade com outros softwares de 64 bits no mesmo computador
  • Simplifica a localização de falhas ao fornecer acesso fácil a vários controladores ao mesmo tempo
  • Facilita a transição dos programas Connected Components Workbench e Micro800, versões 22 e 23, com risco de conversão mínimo
  • Suporte de localização para os idiomas francês, alemão, italiano, português, chinês simplificado e espanhol
  • Compatível com linguagens de programação de diagrama de lógica ladder (LD), texto estruturado (ST) e diagrama de bloco de funções (FBD)

Requisitos do sistema operacional Windows

Requisitos mínimos de hardware
  • Processador Intel Core i5 Standard Power (i5-3xxx) ou equivalente
  • RAM: 8 GB
  • Espaço no disco rígido: 20 GB livres
  • Dispositivo de indicação: qualquer dispositivo de indicação compatível com o Microsoft Windows®
Sistema operacional compatível
  • Windows Server® 2022 Standard​
  • Windows Server 2022 Datacenter​
  • Windows Server 2025 Standard​
  • Windows Server 2025 Datacenter​
  • Windows 11 Enterprise​
  • Windows 11 Professional​
  • Windows 11 Enterprise 2024 LTSC​
  • Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64 bits (v24H2)
  • Windows 10 Enterprise 64 bits​
  • Windows 10 Professional 64 bits​
  • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64 bits​
  • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64 bits​
  • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64 bits​
  • Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64 bits (v21H2)

Tópicos relacionados

Sistemas de Microcontroladores
Sistemas de Microcontroladores
Sistemas de Microcontroladores
Projetado para aplicações de máquinas autônomas grandes, nosso Sistema de Microcontroladores oferece uma solução personalizável e com custo otimizado para fabricantes de máquinas.
Explore nossos recursos
Controladores programáveis
Controladores programáveis
Controladores programáveis
Explore os controladores CLP/CAP CompactLogix e ControlLogix da Allen-Bradley para automação expansível e de alto desempenho, além das soluções Micro800.
Saiba mais
Software de configuração e projeto
Software de configuração e projeto
Software de configuração e projeto
Simplifique o desenvolvimento de máquinas autônomas e reduza o tempo de projeto para vários setores com o nosso software Connected Components Workbench™.
Saiba mais
Quer conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência na indústria para auxiliar no projeto, implementação e suporte do seu investimento em automação.

Fale conosco

Você também pode se interessar por:

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Sof...
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DesignSuite
  6. Chevron LeftChevron Left Software FactoryTalk Design Workbench
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.