Loading

Controladores MicroLogix 1400
Allen-Bradley

Nossos sistemas CLP MicroLogix™ 1400 Bulletin 1766 apresentam uma contagem de E/S maior, contador de alta velocidade mais rápido, saída de trem de pulso, recursos de rede aprimorados e iluminação na tela LCD incorporada.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Preferido
Produto
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
visão geral
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sistemas de controlador lógico programável MicroLogix™ 1400 cód. cat. 1766 são baseados em recursos essenciais do MicroLogix 1100: EtherNet/IP™, edição on-line e um painel LCD incorporado. Esses controladores apresentam uma contagem de E/S digital mais alta, contador de alta velocidade mais rápido, saída de trem de pulso, recursos de rede aprimorados e iluminação no painel LCD. Controladores sem pontos de E/S analógico incorporados fornecem 32 pontos de E/S digital, enquanto as versões analógicas oferecem 32 pontos de E/S digital e 6 pontos de E/S analógico. Você pode expandir todas as versões com até sete módulos de Expansão de E/S 1762.

  • A porta Ethernet fornece recursos de servidor Web, recursos de e-mail e suporte a protocolo para suporte ao protocolo DNP3
  • O LCD incorporado com iluminação permite visualizar o controlador e o status de E/S
  • O LCD incorporado fornece uma interface simples para mensagens, monitoração e manipulação de bits/número inteiro
  • Expande os recursos da aplicação por meio do suporte a até sete 1762 MicroLogix Expansion I/O com 256 E/S digital
  • Até seis contadores de alta velocidade de 100 kHz incorporados (somente em controladores com entradas CC)
  • Duas portas seriais com suporte a protocolo DF1, DH-485, Modbus RTU, DNP3 e ASCII
  • 10 KB palavras na memória do programa do usuário com 10 KB palavras na memória de dados do usuário
  • Até 128 KB para registro de dados e 64 KB para receita
  • Programado com o software RSLogix 500®

As aplicações típicas incluem:

  • Manuseio de materiais
  • Aplicações de embalagem
  • Máquinas industriais gerais
  • Impressão
  • Alimentos e bebidas
  • Farmacêutica
  • Água e efluentes / SCADA
  • Controle de embreagem/freio
  • Controle de posição – Pick-and-place / Transportador

RSLogix 500
Logotipo do software RSLogix 500
Software
RSLogix 500

Economize tempo de desenvolvimento de projetos e aumente a produtividade ao programar seus controladores MicroLogix com o software RSLogix 500.

Começar
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)
compatibilidade de produtos e página de download em um laptop
Suporte
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)

Use a Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC) para encontrar downloads de produtos e muito mais.

Começar
A BESTECH entrega novo sistema de ventilação sob demanda para mina subterrânea
A BESTECH entrega novo sistema de ventilação sob demanda para minas subterrâneas, economiza custos significativos de energia
ESTUDO DE CASO
A BESTECH entrega novo sistema de ventilação sob demanda para mina subterrânea

Nossa solução Integrated Architecture® oferece funcionalidade multidisciplinar em uma rede EtherNet/IP™, o que ajuda a convergir o controle, a visualização e o suporte à decisão em toda a mina.

Saiba mais
Fabricante de sistemas de painéis solares usa micro CLP
Main Image
ESTUDO DE CASO
Fabricante de sistemas de painéis solares usa micro CLP

Nosso controlador MicroLogix™ 1400 usa software pré-programado com dados do National Renewable Energy Labs (NREL), que fornece automaticamente informações precisas sobre exatamente onde o sol está – em qualquer lugar, a qualquer hora.

Saiba mais
Esgoto e saneamento
Esgoto e saneamento
Esgoto e saneamento
Your industrial water treatment systems can run at peak efficiency and lower overall cost with our power and process control systems.
Saiba mais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Guia de seleção de controladores programáveis MicroLogix 1761-SG001_-EN-P
Instruções de instalação Publicação
Instalação do MicroLogix 1400 1766-IN001_-EN-P
Instalação do módulo de memória MicroLogix 1400 1766-IN010_-MU-P
User Manuals Publicação
Manual do usuário dos controladores programáveis MicroLogix 1400 1766-UM001_-EN-P
Manual do usuário do MicroLogix 1400 Embedded Web Server 1766-UM002_-EN-P
Manual de referência dos controladores programáveis MicroLogix 1400 1766-RM001_-EN-P
Guia de migração de controladores MicroLogix para controladores Micro800 2080-RM002_-EN-E
Product Profiles Publicação
Perfil do produto MicroLogix 1400 1766-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto da família MicroLogix 1761-BR006_-EN-P
Certificações
Certificações
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL MarkedUL Marked
  • CE
  • C-Tick
  • UL
  • Classe I Divisão 2 Área classificada

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores programáveis
  5. Chevron LeftChevron Left Controladores MicroLogix 1400
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.