Loading
기술 데이터

Arena 시뮬레이션 소프트웨어 설치 노트

Arena® Simulation 로고
    • 개요
    • 콜센터
    • 콜센터
    • 식음료(F&B)
    • 식음료(F&B)
    • 정부 및 군사
    • 정부 및 군사
    • 의료 및 병원
    • 의료 및 병원
    • 물류
    • 물류
    • 제조
    • 제조
    • 채광
    • 채광
    • 오일 & 가스
    • 오일 & 가스
    • 포장
    • 포장
    • 항구 & 터미널
    • 항구 & 터미널
    • 소매
    • 소매
    • 공급망
    • 공급망
    • 사례 연구
    • 사례 연구
  • 학계의 Arena® 소프트웨어
    • 개요
    • 자주 묻는 질문
    • 자주 묻는 질문
    • 시스템 요구사항
    • 시스템 요구사항
    • 교육 서비스
    • 교육 서비스
    • 컨설팅 서비스
    • 컨설팅 서비스
    • 개요
    • 대리점 찾기
    • 대리점 찾기
    • 소프트웨어 다운로드 옵션
    • 소프트웨어 다운로드 옵션
    • 사례 연구
    • 사례 연구
    • 블로그
    • 블로그
무료 데모 다운로드

설치 요구 사항

최소 시스템 요구 사항

  • Arena® 소프트웨어, 버전 16.20.02
  • FactoryTalk® Activation Manager 5.00.12
  • 2GB 이상의 여유 디스크 공간이 있는 하드드라이브
  • 8GB 이상의 RAM
  • Intel® 듀얼코어 프로세서 이상, 3GHz 이상
  • Microsoft Office®(새 모델 통계 보고서 Excel 스프레드시트 보기용)

Arena는 Microsoft 365 Apps for Enterprise, Office 2016/2019/2021(Consumer Version2009 이상)을 지원합니다. Office Pro Plus 2019 C2R과 같은 다른 버전의 Office는 공식적으로 지원되지 않으나 Access 2013 Runtime 설치 시 동작할 수 있습니다.

권장 시스템 요구 사항

  • Arena® 소프트웨어, 버전 16.20.02
  • 4GB 이상의 여유 디스크 공간이 있는 하드드라이브
  • 16GB 이상의 RAM
  • Intel® 듀얼코어 프로세서 이상, 3GHz 이상
  • FactoryTalk 활성화 설치를 위한 인터넷 액세스

그래픽 구성

Arena에 포함된 Arena Visual Designer 도구에 적용됩니다.

최소 요구 사항

그래픽 카드는 512MB 이상의 전용 DDR3 타입 또는 그 이상의 메모리를 탑재해야 합니다.

아래는 최소 요구 사항을 충족하는 그래픽 카드의 예시입니다.

  • NVIDIA Quadro NVS 160M 이상
  • NVIDIA NVS 3100M 이상
  • NVIDIA Quadro PCI-E 시리즈 이상
  • NVIDIA GeForce GTX 295 이상

Arena Visual Designer의 성능은 컴퓨터에 설치된 OpenGL 및 그래픽 카드 드라이버에 따라 달라집니다. 일부 그래픽 카드 드라이버의 초기 버전에는 Arena Visual Designer가 그래픽을 올바르게 렌더링하지 못하거나 런타임 오류를 발생시킬 수 있는 문제가 있습니다. 그래픽 카드 업체의 웹사이트를 방문하여 그래픽 카드 드라이버의 최신 버전을 받는 것을 강력히 권장합니다.

권장 요구 사항

  • Microsoft DirectX 9.0 및 OpenGL 2.0 호환
  • 픽셀 및 버텍스 셰이더 2.0 호환
  • 최소 2GB GDDR5(Graphics Double Data Rate, version 5) SGRAM; 이는 고성능 그래픽 카드입니다. 극한 게임용으로 사용할 수 있는 모든 그래픽 카드는 일반적으로 이 기준에 부합합니다.

운영 체제

Arena는 32비트 및 64비트 운영 체제에서 실행되는 Windows 애플리케이션입니다.

소프트웨어를 설치하려면 관리자 권한이 있어야 합니다.

다음 운영 체제를 지원합니다.

  • Microsoft Windows® 10 Pro/Enterprise
  • Microsoft Windows® 11 Pro/Enterprise
  • Windows® Server 2016
  • Arena 32비트는 Windows의 x64 버전에 설치할 수 있으며 32비트 애플리케이션으로 실행됩니다.
  • Arena 64비트는 Windows의 x64 버전에서 64비트 애플리케이션으로 실행됩니다.

Arena 소프트웨어는 단일 프로세서, 다중 프로세서 및 다중 코어 프로세서 컴퓨터에서 실행할 수 있습니다.

사용 가능한 라이선스가 여러 개 있는 경우, File>Options>Settings로 이동하여 Enable Multiple Instances를 선택하면 컴퓨터에서 동시에 여러 개의 Arena 인스턴스를 실행할 수 있습니다.

Arena Visual Designer 도구는 다중 코어 기능을 활용하여 그래픽 업데이트 속도를 유지합니다.

소프트웨어 설치 단계

Arena 소프트웨어를 설치하기 전에 제품 패키지에 동봉되어 있거나 설치 화면을 통해 전자적으로 액세스할 수 있는 “Activate Rockwell Software Products” 문서를 주의 깊게 읽으십시오.

소프트웨어 설치 다운로드가 추출된 MediaImage 폴더에서 autorun.exe를 찾아 더블 클릭하여 설치를 시작합니다.

  1. 설치 대화상자에서 Install Arena를 선택합니다. 일련 번호를 묻는 메시지가 표시되면 Activation Certificate의 일련 번호를 입력합니다. 참고: 애드온 제품이 있는 경우 여러 개의 일련 번호를 받을 수 있습니다. Arena 제품의 일련 번호만 입력하십시오(예: Arena Standard Edition 또는 Arena Professional Edition). 활성화가 없는 경우 이 필드를 비워 두십시오. 참고: Arena 일련 번호는 숫자만 가능합니다. 일련 번호에 알파벳 문자가 포함된 경우 숫자 “9”를 대신 입력하십시오.
  2. Arena를 설치할 컴퓨터 하드 드라이브에서 사용자 지정 위치를 선택할 때 Arena가 지정한 폴더의 하위 폴더에 배치된다는 점에 유의하십시오. 예를 들어, Arena 16.2를 설치하고 설치 폴더 “C:\”를 지정하면 소프트웨어가 “C:\Arena” 폴더에 설치됩니다.
  3. 설치가 완료되면 요청 시 컴퓨터를 재부팅합니다.
  4. 상업용 또는 연구용 라이선스를 사용하는 경우 Arena 소프트웨어를 활성화하려면 소프트웨어 설치 다운로드가 추출된 MediaImage\Install\FTActivationManager 폴더에서 setup.exe를 찾아 더블 클릭하여 FactoryTalk Activation Manager 소프트웨어 설치를 시작합니다.

소프트웨어를 주문할 준비가 되셨습니까?

주문 옵션
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
주문 옵션

소프트웨어 및 구독 서비스를 한 곳에서 구매할 수 있습니다.

주문 옵션 살펴보기
컨설턴트와 상담하기
DistributorDistributor
컨설턴트와 상담하기

가까운 Rockwell Automation 영업 컨설턴트의 도움을 받아 소프트웨어 요구 사항에 대해 논의하십시오.

문의하기
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 소프트...
  4. Chevron LeftChevron Left Arena® 시뮬레이션 소프트웨어
  5. Chevron LeftChevron Left Arena 시뮬레이션 소프트웨어 서비스 및 지원
  6. Chevron LeftChevron Left 시스템 요구사항