Points 보기

Points를 사용하여 장비의 포인트를 조회하거나 설정합니다.
Points 보기 예
Points 보기에는 Disabled Points에 대한 다음 파라미터가 포함됩니다.
파라미터
설명
Disabled Points
비활성화된 포인트를 표시합니다.
Points 보기에는 Digital Input Points에 대한 다음 파라미터가 포함됩니다.
파라미터
설명
Point
이 구성이 적용되는 포인트 번호를 표시합니다.
Mode
포인트의 모드를 표시합니다.
Power Source
포인트의 전원을 정의합니다.
  • Ptxx – 이 모듈의 xx 포인트에서 센서에 전원이 공급되며, 이 포인트는 전원 공급 장치로 구성되어 있습니다.
    전원 공급 장치 포인트에서 단락이 감지되면 폴트가 디지털 입력 포인트로 롤업됩니다.
  • External – 외부 전원 공급 장치로부터 센서로 전원이 공급됩니다.
  • SSV – 이 모듈의 SSV 단자에서 센서로 전원이 공급됩니다.
    SSV 단락이 감지되면 폴트가 Digital Input 포인트로 롤업됩니다.
Input Filter Time
Off → On
전환이 유효하다고 장치가 판단하기까지 Off to On 입력 전환이 On 상태로 남아 있어야 하는 시간을 정의합니다.
Input Filter Time
On → Off
전환이 유효하다고 장치가 판단하기까지 On to Off 입력 전환이 Off 상태로 남아 있어야 하는 시간을 정의합니다.
Preset
출력 태그의 Preset에 설정된 값을 카운터 프리셋에 사용하기 위해 표시합니다. 값의 범위는 0~2,147,483,647입니다.
Rollover at Preset
입력 태그 Count가 출력 태그 Preset 값에 도달할 때 수행되는 작업을 결정합니다.
  • 이 옵션을 선택하면 카운터가 Preset 값까지 카운트한 후 0으로 롤오버하고 Rollover 비트를 설정합니다. Done 비트가 설정되지 않습니다.
  • 삭제되면 카운터가 Preset 값으로 카운트되고 Done 비트를 설정한 다음, 최대 DINT 값까지 계속 카운트합니다. Rollover는 카운트가 2,147,483,647에서 0으로 전환될 때 설정됩니다.
Diagnostics
진단 정보가 포함된 Diagnostics 대화상자를 엽니다.
Points 보기에는 Digital Output Points에 대한 다음 파라미터가 포함됩니다.
파라미터
설명
Point
이 구성이 적용되는 포인트 번호를 표시합니다.
Mode
포인트의 모드를 표시합니다.
Output State During Program Mode
컨트롤러가 Program Mode 또는 Inhibit 모드로 전환할 때 각 출력의 동작을 결정합니다. Program Mode 또는 Inhibit 모드에 있는 동안, 컨트롤러의 출력은 무시되고 출력은 다음과 같이 작동합니다.
  • Off – 출력이 0 또는 Off입니다.
  • On – 출력이 1 또는 On입니다.
  • Hold – 출력이 최종 상태를 유지합니다.
Output State During Communication Fault Mode
통신 폴트가 발생하고 모듈이 통신 폴트 모드로 전환된 후 각 포인트의 출력에 발생하는 사항을 결정합니다.
  • Off – 출력이 0 또는 Off입니다.
  • On – 출력이 1 또는 On입니다.
  • Hold – 출력이 전류 레벨을 유지합니다.
Diagnostics
진단 정보가 포함된 Diagnostics 대화상자를 엽니다.

Ptxx Diagnostics

Ptxx Diagnostics를 보려면 Points 또는 Ptxx 보기에서 Diagnostics를 선택하십시오.
Ptxx Diagnostics 예
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal