Ptxx – Digital Output, Pulse Width Modulation 보기
Ptxx – Digital Output, Pulse Width Modulation을 사용하여 장치의 포인트를 보거나 구성하십시오.
Ptxx – Digital Output, Pulse Width Modulation 보기 예

Ptxx – Digital Output, Pulse Width Modulation 보기에는 다음과 같은 파라미터가 포함됩니다.
파라미터 | 설명 |
---|---|
Enable Pulse Width Modulation (PWM) | 출력이 펄스 폭 변조(PWM)인지 디지털 출력인지 결정합니다. |
Enforce Duty Cycle at 50.0% for Pulse Train Output (PTO) | 50%로 고정된 PTO 특정 듀티 사이클을 적용할 것인지 여부를 결정합니다. 활성화된 경우, O.Pwmxx.DutyCycle 은 무시됩니다. |
Enable Cycle Count Limit | 데이터에 상승 에지가 있을 때 정의된 수의 펄스 사이클을 생성할 것인지 데이터가 On 상태일 때 연속 펄스 사이클을 생성할 것인지 여부를 결정합니다.
|
Execute All Cycles | Enable Cycle Count Limit가 활성화된 경우에만 적용됩니다. O.Ptxx.Data 가 0으로 전환되는 경우:
|
Output State when PWM is Idle | PWM 가 유휴 상태일 때 출력의 상태를 결정합니다 .
|
Cycle Time | 펄스 사이클 1개의 초단위 기간을 표시합니다. |
Duty Cycle | 출력이 활성 상태에 있을 때 펄스 사이클 시간의 비율을 표시합니다. |
Cycle Count Limit | 데이터에 상승 에지가 있을 때 생성할 펄스 사이클 수를 표시합니다. Enable Cycle Count Limit가 활성화된 경우에만 적용됩니다. |
Output State in Program Mode Program State | 컨트롤러가 Program Mode 또는 Inhibit 모드로 전환할 때 각 출력의 동작을 결정합니다. Program Mode 또는 Inhibit 모드에 있는 동안, 컨트롤러의 출력은 무시되고 출력은 다음과 같이 작동합니다.
|
Output State in Communication Fault Mode Communication Fault State | 통신 폴트가 발생하고 모듈이 통신 폴트 모드로 전환된 후 각 포인트의 출력에 발생하는 사항을 결정합니다.
|
Output State in Communication Fault Mode Communication Fault State Duration | Communication Fault Mode가 Final Fault State로 전환되기 전에 유지되는 시간을 결정합니다. |
Output State in Communication Fault Mode Final Communication Fault State | Communication Fault Mode Output State Duration이 경과한 후 모듈이 On 또는 Off로 전환되는지 여부를 결정합니다. 기본 최종 상태는 Off 입니다 . Duration에서 Forever를 선택하면 최종 상태를 선택할 수 없습니다. 모듈은 현재의 Communication Fault Mode 상태를 유지합니다. |
Output State When Communication Fails in Program Mode | Program Mode에서 통신이 실패할 경우 출력 동작을 결정합니다.
|
Diagnostics | 진단 정보가 포함된 Diagnostics 대화상자를 엽니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.