Ptxx – Digital Output, Scheduled 보기
Ptxx – Digital Output, Scheduled를 사용하여 장치의 포인트를 보거나 구성하십시오.
Ptxx – Digital Output, Scheduled 보기 예

Ptxx – Digital Output, Scheduled 보기에는 다음과 같은 파라미터가 포함됩니다.
파라미터 | 설명 |
---|---|
Output State in Program Mode Program State | 컨트롤러가 Program Mode 또는 Inhibit 모드로 전환할 때 각 출력의 동작을 결정합니다. Program Mode 또는 Inhibit 모드에 있는 동안, 컨트롤러의 출력은 무시되고 출력은 다음과 같이 작동합니다.
|
Output State in Communication Fault Mode Communication Fault State | 통신 폴트가 발생하고 모듈이 통신 폴트 모드로 전환된 후 각 포인트의 출력에 발생하는 사항을 결정합니다.
|
Output State in Communication Fault Mode Communication Fault State Duration | Communication Fault Mode가 Final Fault State로 전환되기 전에 유지되는 시간을 결정합니다. |
Output State in Communication Fault Mode Final Communication Fault State | Communication Fault Mode Output State Duration이 경과한 후 모듈이 On 또는 Off로 전환되는지 여부를 결정합니다. 기본 최종 상태는 Off 입니다 . Duration에서 Forever를 선택하면 최종 상태를 선택할 수 없습니다. 모듈은 현재의 Communication Fault Mode 상태를 유지합니다. |
Output State When Communication Fails in Program Mode | Program Mode에서 통신이 실패할 경우 출력 동작을 결정합니다.
|
Diagnostics | 진단 정보가 포함된 Diagnostics 대화상자를 엽니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.