Ptxx – Digital Input, Counter 보기

Ptxx – Digital Input, Counter를 사용하여 장치의 포인트를 보거나 구성하십시오.
Ptxx – Digital Input, Counter 보기 예
Ptxx – Digital Input, Counter 보기에는 다음과 같은 파라미터가 포함됩니다.
파라미터
설명
Power Source
포인트의 전원을 정의합니다.
  • Ptxx – 이 모듈의 xx 포인트에서 센서에 전원이 공급되며, 이 포인트는 전원 공급 장치로 구성되어 있습니다.
    전원 공급 장치 포인트에서 단락이 감지되면 폴트가 디지털 입력 포인트로 롤업됩니다.
  • External – 외부 전원 공급 장치로부터 센서로 전원이 공급됩니다.
  • SSV – 이 모듈의 SSV 단자에서 센서로 전원이 공급됩니다.
    SSV 단락이 감지되면 폴트가 Digital Input 포인트로 롤업됩니다.
Input Filters
Off → On Filter Time
전환이 유효하다고 장치가 판단하기까지 Off to On 입력 전환이 On 상태로 남아 있어야 하는 시간을 정의합니다.
Input Filters
On → Off Filter Time
전환이 유효하다고 장치가 판단하기까지 On to Off 입력 전환이 Off 상태로 남아 있어야 하는 시간을 정의합니다.
Preset
출력 태그의 Preset에 설정된 값을 카운터 프리셋에 사용하기 위해 표시합니다. 값의 범위는 0~2,147,483,647입니다.
Rollover at Preset
입력 태그 Count가 출력 태그 Preset 값에 도달할 때 수행되는 작업을 결정합니다.
  • 이 옵션을 선택하면 카운터가 Preset 값까지 카운트한 후 0으로 롤오버하고 Rollover 비트를 설정합니다. Done 비트가 설정되지 않습니다.
  • 삭제되면 카운터가 Preset 값으로 카운트되고 Done 비트를 설정한 다음, 최대 DINT 값까지 계속 카운트합니다. Rollover는 카운트가 2,147,483,647에서 0으로 전환될 때 설정됩니다.
Counter State in Program Mode
컨트롤러가 Program Mode 또는 Inhibit 모드로 전환할 때 각 카운트의 동작을 결정합니다. Program Mode 또는 Inhibit 모드에서 카운터는 다음과 같이 작동합니다.
  • 계속 카운트
  • Hold – 컨트롤러가 Run 모드로 전환될 때 최종 카운트를 유지하고 이 카운트로부터 카운트를 재개합니다.
  • User-defined value – 카운트를 사용자 정의 값으로 설정하고 컨트롤러가 Run 모드로 전환할 때 이 값부터 카운트를 재개합니다.
Counter State in Program Mode
Program Mode의 Counter State가 User-defined value로 선택될 때 카운트하도록 설정된 값을 정의합니다.
Counter State in Communication Fault Mode
통신 폴트가 발생하고 모듈이 Communication Fault Mode로 전환된 후 카운터에 어떤 일이 발생하는지 결정합니다.
  • 계속 카운트
  • Hold – 컨트롤러가 Run 모드로 전환될 때 최종 카운트를 유지하고 이 카운트로부터 카운트를 재개합니다.
  • User-defined value – 카운트를 사용자 정의 값으로 설정하고 컨트롤러가 Run 모드로 전환할 때 이 값부터 카운트를 재개합니다.
Counter State in Communication Fault Mode
Communication Fault Mode의 Counter State가 User-defined value로 선택될 때 카운트하도록 설정된 값을 정의합니다.
Counter State When Communication Fails in Program Mode
Program Mode에서 통신이 실패할 경우 카운터 동작을 결정합니다.
  • Program Mode – Program Mode의 동작을 따릅니다.
  • Communication Fault Mode – Communication Fault Mode의 동작을 따릅니다.
Diagnostics
진단 정보가 포함된 Diagnostics 대화상자를 엽니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal